Επισκόπηση των κιτ εγκατάστασης
Κιτ εγκατάστασης 0M-100883
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Ελατηριωτή
ροδέλα
HUA12053
|
Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας. | 40![]() |
Κιτ εγκατάστασης 0M-100917
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Παξιμάδι
M8 με ροδέλα
803–8007
|
Προετοιμάστε το UPS για σύστημα στερεάς γείωσης TN-C / 480 V. | 2![]() |
| Αγωγός
σύνδεσης
880–99117
|
1![]() |
Κιτ εγκατάστασης 0M-88357
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Καλώδιο
USB
960-0598
|
Σύνδεση καλωδίων Modbus. | 1![]() |
| Αντιστάτης
150 Ohm
110-0151-Z
|
10![]() |
|
| Συνδετήρας
τερματικού
730-0532
|
2 ![]() |
Κιτ εγκατάστασης 0J-0M-1160
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Αισθητήρας
θερμοκρασίας
0M-1160
|
Για
λύσεις μπαταριών
τρίτου μέρους,
ανατρέξτε στην
ενότητα Σύνδεση καλωδίων
σήματος από
ηλεκτρικό πίνακα
και βοηθητικά
προϊόντα τρίτου
μέρους.. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και σύνδεσης του αισθητήρα θερμοκρασίας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται με τη συγκεκριμένη λύση μπαταρίας. |
1![]() |
Προαιρετικό σεισμικό κιτ GVSOPT002
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Κοχλίας M8 x 20 mm με ροδέλα | Εγκατάσταση σεισμικής αγκύρωσης (επιλογή) και Τελική εγκατάσταση | 12![]() |
| Πίσω
άγκιστρο στερέωσης
870-97772
|
1![]() |
|
| Πίσω
άγκιστρο στερέωσης
870-31131
|
1![]() |
|
| Μπροστινό
άγκιστρο στερέωσης
870-31132
|
1![]() |
|
| Πίσω
πλάκα σύνδεσης
870-31554
|
Χρησιμοποιείται για εγκατάσταση με γειτονικό προϊόν. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για το γειτονικό προϊόν. | 1![]() |
Προαιρετικό κιτ 2 οπών NEMA GVSOPT005
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| Πλάκα 2 οπών NEMA (έξοδος, DC+, N) | Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας με πλάκες 2 οπών NEMA. | 7![]() |
| Πλάκα 2 οπών NEMA (είσοδος, παράκαμψη, DC-) | 8![]() |
|
| Παξιμάδι M8 με ροδέλα | 30![]() |
|
| Ελατηριωτή ροδέλα | 30![]() |
|
| Επίπεδη ροδέλα M8x24 mm | 60![]() |
Προαιρετικό παράλληλο κιτ GVSOPT006
| Εξάρτημα | Χρησιμοποιείται σε | Αριθμός μονάδων |
|---|---|---|
| PBUS1 καλώδιο 0W6268 | Σύνδεση των καλωδίων PBUS. | 1![]() |
| PBUS2 καλώδιο 0W6267 | 1![]() |
|
| Βοηθητικός διακόπτης | Σύνδεση καλωδίων σήματος IMB για απλοποιημένο παράλληλο σύστημα 1+1. | 2![]() |
| Αυτό το κιτ περιέχει εξαρτήματα για χρήση με άλλα μοντέλα UPS τα οποία δεν σχετίζονται με αυτήν την εγκατάσταση. | ||
Προαιρετικό κιτ GVSOPT030
Μόνο για εγκατάσταση με γειτονικά ερμάρια επεκτεινόμενης μπαταρίας. Ακολουθήστε τον οδηγό εγκατάστασης ερμαρίου επεκτεινόμενης μπαταρίας.