ภาพรวมของชุดติดตั้ง
ชุดการติดตั้ง 0M-100883
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
---|---|---|
แหวนสปริง
HUA12053
|
เชื่อมต่อสายไฟฟ้า. | 40![]() |
ชุดการติดตั้ง 0M-100917
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
---|---|---|
น็อต
M8 พร้อมวงแหวนรอง
803–8007
|
เตรียม UPS สำหรับระบบต่อลงดิน Solid-Grounded. | 2![]() |
บัสบาร์แบบบอนดิ้ง
880–99117
|
1![]() |
ชุดการติดตั้ง 0M-88357
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
---|---|---|
สาย
USB
960-0598
|
เชื่อมต่อสายเคเบิล Modbus. | 1![]() |
ตัวต้านทาน
150 โอห์ม
110-0151-Z
|
10![]() |
|
ตัวเชื่อมต่อเทอร์มินัล
730-0532
|
2 ![]() |
ชุดการติดตั้ง 0J-0M-1160
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
---|---|---|
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ
0M-1160
|
สำหรับโซลูชันแบตเตอรี่ภายนอก
ดู เชื่อมต่อสายสัญญาณจากสวิตช์เกียร์และผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ผลิตอื่น อ้างอิงถึงคู่มือการติดตั้งโซลูชันแบตเตอรี่เฉพาะสำหรับข้อมูลวิธีการติดตั้งและเชื่อมต่อเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ |
1![]() |
ชุดการไหวสะเทือนแบบเสริม GVSOPT002
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวนหน่วย |
---|---|---|
สลักเกลียว M8 x 20 มม. พร้อมวงแหวนรอง | ติดตั้งสมอต้านทานการไหวสะเทือน (เป็นทางเลือก) และ การติดตั้งขั้นสุดท้าย | 12![]() |
สมอยึดด้านหลัง
870-97772
|
1![]() |
|
ขอเกี่ยวด้านหลัง
870-31131
|
1![]() |
|
ขอเกี่ยวด้านหน้า
870-31132
|
1![]() |
|
เพลตเชื่อมต่อด้านหลัง
870-31554
|
ใช้สำหรับการติดตั้งกับผลิตภัณฑ์ที่ติดกัน ทำตามคำแนะนำในคู่มือการติดตั้งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ติดกัน | 1![]() |
ชุดอุปกรณ์เสริม NEMA 2 รูรุ่น GVSOPT005
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวน |
---|---|---|
เพลต NEMA 2 รู (เอาต์พุต, DC +, N) | เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับเพลตรู NEMA 2 | 7![]() |
เพลต NEMA 2 รู (อินพุต, บายพาส, DC-) | 8![]() |
|
น็อต M8 พร้อมวงแหวนรอง | 30![]() |
|
แหวนสปริง | 30![]() |
|
แหวนรองแบบแบน M8x24 มม. | 60![]() |
ชุดขนานแบบเสริม GVSOPT006
ชิ้นส่วน | ใช้ใน | จำนวนหน่วย |
---|---|---|
สายเคเบิล PBUS1 0W6268 | เชื่อมต่อสาย PBUS | 1![]() |
สายเคเบิล PBUS2 0W6267 | 1![]() |
|
สวิตช์ AUX | เชื่อมต่อสายสัญญาณ IMB ในระบบขนาน 1+1 อย่างง่าย | 2![]() |
ชุดนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนสำหรับใช้กับ UPS รุ่นอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งนี้ |
ชุดอุปกรณ์เสริม GVSOPT030
สำหรับการติดตั้งด้วยตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูลที่อยู่ติดกัน ทำตามคู่มือติดตั้งตู้แบตเตอรี่ชนิดโมดูล