990-5914B-025

Przegląd dostarczonych zestawów montażowych

Zestaw montażowy 0H-9130 dla 20-80 kVA

Część Używana w Liczba jednostek
Nakrętka M10 z podkładką Montaż skrzynki wyłączników baterii na ścianie. 7
Śruba M10 x 30 mm z podkładką 7
Nakrętka M8 z podkładką Podłącz kable zasilające. 15
Śruba M8 x 25 mm z podkładką 15
Opaski kablowe do przewodów sygnałowych
820–0016
Podłącz przewody sygnałowe. 2
Opaski kablowe do przewodów sygnałowych
820–0176
5
Opaski kablowe do kabli zasilających Podłącz kable zasilające. 30

Zestaw montażowy 0H-1491 dla 100-200 kVA

Część Używana w Liczba jednostek
Nakrętka M10 z podkładką Montaż skrzynki wyłączników baterii na ścianie i Podłącz kable zasilające 15
Śruba M10 x 30 mm z podkładką 15
Opaski kablowe do przewodów sygnałowych
820–0016
Podłącz przewody sygnałowe. 2
Opaski kablowe do przewodów sygnałowych
820–0176
5
Opaski kablowe do kabli zasilających Podłącz kable zasilające 30
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?