990-91141F-005

Maßangaben

Gewichte und Abmessungen der USV für den Versand

  Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
20–50-kW-USV 400 V

235

1680

640

990

USV 20–50 kW mit Leistungsmodul N+1 400 V

250

1680

640

990

60-kW-USV 400 V

263

1680

640

990

USV 60–100 kW mit Leistungsmodul N+1 400 V*

250

1680

640

990

80–100-kW-USV 400 V

275

1680

640

990

120-kW-USV 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

HINWEIS: Die in der obigen Tabelle mit einem * gekennzeichneten USV-Modelle werden mit einem in der USV vorinstallierten Leistungsmodul und zwei separat gelieferten Leistungsmodulen geliefert.

Gewichte und Abmessungen der Leistungsmoduls für den Versand

Handelsüblich Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Gewichte und Abmessungen der USV

  Gewicht (kg) Höhe mm Breite (mm) Tiefe (mm)
20–50-kW-USV 400 V

206

1485

521

847

USV 20–50 kW mit Leistungsmodul N+1 400 V

250

1485

521

847

60-kW-USV 400 V

238

1485

521

847

USV 60–100 kW mit Leistungsmodul N+1 400 V

290

1485

521

847

80–100-kW-USV 400 V

250

1485

521

847

120-kW-USV 400 V

278

1485

521

847

150-kW-USV 400 V

290

1485

521

847

Freiraum

HINWEIS: Abstandsabmessungen werden nur für die Luftzirkulation und den Wartungszugang veröffentlicht. Eventuell enthalten lokale Sicherheitsvorschriften und -normen zusätzliche Anforderungen.
HINWEIS: Der mindestens erforderliche Freiraum hinten beträgt 150 mm.

Vorderansicht der USV

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?