990-91141F-001

物理的仕様

UPSの積荷重量と寸法

  重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
20~50 kW UPS 400 V

235

1680

640

990

20~50 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(400 V)

250

1680

640

990

60 kW UPS 400 V

263

1680

640

990

60~100 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(400 V*)

250

1680

640

990

80~100 kW UPS 400 V

275

1680

640

990

120 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

150 kW UPS 400 V*

250

1680

640

990

注記: 上記の表にアスタリスク(*)が付けられているUPSモデルは、UPS内にパワーモジュール1つが事前に設置され、パワーモジュール2つが別途配送されます。

パワーモジュールの積荷重量と寸法

商用参照名 重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

UPSの重量および寸法

  重量kg 高さmm 幅mm 奥行きmm
20~50 kW UPS 400 V

206

1485

521

847

20~50 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(400 V)

250

1485

521

847

60 kW UPS 400 V

238

1485

521

847

60~100 kW UPS、N+1パワーモジュール付き(400 V)

290

1485

521

847

80~100 kW UPS 400 V

250

1485

521

847

120 kW UPS 400 V

278

1485

521

847

150 kW UPS 400 V

290

1485

521

847

離隔距離

注記: 離隔距離の必要寸法は、通気性と保守作業の目的でのみ表示しています。使用地域での追加要求事項については、使用地域の安全規格および基準を参照してください。
注記: 必要な最小背面クリアランスは150 mm(5.91 in)です。

UPSの前面図

このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?