990-91141F-028

Физические параметры

Вес и размеры при транспортировке

  Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
ИБП 20–50 кВт 400 В

235

1680

640

990

ИБП 20–50 кВт, с силовым модулем N+1 400 В

250

1680

640

990

ИБП 60 кВт 400 В

263

1680

640

990

ИБП 60–100 кВт, с силовым модулем N+1 400 В*

250

1680

640

990

ИБП 80–100 кВт 400 В

275

1680

640

990

120 кВт ИБП 400 В*

250

1680

640

990

150 кВт ИБП 400 В*

250

1680

640

990

Примечание: Модели ИБП, отмеченные звездочкой * в приведенной выше таблице, поставляются с одним модулем питания, предварительно установленным в ИБП, и двумя модулями питания, поставляемыми отдельно.

Вес и размеры при транспортировке силового модуля

Артикул продукта Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
GVPM20KD 48 330 580 780
GVPM50KD 62 330 580 780

Вес и размеры ИБП

  Масса, кг Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм
ИБП 20–50 кВт 400 В

206

1485

521

847

ИБП 20–50 кВт, с силовым модулем N+1 400 В

250

1485

521

847

ИБП 60 кВт 400 В

238

1485

521

847

ИБП 60–100 кВт, с силовым модулем N+1 400 В

290

1485

521

847

ИБП 80–100 кВт 400 В

250

1485

521

847

ИБП 120 кВт 400 В

278

1485

521

847

ИБП 150 кВт 400 В

290

1485

521

847

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями в вашем регионе изучите местные требования по безопасности.
Примечание: Требуемое минимальное свободное пространство сзади составляет 150 мм (5,91 дюйма).

ИБП: вид спереди

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?