990-91261D-017

Dimensioni consigliate dei capicorda e dei bulloni

AVVISO
Pericolo di danneggiamento dell'apparecchiatura
Utilizzare solo capicorda cavo a compressione approvati UL.
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Rame

Dimensioni dei cavi Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo Utensile per crimpatura Matrice di crimpatura
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 ND
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 rosso P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 blu P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 grigio P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 marrone P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 verde P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 rosa P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720-2 nero P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 arancione P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 viola P54
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?