990-91261D-034

Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları

DUYURU
ekipman hasarı riski
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.

Bakır

Kablo boyutu Cıvata boyutu Kablo pabucu türü Sıkma aracı Kalıp
10 AWG M6 x 20 mm LCA10-14-L CT-1570 Yok
8 AWG M6 x 20 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Kırmızı P21
6 AWG M6 x 20 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Mavi P24
4 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
3 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Gri P29
2 AWG M6 x 20 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Kahverengi P33
1 AWG M6 x 20 mm LCA1-14-E CT-720 CD-720-2 Yeşil P37
1/0 AWG M6 x 20 mm LCA1/0-14-X CT-720 CD-720-2 Pembe P42
2/0 AWG M6 x 20 mm LCA2/0-14-X CT-720 CD-720–2 Siyah P45
3/0 AWG M6 x 20 mm LCA3/0-14-X CT-720 CD-720-2 Turuncu P50
4/0 AWG M6 x 20 mm LCA4/0-14-X CT-720 CD-720-3 Mor P54
QR code for this page

Bu yardımcı oldu mu?