990-91262D-019

208V 시스템 사양

입력 사양 208V

UPS 정격 10kW(N+1 전원 모듈 포함) 15kW(N+1 전원 모듈 포함) 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 25kW(N+1 전원 모듈 포함)
전압(V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

연결

4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, G) WYE(이중 주 전원)

입력 전압 범위(V)

200V: 170~230
208V: 177~239
220V: 187-253

주파수 범위(Hz)

40-70

공칭 입력 전류(A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

최대 입력 전류(A)

38/37/35

57/55/52

75/73/69

93/92/86

입력 전류 제한(A)

40/38/36

59/56/53

78/75/71

93/92/86

입력 역률

0.99(100% 부하 상태)

전 고조파 왜곡률(THDI)

100% 선형 부하에서 <6%(대칭)

최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

UPS 정격 30 kW 40 kW 50 kW
전압(V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

연결

4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, G) WYE(이중 주 전원)

입력 전압 범위(V)

200V: 170~230
208V: 177~239
220V: 187-253

주파수 범위(Hz)

40-70

공칭 입력 전류(A)

93/90/85

124/119/113

155/149/141

최대 입력 전류(A)

114/109/104

152/145/137

185/182/172

입력 전류 제한(A)

117/111/106

156/149/141

185/182/172

입력 역률

50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95

전 고조파 왜곡률(THDI)

100% 선형 부하에서 <3%(대칭)

최대 단락 회로 정격

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초

바이패스 사양 208V

UPS 정격 10kW(N+1 전원 모듈 포함) 15kW(N+1 전원 모듈 포함) 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 25kW(N+1 전원 모듈 포함)
전압(V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220 200/208/220
연결 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE
바이패스 전압 범위(V)

200V: 180~220
208V: 187~229
220V: 198-242

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

공칭 바이패스 전류(A)

31/29/28

45/43/41

60/57/54

75/71/69

정격 중성 전류(A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

최대 단락 회로 정격*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s

UPS 정격 30 kW 40 kW 50 kW
전압(V) 200/208/220 200/208/220 200/208/220
연결 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE
바이패스 전압 범위(V)

200V: 180~220
208V: 187~229
220V: 198-242

주파수 범위(Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)

공칭 바이패스 전류(A) 90/85/81 119/114/108 148/142/135
정격 중성 전류(A) 150/144/136 200/192/182 250/240/227

최대 단락 회로 정격*

65kA RMS

보호

내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s

출력 사양 208V

UPS 정격 10kW(N+1 전원 모듈 포함) 15kW(N+1 전원 모듈 포함) 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 25kW(N+1 전원 모듈 포함)
전압(V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

연결 4선(L1, L2, L3, N, G)
출력 전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
125% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률 1
공칭 출력 전류(A) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66
주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

전고조파 왜곡률(THDU) 선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <5%
선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <3%
부하 파고율

2.5

부하 역률

감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

UPS 정격 30 kW 40 kW 50 kW
전압(V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

연결 4선(L1, L2, L3, N, G)
출력 전압 조정

대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%

과부하 용량

150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
125% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)

동적 부하 응답

2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%

출력 역률 1
공칭 출력 전류(A) 87/83/79 115/111/105 144/139/131
주파수 조정(Hz)

50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행

동기화된 슬루레이트(Hz/초)

0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능

전고조파 왜곡률(THDU) 선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <5%
부하 파고율

2.5

부하 역률

감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상

배터리 사양 208V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
UPS 정격 10kW(N+1 전원 모듈 포함) 15kW(N+1 전원 모듈 포함) 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 25kW(N+1 전원 모듈 포함) 30kW 40kW 50kW

0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

80%

100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)

20%

0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

8

12

16

20

24 32 40

100% 부하에서 최대 충전 전력(kW)

2

3

4

5

6 8 10
배터리 공칭 전압(VDC)

480

부동 충전 전압(VDC)

545

최대 부스트 전압(VDC)

572

온도 보상(셀당)

T ≥ 25 °C에서 -3.3mV/°C, T < 25 °C에서 – 0mV/°C

100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC)

384

100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

23

33

44

56

66 88 110
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)

27

41

54

68

81 109 136
리플 전류

< 5% C20(5분 런타임)

배터리 테스트

수동/자동(선택 가능)

최대 단락 회로 정격

10kA

권장 케이블 크기 208V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 300kcmil입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2개, DC 부스바의 경우 4개, N/G 부스바의 경우 6개

주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명시된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.

  • 90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)

  • 실내 온도 30°C(86°F)

  • 구리 도전체 사용

실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

EGC(장비 접지 컨덕터)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.

주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장 사항입니다. DC 케이블 크기와 DC EGC 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성선 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.
UPS 정격 10kW(N+1 전원 모듈 포함) 15kW(N+1 전원 모듈 포함) 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 25kW(N+1 전원 모듈 포함) 30 kW 40 kW 50 kW
입력 위상(AWG/kcmil) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0
입력 EGC(AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
바이패스/출력 위상(AWG/kcmil) 8 6 4 3 2 1/0 3/0
바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
중성선(AWG/kcmil) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 10 8 6 4 4 2 1/0
DC EGC(AWG/kcmil) 10 10 8 8 6 6 6
주의: 케이블 크기는 UIB, UOB, MBB, SSIB용 80% 정격 회로 차단기 및 배터리 차단기용 100% 정격 회로 차단기를 기준으로 합니다.

권장 상위단 보호 장치 208V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 병렬 시스템의 경우, 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다. 위험에 대해 알리는 라벨 885-92556을 상위단 회로 차단기 근처에 부착합니다.
  • 3개 이상의 UPS가 있는 병렬 시스템에서 각 UPS의 출력에 회로 차단기가 설치되어 있어야 합니다. UOB(장치 출력 차단기) 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의
폭발 위험
  • 아래 사양을 갖춘 회로에만 연결하십시오.
  • NEC(National Electrical Code), ANSI/NFPA70 및 Canadian Electrical Code(파트 1, C22.1)에 따라 250A 분기 회로 과전류 보호 장치가 장착된 회로에 연결하십시오.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
주의: 과전류 보호장치는 외부 업체에 의해 공급되며 기능이 표시되어 있습니다.
UPS 정격 10kW(N+1 전원 모듈 포함) 15kW(N+1 전원 모듈 포함) 20kW(N+1 전원 모듈 포함) 25kW(N+1 전원 모듈 포함)
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 설정 50 40 80 60 100 80 125 100
6 Ir 설정 시 Tr 0.5
li(x In) 설정 1.5
UPS 정격 30 kW 40 kW 50 kW
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 설정 150 110 200 150 250 200
6 Ir 설정 시 Tr 0.5
li(x In) 설정 1.5

UL용 권장 볼트 및 러그 크기

주의 사항
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블 러그만 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.

구리 - 1홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
10AWG M8 x 25mm LCA10-56-L NA NA
8AWG M8 x 25mm LCA8-56-L CT-720 CD-720-1 Red P21
6AWG M8 x 25mm LCA6-56-L CT-720 CD-720-1 Blue P24
4AWG M8 x 25mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
3AWG M8 x 25mm LCA4-56-L CT-720 CD-720-1 Gray P29
2AWG M8 x 25mm LCA2-56-Q CT-720 CD-720-1 Brown P33
1AWG M8 x 25mm LCA1-56-E CT-720 CD-720-2 Green P37
1/0 AWG M8 x 25mm LCA1/0-56-X CT-720 CD-720-2 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25mm LCA2/0-56-X CT-720 CD-720-2 Black P45
3/0 AWG M8 x 25mm LCA3/0-56-X CT-720 CD-720-2 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25mm LCA4/0-56-X CT-720 CD-720-3 Purple P54
250kcmil M8 x 25mm LCA250-56-X CT-720 CD-720-3 Yellow P62
300kcmil M8 x 25mm LCA300-56-X CT-720 CD-720-4 White P66

구리 - 2홀 케이블 러그

케이블 크기 볼트 크기 케이블 러그 유형 크림핑 도구 다이
6AWG M8 x 25mm LCC6-12-L CT-930 CD-920-6 Blue P24
4AWG M8 x 25mm LCC4-12-L CT-930 CD-920-4 Gray P29
3AWG M8 x 25mm
2AWG M8 x 25mm LCC2-12-Q CT-930 CD-920-2 Brown P33
1AWG M8 x 25mm LCC1-12-E CT-930 CD-920-1 Green P37
1/0 AWG M8 x 25mm LCC1/0-12-X CT-930 CD-920-1/0 Pink P42
2/0 AWG M8 x 25mm LCC2/0-12-X CT-930 CD-920-2/0 Black P45
3/0 AWG M8 x 25mm LCC3/0-12-X CT-930 CD-920-3/0 Orange P50
4/0 AWG M8 x 25mm LCC4/0-12-X CT-930 CD-920-4/0 Purple P54
250kcmil M8 x 25mm LCC250-12-X CT-930 CD-920-250 Yellow P62
300kcmil M8 x 25mm LCC300-12-X CT-930 CD-920-300 White P66
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

이게 도움이 되었습니까?