990–5914A–012

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
NOTE: La protection contre les surtensions doit être prise en charge par des tiers.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.5 de la norme CEI 60364–5–52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre ou en aluminium

  • Méthode d'installation C

Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

Cuivre de 20 à 60 kW 80 kW de 100 à 150 kW 200 kW
Batterie +/- (mm2) 50 70 2 x 70 2 x 120
Batterie PE (mm2) 25 35 70 120
Aluminium de 20 à 60 kW 80 kW de 100 à 150 kW 200 kW
Batterie +/- (mm2) 70 NA 2 x 120 NA
Batterie PE (mm2) 35 NA 120 NA
Code QR pour cette page

Contenu utile ?