990-5947B-006

Especificaciones

AVISO
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Especificaciones del kit de disyuntor de batería GVSBBK20K80H

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
El kit de disyuntor de batería GVSBBK20K80H se debe utilizar únicamente con el sistema SAI Galaxy VS.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
Disyuntor de batería LV438980
Configuración máxima 4 horas de autonomía
Tipo de batería VRLA
Tensión máxima (V) 576
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) 35
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) 1250

Configuración del disparo del interruptor

  20–60 kW 80 kW
Ir (A) 175 225
Im (A) 1250 1250

Dimensión de los cables recomendados

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364–5–52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación C

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.

  20–60 kW 80 kW
  Cobre Aluminio Cobre Aluminio
Batería +/- (mm2) 50 70 70 ND
Batería PE (mm2) 25 35 35 ND

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesos y dimensiones de transporte del kit de disyuntor de batería

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm * Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBBK20K80H 20 560 515 825

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad
Rendimiento IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de prueba
Condiciones ambientales IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes
Marcaje CE
Sistema de conexión a tierra TN-C, TN-S, TT
Categoría de sobretensión OVCIII
Clase de protección I
Grado de contaminación 2
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?