Especificaciones
AVISO |
---|
riesgo de daños en el equipo
Consulte el manual de instalación del SAI para obtener
especificaciones detalladas del sistema SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Especificaciones del kit de disyuntor de batería GVSBBK20K80H
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
El kit de disyuntor de batería GVSBBK20K80H se debe
utilizar únicamente con el sistema SAI Galaxy VS.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Disyuntor de batería | LV438980 |
Configuración máxima | 4 horas de autonomía |
Tipo de batería | VRLA |
Tensión máxima (V) | 576 |
Nivel máximo de cortocircuito de batería (kA) | 35 |
Corriente de cortocircuito mínima para disparo del disyuntor del circuito (A) | 1250 |
Configuración del disparo del interruptor
Dimensión de los cables recomendados
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364–5–52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación C
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
20–60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Cobre | Aluminio | Cobre | Aluminio | |
Batería +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | ND |
Batería PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | ND |
Especificaciones del par de apriete
Tamaño del perno | Par de apriete |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Pesos y dimensiones de transporte del kit de disyuntor de batería
Referencia comercial | Peso en kg | Altura en mm* | Anchura en mm | Profundidad en mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBK20K80H | 20 | 560 | 515 | 825 |
Especificaciones ambientales
Funcionamiento | Almacenamiento | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C a 40 °C | -25 °C a 55 °C |
Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad |
Rendimiento | IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de prueba |
Condiciones ambientales | IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes |
Marcaje | CE |
Sistema de conexión a tierra | TN-C, TN-S, TT |
Categoría de sobretensión | OVCIII |
Clase de protección | I |
Grado de contaminación | 2 |