Specificaties
LET OP |
---|
gevaar voor beschadiging van apparatuur
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor uitgebreide
specificaties van het UPS-systeem.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur.
|
Batterijschakelaarset GVSBBK20K80H – specificaties
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
De batterijschakelaarset GVSBBK20K80H mag alleen worden
gebruikt met de Galaxy VS UPS.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Batterijschakelaar | LV438980 |
Maximale configuratie | 4 uur autonomie |
Batterijtype | VRLA |
Maximale spanning (V) | 576 |
Maximaal kortsluitingsniveau batterij (kA) | 35 |
Minimale kortsluitstroom om automaat automatisch uit te schakelen (A) | 1250 |
Instellingen voor automatische uitschakeling
Aanbevolen kabeldoorsnedes
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364–5–52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen of aluminium geleiders
-
Installatiemethode C
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
20–60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Koper | Aluminium | Koper | Aluminium | |
Batterij +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | N.v.t. |
Batterij PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | N.v.t. |
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Gewicht en afmetingen voor transport van batterijschakelaarset
Artikelreferentie | Gewicht [kg (lbs)] | Hoogte [mm (inch)]* | Breedte [mm (inch)] | Diepte [mm (inch)] |
---|---|---|---|---|
GVSBBK20K80H | 20 | 560 | 515 | 825 |
Omgeving
Bedrijf | Opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
Normering
Veiligheid | IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen |
Prestaties | IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten. |
Omgevingsaspecten | IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage |
Markeringen | CE |
Aardingssysteem | TN-C, TN-S, TT |
Overspannings-categorie | OVCIII |
Beschermingsklasse | I |
Vervuilingsgraad | 2 |