Specifikationer
OBS! |
---|
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter
om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Batterikretsbrytarens specifikationer
![]() |
---|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Denna produkt får endast användas med Galaxy
VS UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Brytarmärkning | 20–80 kW | 100–200 kW |
---|---|---|
Batteribrytare | LV438980 (LV438218, LV438245) | LV438279 |
Maximal konfiguration | 4 timmars körtid | 200
kW: 1 timmes backup 100-150 kW: 4 timmars körtid |
Batterityp | Bly-syra, VRLA, litiumjon | Bly-syra, VRLA, litiumjon |
Maximal kortslutningstålighet | 35 | 35 |
Minsta kortslutningsström för att utlösa kretsbrytare (A) | 1 250 | 1 500 |
Utlösningsinställningar
Rekommenderade kabeldimensioner
![]() |
---|
fara för elektriska stötar, explosion eller
bågblixtar
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna handbok är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av koppar- eller aluminiumledare
-
Installationsmetod C
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IECs korrigeringsfaktorer.
Koppar | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batteri +/- (mm2) | 50 | 70 | 2 x 70 | 2 x 120 |
Batteri PE (mm2) | 25 | 35 | 70 | 120 |
Aluminium | 20-60 kW | 80 kW | 100-150 kW | 200 kW |
---|---|---|---|---|
Batteri +/- (mm2) | 70 | Ej tillämpligt | 2 x 120 | Ej tillämpligt |
Batteri PE (mm2) | 35 | Ej tillämpligt | 120 | Ej tillämpligt |
Momentspecifikationer
Bultstorlek | Vridmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Batteribrytarens leveransvikt och -mått
Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm* | Bredd i mm | Djup i mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 45 | 480 | 840 | 1 220 |
GVSBBB100K200H | 55 | 480 | 840 | 1 220 |
Batteribrytarens vikt och mått
Kommersiell referens | Vikt kg | Höjd mm | Bredd mm | Djup mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 25 | 650 | 500 | 280 |
GVSBBB100K200H | 35 | 800 | 500 | 280 |
Miljö
Drift | Lagring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C till 40 °C | -25 °C till 55 °C |
Relativ luftfuktighet | 5–95 % icke-kondenserande | 10–80 % icke-kondenserande |
Höjd | 0–3 000 m | |
Skyddsklass | IP20 | |
Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % |
Uppfyller följande standarder:
Säkerhet | IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav |
Prestanda | IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav |
Miljö | IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering |
Märkningar | CE |
Jordningssystem | TN-C, TN-S, TT |
Överspänningskategori | OVCIII |
Skyddsklass | I |
Föroreningsgrad | 2 |