Specifikationer
OBS! |
---|
Risk för skador på utrustningen
Se UPS installationshandbok för detaljerade uppgifter
om UPS-systemet.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till skador på utrustningen.
|
Batteribrytarsats GVSBBK20K80H specifikationer
![]() |
---|
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Batteribrytarsats GVSBBK20K80H får endast användas
med Galaxy VS UPS.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Batteribrytare | LV438980 |
Maximal konfiguration | 4 timmars backup |
Batterityp | VRLA |
Maximal spänning (V) | 576 |
Maximal kortslutningsnivå för batteri (kA) | 35 |
Minsta kortslutningsström till brytare (A) | 1 250 |
Utlösningsinställningar
Rekommenderade kabeldimensioner
![]() |
---|
risk för elektrisk stöt, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i manualen är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av koppar- eller aluminiumledare
-
Installationsmetod C
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
20-60 kW | 80 kW | |||
---|---|---|---|---|
Koppar | Aluminium | Koppar | Aluminium | |
Batteri +/- (mm2) | 50 | 70 | 70 | Ej tillämpligt |
Batteri PE (mm2) | 25 | 35 | 35 | Ej tillämpligt |
Momentspecifikationer
Bultstorlek | Vridmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Batteribrytarsats – leveransvikt och -dimensioner
Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm* | Bredd i mm | Djup i mm |
---|---|---|---|---|
GVSBBK20K80H | 20 | 560 | 515 | 825 |
Miljö
Drift | Lagring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C till 40 °C | -25 °C till 55 °C |
Uppfyller följande standarder:
Säkerhet | IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav |
Prestanda | IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav |
Miljö | IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering |
Märkningar | CE |
Jordningssystem | TN-C, TN-S, TT |
Överspänningskategori | OVCIII |
Skyddsklass | I |
Föroreningsgrad | 2 |