Specifiche
-
a 380 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 95 kVA.
-
a 400 V, la massima capacità di corrente nel neutro viene raggiunta con un carico non lineare di 100 kVA.
Protezione a monte consigliata
Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per la protezione a monte consigliata.
Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 16 mm2 per GVSBPSU10K20H, 70
mm2 per GVSBPSU20K60H, e 150 mm2 per GVSBPSU80K120H.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Fare riferimento al manuale di installazione dell'UPS per le dimensioni dei cavi consigliate.
Coppie di serraggio
Dimensioni dei bulloni | Serraggio |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Pesi e dimensioni del pannello bypass di manutenzione
Riferimento commerc. | Peso (kg) | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Spazio di manovra
Ambiente
Di esercizio | Di immagazzinamento | |
---|---|---|
Temperatura | Da 0 °C a 40 °C | Da -25 °C a 55 °C |
Umidità relativa | 0-95% senza condensa | 0-95% senza condensa |
Altitudine | 0-3000 m. | |
Classe di protezione | IP20 | |
Colore | RAL 9003, livello di lucentezza: 85% |
Schemi elettrici di linea
UIB | Interruttore di ingresso unità |
SSIB | Interruttore ingresso commutatore statico |
MBB | Sezionatore bypass di manutenzione |
IMB | Sezionatore di manutenzione interno |
UOB | Interruttore di uscita unità |
SIB | Sezionatore di isolamento sistema |