사양
-
380V에서 최대 중성 전류 용량은 95kVA 비선형 부하에 도달합니다.
-
400V에서 최대 중성 전류 용량은 100kVA 비선형 부하에 도달합니다.
권장 상위단 보호 장치
권장 상위단 보호 장치에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
권장 케이블 규격
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 GVSBPSU10K20H의 경우 16mm2, GVSBPSU20K60H의 경우 70mm2,
GVSBPSU80K120H의 경우 150mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
권장 케이블 크기에 대한 자세한 내용은 UPS 설치 설명서를 참조하십시오.
토크 사양
볼트 크기 | 토크 |
---|---|
M4 | 1.7Nm |
M5 | 2.2Nm |
M6 | 5Nm |
M8 | 17.5Nm |
M10 | 30Nm |
유지보수 바이패스 패널 무게 및 치수
상업 참조 | 중량(kg) | 높이(mm) | 너비(mm) | 깊이(mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
여유 공간
사용 환경
작동 시 | 보관 | |
---|---|---|
온도 | 0°C ~ 40°C | -25°C ~ 55°C |
상대 습도 | 0-95% 비응결 | 0-95% 비응결 |
고도 | 0~3000m | |
보호 등급 | IP20 | |
색상 | RAL 9003, 밝기 수준 85% |