Specificaties
-
bij 380 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 95 kVA niet-lineaire belasting.
-
bij 400 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 100 kVA niet-lineaire belasting.
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen stroomopwaartse beveiliging.
Aanbevolen kabeldoorsnedes
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 16 mm2 voor GVSBPSU10K20H,
70 mm2 voor GVSBPSU20K60H en 150 mm2 voor GVSBPSU80K120H.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
Raadpleeg de UPS-installatiehandleiding voor aanbevolen kabeldoorsnedes.
Specificaties aanhaalmoment
Boutmaat | Aanhaalmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Gewicht en afmetingen voor transport van onderhoudsbypasspaneel
Gewicht en afmetingen van het onderhoudsbypasspaneel
Artikelreferentie | Gewicht (kg) | Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Diepte (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
Benodigde ruimte
Omgeving
Tijdens gebruik | In opslag | |
---|---|---|
Temperatuur | 0 °C tot 40 °C | -25 °C tot 55 °C |
Relatieve vochtigheidsgraad | 5-95% niet-condenserend | 10-80% niet-condenserend |
Hoogteligging | 0-3000 m | |
Beschermingsklasse | IP20 | |
Kleur | RAL 9003, glansgraad 85% |
Normering
Veiligheid | IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen |
Prestaties | IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten. |
Omgevingsaspecten | IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage |
Markeringen | CE |
Aardingssysteem | TN-C, TN-S, TT |
Overspannings-categorie | OVCIII |
Beschermingsklasse | I |
Vervuilingsgraad | 2 |
Single line diagrammen
Galaxy VS single line diagrammen
UIB | Ingangsschakelaar |
SSIB | Ingangsschakelaar voor statische schakelaar |
MBB | Onderhoud bypass schakelaar |
IMB | Interne onderhoud bypass schakelaar |
UOB | Uitgangsschakelaar |
SIB | Systeemisolatieschakelaar |
Easy UPS 3S- en Easy UPS 3M single line diagrammen
UIB | Ingangsschakelaar |
SSIB | Ingangsschakelaar voor statische schakelaar |
MBB | Onderhoud bypass schakelaar |
UOB | Uitgangsschakelaar |