ข้อมูลจำเพาะ
-
ที่ 380 V จะถึงขีดจำกัดความทนกระแสไฟนิวทรัล เมื่อรับโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นขนาด 95 kVA
-
ที่ 400 V จะถึงขีดจำกัดความทนกระแสไฟนิวทรัล เมื่อรับโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้นขนาด 100 kVA
การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ
ดูระบบป้องกันต้นทางที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายเคเบิลที่อนุญาตสูงสุด
คือ 16 ตร.มม. สำหรับ GVSBPSU10K20H, 70 ตร.มม. สำหรับ GVSBPSU20K60H และ
150 ตร.มม. สำหรับ
GVSBPSU80K120H
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ดูขนาดสายเคเบิลที่แนะนำได้จากคู่มือการติดตั้ง UPS
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
น้ำหนักและขนาดในการจัดส่งของแผงบายพาสการซ่อมบำรุง
น้ำหนักและขนาดของแผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาส
ข้อมูลอ้างอิงทางการค้า | น้ำหนัก กก. | ความสูง มม. | ความกว้าง มม. | ความลึก มม. |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้
สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 40 °C | -25 °C ถึง 55 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 5-95% แบบไม่ควบแน่น | 10-80% แบบไม่ควบแน่น |
ระดับความสูง | 0-3000 ม. | |
คลาสการป้องกัน | IP20 | |
สี | RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |
ข้อปฏิบัติตาม
ความปลอดภัย | IEC 62040-1: 2017, Edition 2.0, ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) – ส่วนที่ 1: ข้อกำหนดความปลอดภัย |
ประสิทธิภาพ | IEC 62040-3: 2011-03 ฉบับที่ 2 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ส่วนที่ 3: วิธีการระบุข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพและการทดสอบ |
สภาพแวดล้อม | IEC 62040-4: 2013-04 ฉบับที่ 1 ระบบไฟฟ้าสำรอง (UPS) - ส่วนที่ 4: ผลทางด้านสภาพแวดล้อม – ข้อกำหนดและการรายงาน |
การทำเครื่องหมาย | CE |
ระบบสายดิน | TN-C, TN-S, TT |
หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน | OVCIII |
คลาสป้องกัน | I |
ระดับมลพิษ | 2 |
ไดอะแกรมเส้นเดียว
ไดอะแกรมเส้นเดียว Galaxy VS
UIB | เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์ |
SSIB | เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์ |
MBB | เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง |
IMB | เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน |
UOB | เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์ |
SIB | เบรกเกอร์แยกระบบ |
ไดอะแกรมเส้นเดียวสำหรับ Easy UPS 3S และ Easy UPS 3M
UIB | เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์ |
SSIB | เบรคเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าสเตติกสวิตซ์ |
MBB | เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง |
UOB | เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์ |