Προδιαγραφές
Προδιαγραφές εισόδου
Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
Συνδέσεις |
4 καλωδίων
(L1, L2, L3, N, G) WYE (ενιαία
ηλεκτρική παροχή) |
WYE (ενιαία
ηλεκτρική παροχή)
4 καλωδίων (L1, L2,
L3, N, PE) |
Υποστηρίζονται
συστήματα διανομής
3 συρμάτων (L1, L2,
L3, G) WYE ή 4 συρμάτων
(L1, L2, L3, N, G) WYE (ενιαία
ηλεκτρική παροχή) |
||
Εύρος τάσης εισόδου (V) |
200 V: 170-230 |
380 V: 331-437 |
408-552 |
||
Εύρος συχνότητας (Hz) |
40-70 |
||||
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) |
38/37/35 |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
33 |
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) |
40/38/36 |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
31 |
Συντελεστής ισχύος εισόδου |
0,99 για φορτίο
μεγαλύτερο
από 50% |
||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) |
<3% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό) |
||||
Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | – | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V. | – | ||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος |
65 kA RMS |
||||
Προστασία |
Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
||||
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος |
Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα |
Προδιαγραφές παράκαμψης
Κατάταξη UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
Συνδέσεις |
4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE |
WYE 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) |
Υποστηρίζονται συστήματα ισχύος 3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) |
200 V: 180-220 |
380 V: 342-418 |
432-528 |
||
Εύρος συχνότητας (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη) |
||||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) |
31/29/28 |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
26 |
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | – | Εξαρτάται από την ανάντη προστασία. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V. | – | ||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* |
65 kA RMS |
||||
Προστασία |
Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες |
Προδιαγραφές εξόδου
Κατάταξη UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) |
480 | ||||
Συνδέσεις |
4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) |
4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) |
3 καλωδίων (L1, L2, L3, G, GEC*) ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) |
||
Ρύθμιση τάσης εξόδου |
Συμμετρικό
φορτίο ± 1% |
||||
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης |
150% για
1 λεπτό (κανονική
λειτουργία) 125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία) 125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας) Για 200/208/220/480 V: 125% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης) Για 380/400/415 V: 110% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης) 1000% για 100 millisecond (λειτουργία παράκαμψης) |
||||
Απόκριση δυναμικού φορτίου |
± 5% μετά
από 2 ms |
||||
Συντελεστής ισχύος εξόδου |
1 | ||||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Ελάχιιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | – | Εξαρτάται από την προστασία ανάντη. Ανατρέξτε στην ενότητα Συνιστώμενη προστασία ανάντη για 400 V για λεπτομέρειες. | – | ||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος* | 65 kA RMS | ||||
Δυνατότητες βραχυκυκλώματος εξόδου αντιστροφέα |
Διαφέρει με το χρόνο. Δείτε τις τιμές του γραφήματος και του πίνακα στο Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη). | ||||
Ρύθμιση συχνότητας (Hz) |
Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία |
||||
Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) |
Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) |
<2% για
γραμμικό φορτίο <5% για μη γραμμικό φορτίο |
<1% για
γραμμικό φορτίο <3% για μη γραμμικό φορτίο |
|||
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3:2021) |
ΜΔ |
VFI-SS-11 |
ΜΔ | ||
Συντελεστής κορυφής φορτίου |
2,5 |
||||
Συντελεστής ισχύος φορτίου |
Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση |
Προδιαγραφές μπαταρίας
Όλες οι τιμές βασίζονται σε 40 μπλοκ μπαταρίας.
Κατάταξη UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Τάση (V) |
480 | ||||
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40% |
80% |
||||
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100% |
20% |
||||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) |
480 |
||||
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) |
545 |
||||
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) |
571 |
||||
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) |
-3,3 mV/°C για T ≥ 25°C – 0 mV/°C για T < 25°C |
||||
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) |
384 |
||||
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A) |
23 |
23 |
34 |
47 |
45 |
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Ρεύμα με κυμάτωση |
< 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας) |
||||
Έλεγχος μπαταριών |
Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο) |
||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος |
10 kA |
Προδιαγραφές ειδικά για IEC
Συσκευή προστασίας από υπερτάσεις (SPD)
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αυτό το UPS είναι
συμβατό με OVCII
(Κατηγορία υπέρτασης
II). Αυτό το UPS πρέπει
να εγκατασταθεί
μόνο σε περιβάλλον
συμβατό με το
OVCII.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Απαιτήσεις συσκευής προστασίας από υπερτάσεις
Επιλέξτε μια συσκευή προστασίας από υπερτάσεις που να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
Κατηγορία | Τύπος 2 |
Ονομαστική τάση (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Επίπεδο προστασίας τάσης (Up) | < 2,5 kV |
Ονομαστικό ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isccr* | Σύμφωνα με το προβλεπόμενο επίπεδο βραχυκυκλώματος εγκατάστασης |
Σύστημα γείωσης* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Πόλοι | 3P/4P ανάλογα με τη διαμόρφωση γείωσης |
Πρότυπα | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Παρακολούθηση | Ναι |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 380/400/415 V
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 25 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης C
Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
Συνιστώμενη ανάντη προστασία για 400 V
Ανάντη προστασία για IEC και ελάχιστο προοπτικό βραχυκύκλωμα φάσης προς γη στους ακροδέκτες εισόδου/παράκαμψης του UPS
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Η ανάντη προστατευτική
διάταξη υπερέντασης
(και οι ρυθμίσεις
της) πρέπει
να διαστασιολογούνται
έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται
χρόνος αποσύνδεσης
εντός 0,2 δευτερολέπτων
σε περίπτωση
βραχυκυκλώματος
μεταξύ της φάσης
εισόδου/παράκαμψης
και του πλαισίου
του UPS.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
Κίνδυνος
ακούσιας λειτουργίας
συσκευής
Εάν χρησιμοποιείται
μια διάταξη
προστασίας
από παραμένον
ρεύμα (RCD-B) ως προστασία
από σφάλμα γείωσης,
τότε το μέγεθος
του RCD-B θα πρέπει
να επιλέγεται
έτσι ώστε να
μην ενεργοποιείται
στο ρεύμα διαρροής
του συγκεκριμένου
προϊόντος, το
οποίο μπορεί
να είναι έως
και 60 mA.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Συνιστώμενη ανάντη προστασία για UPS IEC 400 V
Το IkPh-PEείναι το ελάχιστο υποψήφιο ρεύμα βραχυκύκλωσης φάσης προς γη που απαιτείται στους ακροδέκτες εισόδου/παράκαμψης του UPS. Το IkPh-PE στον πίνακα βασίζεται στη συνιστώμενη προστατευτική διάταξη.
Κατάταξη UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος |
Παράκαμψη |
Είσοδος |
Παράκαμψη |
Είσοδος |
Παράκαμψη |
|
Ph-PE (kA) | 0,55 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM16D (C10H3TM016) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
NSX100H TM25D (C10H3TM025) |
NSX100H TM40D (C10H3TM040) |
NSX100H TM32D (C10H3TM032) |
Σε (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (σταθερό) |
190 (σταθερό) |
400 (σταθερό) |
300 (σταθερό) |
500 (σταθερό) |
400 (σταθερό) |
Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για IEC
Μέγεθος καλωδίου mm2 | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου |
---|---|---|
6 | M6x16 mm |
TLK6-6 |
10 | M6x16 mm |
TLK10-6 |
16 | M6x16 mm |
TLK16-6 |
Ρεύμα διαρροής
Εγκατάσταση 4 καλωδίων συστήματος UPS 380/400/415 V σε φορτίο 100%
Κατάταξη UPS | Ρεύμα διαρροής |
---|---|
10-20 kW | 60 mA |
Προδιαγραφές ειδικά για UL
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων για 200/208/220/480 V
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 4 AWG.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C (86°F)
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.
Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.
Χαλκός
Κατάταξη UPS | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
Τάση (V) | 480 | |
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
EGC εισόδου (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Ουδέτερο (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
Συνιστώμενη ανάντη προστασία για 200/208/220/480 V
Συνιστώμενη ανάντη προστασία για 208 V UPS
![]() |
---|
κίνδυνος
πυρκαγιάς
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Κατάταξη UPS |
10 kW | |
---|---|---|
Είσοδος |
Παράκαμψη |
|
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Συνιστώμενη ανάντη προστασία για UPS 480 V
![]() |
---|
κίνδυνος
πυρκαγιάς
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Κατάταξη UPS |
20 kW | |
---|---|---|
Είσοδος |
Παράκαμψη |
|
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για UL
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
κίνδυνος
καταστροφής
εξοπλισμού
Χρησιμοποιήστε
μόνο ωτίδες
καλωδίων συμπίεσης
που έχουν εγκριθεί
από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Στενές ωτίδες μίας οπής για αγωγό γείωσης εξοπλισμού/καλώδια ΡΕ
Στενό μονωμένο καλώδιο για καλώδια φάσης και N καλώδια
Μέγεθος κοχλία | Μονωμένος τύπος καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Δυνατότητες βραχυκυκλώματος αντιστροφέα (Η παράκαμψη δεν είναι διαθέσιμη)
IK1 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ φάσης και ουδετέρου
IK1 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
IK1 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
IK1 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
IK2 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ δύο φάσεων
IK2 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
IK2 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
IK2 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
IK3 – Βραχυκύκλωμα μεταξύ τριών φάσεων
IK3 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
IK3 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
IK3 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2121 |
Προδιαγραφές ροπής
Μέγεθος κοχλία | Ροπή |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft / 15 lb-in) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft / 19,5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft / 44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft / 154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194,7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft/442,5 lb-in) |
Περιβάλλον
Σε λειτουργία | Αποθήκευση | |
---|---|---|
Θερμοκρασία |
0°C έως 40°C (32°F έως 104°F) |
-15°C έως 40°C (5°F έως 104°F) για συστήματα με μπαταρίες, |
Σχετική υγρασία |
5 - 95% μη συμπυκνούμενο |
10 - 80% μη συμπυκνούμενο |
Υψόμετρο |
Σχεδιασμένο
για λειτουργία
σε υψόμετρο
0-3000 m (0-10000 πόδια). |
|
Ακουστός θόρυβος σε απόσταση ενός μέτρου από τη μονάδα |
400 V 10-20 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 55 dB σε φορτίο 100% 480 V 20 kW και 208 V 10 kW: 49 dB σε φορτίο 70%, 55 dB σε φορτίο 100% |
|
Κατηγορία προστασίας |
IP20 |
|
Χρώμα |
RAL 9003, επίπεδο στιλπνότητας 85% |
Συμμόρφωση
Ασφάλεια | IEC 62040-1: 2017,
Έκδοση 2.0, Συστήματα
αδιάλειπτης
τροφοδοσίας
(UPS) - Μέρος 1ο: Απαιτήσεις
ασφαλείας UL 1778 5η έκδοση |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
3η έκδοση Συστήματα
αδιάλειπτης
τροφοδοσίας
(UPS) – Μέρος 2ο: Απαιτήσεις
ηλεκτρομαγνητικής
συμβατότητας
(EMC) C2 FCC Μέρος 15, Τμήμα B, Κατηγορία A IEEE C62.41-1991 Κατηγορία θέσης B2, IEEE Συνιστώμενη πρακτική για υπερτάσεις σε κυκλώματα ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος χαμηλής ισχύος |
Μεταφορά | IEC 60721-4-2 Επίπεδο 2M1 |
Αντισεισμικές προδιαγραφές | ICC-ES AC 156 (2015): OHSPD έχει εγκριθεί εκ των προτέρων. Sds = 1,33 g για z/h = 1 και Sds = 1,63 g για z/h = 0. Ιρ = 1,5 |
Σύστημα γείωσης | TN-C, TN-S, TT, IT |
Κατηγορία υπέρτασης | Αυτό
το UPS είναι συμβατό
με OVCII. Εάν το UPS εγκατασταθεί σε περιβάλλον με κατάταξη OVC υψηλότερη από II, πρέπει να εγκατασταθεί μια συσκευή SPD (συσκευή προστασίας από υπερτάσεις) ανάντη του UPS για να μειωθεί η κατηγορία υπέρτασης σε OVCII. |
Κατηγορία προστασίας | I |
Βαθμός μόλυνσης | 2 |
Απόδοση
Απόδοση σύμφωνα με: IEC 62040-3: 2021, 3η έκδοση Συστήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS) – Μέρος 3ο: Μέθοδος προσδιορισμού της απόδοσης και των απαιτήσεων δοκιμών.
Κατηγοριοποίηση απόδοσης εξόδου (σύμφωνα με το IEC 62040-3, παράγραφος 5.3.4): VFI-SS-11