Προδιαγραφές
Προδιαγραφές εισόδου 400 V
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) (Τάση) | 380/400/415 | ||||||||
Συνδέσεις | WYE (ενιαία ηλεκτρική παροχή) 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) WYE (διπλή ηλεκτρική παροχή) 3 καλωδίων (L1, L2, L3, PE)* * |
||||||||
Εύρος τάσης εισόδου (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Εύρος συχνότητας (Hz) | 40-70 | ||||||||
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Συντελεστής ισχύος εισόδου | 0,99 για φορτίο μεγαλύτερο από 50% 0,95 για φορτίο μεγαλύτερο από 25% |
||||||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) | <5% σε φορτίο 100% | < 3% σε φορτίο 100% | |||||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 65 kA RMS | ||||||||
Προστασία | Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
||||||||
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος | Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα |
Προδιαγραφές παράκαμψης 400 V
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) (Τάση) | 380/400/415 | ||||||||
Συνδέσεις | WYE 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Εύρος συχνότητας (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη) | ||||||||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) * | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Μέγιστη ονομαστική ένταση βραχυκυκλώματος | 65 kA RMS | ||||||||
Προστασία |
Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
Προδιαγραφές εξόδου 400 V
Προδιαγραφές μπαταρίας 400 V
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40%* | 80% | ||||||||
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100% | 20%* | ||||||||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) | 32-48 μπλοκ: 384-576 | 40-48 μπλοκ: 480-576 | 35-48 μπλοκ: 420-576 | 32-48 μπλοκ: 384-576 | 40-48 μπλοκ: 480-576 | ||||
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) | 32-48 μπλοκ: 436-654 | 40-48 μπλοκ: 545-654 | 35-48 μπλοκ: 477-654 | 32-48 μπλοκ: 436-654 | 40-48 μπλοκ: 545-654 | ||||
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) | 720 για 48 μπλοκ | ||||||||
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) | -3,3mV/°C για T ≥ 25 °C — 0mV/°C για T < 25 °C | ||||||||
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) | 32 μπλοκ: 307 | 40 μπλοκ: 384 | 35 μπλοκ: 336 | 32 μπλοκ: 307 | 40 μπλοκ: 384 | ||||
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Ρεύμα με κυμάτωση | < 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας) | ||||||||
Έλεγχος μπαταριών | Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο) | ||||||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 10 kA |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 400 V
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο της καλωδίωσης πρέπει να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος καλωδίου
είναι 150 mm2.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: Δύο στους αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης. Τέσσερις στους δίαυλους DC+/DC-. Έξι στους αγωγούς N/PE.
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα B.52.3 και τον πίνακα B.52.5 του IEC 60364-5-52, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C
-
Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών
-
Μέθοδος εγκατάστασης C
Το μέγεθος των καλωδίων PE βασίζεται στον πίνακα 54.2 του IEC 60364-4-54.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C, θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του IEC.
Χαλκός
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φάσεις εισόδου (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
PE εισόδου (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE παράκαμψης/ εξόδου (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Ουδέτερο (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Αλουμίνιο
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φάσεις εισόδου (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
PE εισόδου (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
PE παράκαμψης/ εξόδου (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Ουδέτερο (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2)* | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Συνιστώμενη ανάντη προστασία 400 V
![]() |
---|
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, έκρηξης ή εκδήλωσης τόξου
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (σταθερό) | 400 (σταθερό) | 500 (σταθερό) | 500 (σταθερό) | 640 (σταθερό) | 500 (σταθερό) |
Κατάταξη UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (σταθερό) | 640 (σταθερό) | 1250 (σταθερό) | 800 (σταθερό) | 1250 (σταθερό) | 1250 (σταθερό) | ≤6 x In | 1250 (σταθερό) |
Κατάταξη UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος αυτόματου διακόπτη ισχύος | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | ≤4,5 x In | — |