사양
입력 사양
UPS 정격 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
전압(V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
연결 |
4선(L1, L2,
L3, N, G) WYE(단일 주 전원) |
4선(L1, L2,
L3, N, PE) WYE(단일 주 전원) |
3선(L1, L2,
L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE(단일
주 전원) |
||
입력 전압 범위(V) |
200V: 170~230 |
380V: 331~437 |
408-552 |
||
주파수 범위(Hz) |
40~70 |
||||
공칭 입력 전류(A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
최대 입력 전류(A) |
38/37/35 |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
33 |
입력 전류 제한(A) |
40/38/36 |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
31 |
입력 역률 |
50%보다 큰 부하의 경우
0.99 |
||||
전 고조파 왜곡률(THDI) |
100% 선형 부하에서 <3%(대칭) |
||||
최소 단락 회로 정격 | – | 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오. | – | ||
최대 단락 회로 정격 |
65kA RMS |
||||
보호 |
내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈 |
||||
램프인 |
프로그램 가능 및 어댑티브 1 ~ 40초 |
바이패스 사양
UPS 정격 | 10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
전압(V) | 200/208/220 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 480 |
연결 |
4선(L1, L2, L3, N, G) WYE |
4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE |
3선(L1, L2, L3, G) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) WYE* |
||
바이패스 전압 범위(V) |
200V: 180~220 |
380V: 342~418 |
432-528 |
||
주파수 범위(Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능) |
||||
공칭 바이패스 전류(A) |
31/29/28 |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
26 |
정격 중성 전류(A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
최소 단락 회로 정격 | – | 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오. | – | ||
최대 단락 회로 정격* |
65kA RMS |
||||
보호 |
내장 백피드
보호 장치 및 퓨즈 |
출력 사양
UPS 정격 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
전압(V) |
480 | ||||
연결 |
4선(L1, L2, L3, N, G) |
4선(L1, L2, L3, N, PE) |
3선(L1, L2, L3, G, GEC*) 또는 4선(L1, L2, L3, N, G) |
||
출력 전압 조정 |
대칭 부하
± 1% |
||||
과부하 용량 |
150%에서
1분(정상 작동) 125%에서 10분(정상 작동) 125%에서 1분(배터리 작동) 200/208/220/480V: 125% 연속 동작(바이패스 작동) 380/400/415V: 110% 연속 동작(바이패스 작동) 1000%에서 100밀리초(바이패스 작동) |
||||
동적 부하 응답 |
2ms 후 ±
5% |
||||
출력 역률 |
1 | ||||
공칭 출력 전류(A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
최소 단락 회로 정격* | – | 상위단 보호 장치에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 권장 상위단 보호 장치 400V를 참조하십시오. | – | ||
최대 단락 회로 정격* | 65kA RMS | ||||
인버터 출력 단락 허용 범위 |
시간에 따라 달라집니다. 인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)의 그래프 및 표의 값을 참조하십시오. | ||||
주파수 조정(Hz) |
50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행 |
||||
동기화된 슬루레이트(Hz/초) |
0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능 |
||||
전고조파 왜곡률(THDU) |
선형 부하의
경우 <2% 비선형 부하의 경우 <5% |
선형 부하의
경우 <1% 비선형 부하의 경우 <3% |
|||
출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준) |
NA |
VFI-SS-11 |
NA | ||
부하 파고율 |
2.5 |
||||
부하 역률 |
감소 없이 0.7 진상 ~ 0.7 지상 |
배터리 사양
모든 수치는 배터리 블록 40개를 기준으로 합니다.
UPS 정격 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
전압(V) |
480 | ||||
0-40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) |
80% |
||||
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) |
20% |
||||
0-40% 부하에서 최대 충전 전력(kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
배터리 공칭 전압(VDC) |
480 |
||||
부동 충전 전압(VDC) |
545 |
||||
최대 부스트 전압(VDC) |
571 |
||||
온도 보상(셀당) |
T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C |
||||
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) |
384 |
||||
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
23 |
23 |
34 |
47 |
45 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
리플 전류 |
< 5% C20(5분 런타임) |
||||
배터리 테스트 |
수동/자동(선택 가능) |
||||
최대 단락 회로 정격 |
10kA |
IEC별 사양
서지 보호 장치(SPD)
위험 |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
본 UPS는 OVCII(과전압 범주
등급 II)를 준수합니다.
본 UPS는 OVA 등급이 II 이상인
환경에서만 설치해야
합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
서지 보호 장치 요구 사항
다음 요구 사항을 준수하는 서지 보호 장치를 선택하십시오.
380/400/415V용 권장 케이블 크기
위험 |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 25mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
권장 상위단 보호 장치 400V
UPS 입력/바이패스 단자에서 IEC 및 최소 예상 위상 대 접지 단락을 위한 상위단 보호
위험 |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
상위단 과전류 보호
장치(및 해당 설정)는
입력/바이패스 위상과
UPS 인클로져 사이에 단락이
발생한 경우 0.2초 이내에
연결 해제 시간을 보장하도록
크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
주의 사항 |
---|
의도치 않은 장치
작동 위험
RCD-B(현재 작동되는
잔류 보호 장치)를 상위단에서
지락 사고 보호 장치로
사용하는 경우 RCB-B가 본
제품의 누설 전류(최대
60mA)로 트립되지 않도록
크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
권장 상위단 보호 장치 400V IEC UPS
IkPh-PE는 UPS의 입력/바이패스 단자에서 요구되는 최소 예상 위상 대 접지 단락 전류입니다. 표의 IkPh-PE는 권장 보호 장치를 기준으로 합니다.
UPS 정격 |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입력 |
바이패스 |
입력 |
바이패스 |
입력 |
바이패스 |
|
IkPh-PE(kA) | 0.55 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
차단기 유형 |
NSX100H TM25D(C10H3TM025) |
NSX100H TM16D(C10H3TM016) |
NSX100H TM32D(C10H3TM032) |
NSX100H TM25D(C10H3TM025) |
NSX100H TM40D(C10H3TM040) |
NSX100H TM32D(C10H3TM032) |
In(A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir(A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im(A) |
300(고정) |
190(고정) |
400(고정) |
300(고정) |
500(고정) |
400(고정) |
IEC용 권장 볼트 및 러그 크기
케이블 길이 mm2 | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 |
---|---|---|
6 | M6x16mm |
TLK6-6 |
10 | M6x16mm |
TLK10-6 |
16 | M6x16mm |
TLK16-6 |
누설 전류
100% 부하 상태에서 380/400/415V UPS 시스템 4선 설치
UPS 정격 | 누설 전류 |
---|---|
10~20kW | 60mA |
UL별 사양
200/208/220/480V용 권장 케이블 크기
위험 |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 4AWG입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에 명기된 케이블 크기는 NEC(National Electrical Code)의 표 310.15 (B)(16)을 기준으로 하며 다음 상황을 가정합니다.
-
90°C(194°F) 컨덕터(75°C(167°F) 종단)
-
실내 온도 30°C(86°F)
-
구리 도전체 사용
실내 온도가 30°C(86°F)보다 높은 경우 NEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
EGC(장비 접지 컨덕터)는 NEC 문서 250.122 및 표 250.122에 따라 크기를 구성합니다.
구리
UPS 정격 | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
전압(V) | 480 | |
입력 위상(AWG/kcmil) |
8 |
8 |
입력 EGC(AWG/kcmil) |
8 |
10 |
바이패스/출력 위상(AWG/kcmil) |
8 |
10 |
바이패스 EGC/출력 EGC(AWG/kcmil) |
8 |
10 |
중성선(AWG/kcmil) |
6 |
6 |
권장 상위단 보호 장치 200/208/220/480V
권장 상위단 보호 장치 208V UPS
주의 |
---|
폭발 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
UPS 정격 |
10 kW | |
---|---|---|
입력 |
바이패스 |
|
차단기 유형 |
HJF36100U31X |
|
Ir(A) |
50 |
40 |
tr @ 6 Ir |
0.5 |
|
li(x In) |
1.5 |
권장 상위단 보호 장치 480V UPS
주의 |
---|
폭발 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
UPS 정격 |
20 kW | |
---|---|---|
입력 |
바이패스 |
|
차단기 유형 |
HJF36100U31X |
|
Ir(A) |
40 |
35 |
tr @ 6 Ir |
0.5 |
|
li(x In) |
1.5 |
UL용 권장 볼트 및 러그 크기
주의 사항 |
---|
장비 손상 위험
UL 공인 압축 케이블
러그만 사용해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
장비 접지 컨덕터/PE 케이블용 협폭 1홀 러그
위상 케이블 및 N 케이블용 협폭 절연 페룰
볼트 크기 | 절연 페룰 유형 | 크림핑 도구 |
---|---|---|
10AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)
IK1 - 상간(P-N) 사이의 단락 회로
IK1 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
33 / 11 |
33 / 22 |
33 / 33 |
29 / 104 |
23 / 603 |
15 |
50 / 25 |
50 / 50 |
50 / 75 |
44 / 235 |
34 / 1356 |
20 |
67 / 45 |
67 / 89 |
67 / 134 |
58 / 418 |
46 / 2411 |
IK1 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 62 |
56 / 93 |
48 / 290 |
38 / 1674 |
IK1 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
64 / 41 |
64 / 82 |
64 / 123 |
56 / 386 |
44 / 2229 |
IK2 - 선간 단락 회로
IK2 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
34 / 11 |
33 / 23 |
33 / 34 |
28 / 99 |
22 / 571 |
15 |
50 / 26 |
50 / 51 |
50 / 76 |
42 / 223 |
33 / 1285 |
20 |
67 / 45 |
67 / 90 |
67 / 135 |
56 / 397 |
44 / 2284 |
IK2 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
56 / 31 |
56 / 63 |
56 / 94 |
47 / 276 |
37 / 1586 |
IK2 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
65 / 42 |
64 / 84 |
64 / 125 |
54 / 367 |
43 / 2112 |
IK3 - 3개의 위상간 단락 회로
IK3 400 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
30 / 9 |
30 / 18 |
30 / 27 |
29 / 88 |
23 / 574 |
15 |
45 / 20 |
45 / 40 |
45 / 60 |
43 / 198 |
34 / 1290 |
20 |
60 / 36 |
60 / 71 |
60 / 107 |
57 / 351 |
45 / 2294 |
IK3 480 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
20 |
50 / 25 |
50 / 49 |
50 / 74 |
48 / 244 |
38 / 1593 |
IK3 208 V
S [kVA] |
10ms; I[A]/I2t [A2t] |
20ms; I[A]/I2t [A2t] |
30ms; I[A]/I2t [A2t] |
100ms; I[A]/I2t [A2t] |
1s; I[A]/I2t [A2t] |
---|---|---|---|---|---|
10 |
57 / 33 |
57 / 66 |
57 / 99 |
55 / 325 |
43 / 2121 |
토크 사양
볼트 크기 | 토크 |
---|---|
M4 | 1.7Nm(1.25lb-ft / 15lb-in) |
M5 | 2.2Nm(1.62lb-ft / 19.5lb-in) |
M6 | 5Nm (3.69lb-ft / 44.3lb-in) |
M8 | 17.5Nm (12.91lb-ft / 154.9lb-in) |
M10 | 30 Nm (22lb-ft / 194.7lb-in) |
M12 | 50 Nm (36.87 lb-ft / 442.5 lb-in) |
사용 환경
작동 | 보관 | |
---|---|---|
온도 |
0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F) |
배터리 포함 시스템의 경우 -15°C ~ 40°C(5°F ~ 104°F) |
상대 습도 |
5~95% 비응결 |
10~80% 비응결 |
고도 |
0-3000m(0-10000ft) 고도에서
운전하도록 설계되었습니다. |
|
장치로부터 1m(3ft) 가청 소음 |
400V 10~20kW: 70% 부하 상태에서 49dB, 100% 부하 상태에서 55dB 480V 20kW 및 208V 10kW: 70% 부하 상태에서 49dB, 100% 부하 상태에서 55dB |
|
보호 등급 |
IP20 |
|
색상 |
RAL 9003, 밝기 수준 85% |
규정 준수
안전 | IEC 62040-1: 2017년,
2판, 무정전 전원 시스템(UPS)
– 파트 1: 안전 요구 사항 UL 1778 5판 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2016,
제3판 UPS(무정전 전원 시스템)
- 파트 2: 전자기 호환성(EMC)
요구 사항 C2 FCC Part 15 Subpart B, Class A IEEE C62.41-1991 위치 범주 B2, IEEE 저전압 AC 전원 회로 내 서지 전압에 대한 권장 지침 |
운송 | IEC 60721-4-2 Level 2M1 |
내진 | ICC-ES AC 156(2015): OHSPD 사전 승인, z/h= 1의 경우 Sds=1.33g, z/h=0의 경우 Sds=1.63, Ip= 1.5 |
접지 시스템 | TN-C, TN-S, TT, IT |
과전압 범주 | 본 UPS는
OVCII를 준수합니다. OVA 등급이 II 이상인 환경에 UPS가 설치된 경우, 과전압 범주를 OVCII로 낮출 수 있도록 UPS 상위단에 서지 보호 장치(SPD)를 설치해야 합니다. |
보호 등급 | I |
오염도 | 2 |
성능
성능기준은 다음과 같은 표준을 준수: IEC 62040-3: 2021, 제3판 UPS(무정전 전원 시스템) - 파트 3: 성능 및 테스트 요구 사항을 지정하는 방법
출력 성능 분류(IEC 62040-3, 5.3.4항 기준) VFI-SS-11