990-91141E-019

사양

입력 사양 400V

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
전압(V) 380/400/415
연결 4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE(단일 주 전원)
3선(L1, L2, L3, PE) WYE(이중 주 전원)* *
입력 전압 범위(V) 380V: 331~437
400V: 340~460
415V: 353~477
주파수 범위(Hz) 40~70
공칭 입력 전류(A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
최대 입력 전류(A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
입력 전류 제한(A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
입력 역률 50%보다 큰 부하의 경우 0.99
25%보다 큰 부하의 경우 0.95
전 고조파 전류 왜곡율(THDI) 100% 부하 시 <5% 100% 부하 시 <3%
최대 단락 회로 정격 65kA RMS
보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈

램프인

프로그램 가능 및 어댑티브 1~40초

주의: N+1 파워 모듈이 있는 UPS의 경우, 100% 부하에서 입력 역률이 0.99이고 100% 선형 부하(대칭)에서 전 고조파 왜곡률(THDI)이 <6%입니다.

바이패스 사양 400V

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
전압(V) 380/400/415
연결 4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE
바이패스 전압 범위(V) 380V: 342~418
400V: 360~440
415V: 374~457
주파수 범위(Hz) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10(사용자 선택 가능)
공칭 바이패스 전류(A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
정격 중성 전류(A)* 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
최대 단락 회로 정격 65kA RMS
보호

내장 백피드 보호 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s

내장 백피드 보호 및 퓨즈
내부 퓨즈 사양: 정격 550A, 단락 허용 용량 52kA2s

출력 사양 400V

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
전압(V) 380/400/415
연결 4선(L1, L2, L3, N, PE)
출력 전압 조정 대칭 부하 ± 1%
비대칭 부하 ± 3%
과부하 용량 150%에서 1분(정상 작동)
125%에서 10분(정상 작동)
125%에서 1분(배터리 작동)
110% 연속 동작(바이패스 작동)
1000%에서 100ms(바이패스 작동)
동적 부하 응답 2ms 후 ± 5%
50ms 후 ± 1%
출력 역률 1
공칭 출력 전류(A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
주파수 조정(Hz) 50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행
동기화된 슬루레이트(Hz/초) 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능
출력 성능 분류(IEC 62040-3:2021 표준 기준) VFI-SS-11
전고조파 왜곡률(THDU) 선형 부하의 경우 <1%
비선형 부하의 경우 <5%
부하 파고율 2.5
부하 역률 출력 감소 없이 0.7 진상~0.7 지상

배터리 사양 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 에너지 저장 장치의 보호: 과전류 보호 장치는 에너지 저장 장치 가까이에 위치해야 합니다.
  • 모든 배터리 차단기에서 트립 지연을 0으로 설정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
0~40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)* 80%
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) 20%*
0~40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
배터리 공칭 전압(VDC) 블록 32~48개: 384~576 블록 40~48개: 480~576 블록 35~48개: 420~576 블록 32~48개: 384~576 블록 40~48개: 480~576
부동 충전 전압(VDC) 블록 32~48개: 436~654 블록 40~48개: 545~654 블록 35~48개: 477~654 블록 32~48개: 436~654 블록 40~48개: 545~654
최대 부스트 전압(VDC) 블록 48개: 720
온도 보상(셀당) T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) 블록 32개: 307 블록 40개: 384 블록 35개: 336 블록 32개: 307 블록 40개: 384
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A)* 54 81 109 109 130 174 217 260 326
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A)* 68 102 136 136 163 217 271 326 407
리플 전류 < 5% C20(5분 런타임)
배터리 테스트 수동/자동(선택 가능)
최대 단락 회로 정격 10kA

권장 케이블 크기 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다. 허용 가능한 최대 케이블 크기는 150mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 4, N/PE 부스바의 경우 6개

주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 컨덕터

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용

  • 설치 방법 C

PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.

주의: 확장 가능한 UPS(GVSUPS50K150HS)의 경우 항상 150kW의 UPS 등급으로 케이블의 크기를 조정하십시오.
주의: 권장 케이블 크기 및 허용 가능한 최대 케이블 크기는 보조 제품에 따라 다를 수 있습니다. 일부 보조 제품은 알루미늄 케이블을 지원하지 않을 수 있습니다. 보조 제품과 함께 제공되는 설치 설명서를 참조하십시오.
주의: 본 문서에 명시된 DC 케이블의 크기는 권장 사항입니다. DC 케이블 크기와 DC PE 케이블 크기에 대해서는 항상 배터리 솔루션 설명서에 지정된 지침을 따르고 DC 케이블 크기가 배터리 차단기 정격과 일치하는지 확인하십시오.
주의: 중성 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파가 없거나 적은 전류가 예상되는 경우, 중성 컨덕터는 그에 상응하지만 위상 컨덕터의 크기보다 작을 수 있습니다.
주의: 20~40kW: DC 케이블은 32 배터리 블록에 따라 크기가 조정됩니다. 50~100kW: DC 케이블은 40 배터리 블록에 따라 크기가 조정됩니다.

구리

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
입력 위상(mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
입력 PE(mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
바이패스/출력 위상(mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
바이패스 PE/출력 PE(mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
중성선(mm2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2) 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE(mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

알루미늄

UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
입력 위상(mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
입력 PE(mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
바이패스/출력 위상(mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
바이패스 PE/출력 PE(mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
중성선(mm2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2) 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE(mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

권장 상위단 보호 장치 400V

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
  • 병렬 시스템의 경우, 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다. 위험에 대해 알리는 라벨 885-92556을 상위단 회로 차단기 근처에 부착합니다.
  • UPS 정격 20-120kW의 경우: 3개 이상의 UPS가 있는 병렬 시스템에서, 각 UPS의 출력에 회로 차단기가 설치되어 있어야 합니다 장치 출력 차단기(UOB) 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다.
  • UPS 정격 150kW의 경우: 2개 이상의 UPS가 있는 병렬 시스템에서, 각 UPS의 출력에 회로 차단기가 설치되어 있어야 합니다 장치 출력 차단기(UOB) 순간 오버라이드(Ii) 값을 1250A보다 높게 설정하면 안 됩니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 지역 규정에 따라 4폴 차단기가 요구되는 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 높은 전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.
주의: 확장 가능한 UPS(GVSUPS50K150HS)의 경우 항상 150kW의 UPS 등급으로 상위단 보호 장치의 크기를 조정하십시오.
UPS 정격 20 kW 30 kW 40 kW
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 NSX100H TM40D(LV429674) NSX100H TM32D(LV429675) NSX100H TM63D(LV429672) NSX100H TM50D(LV429673) NSX100H TM80D(LV429671) NSX100H TM63D(LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500(고정) 400(고정) 500(고정) 500(고정) 640(고정) 500(고정)
UPS 정격 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 NSX100H TM100D(LV429670) NSX100H TM80D(LV429671) NSX160H TM125D(LV430671) NSX100H TM100D(LV429670) NSX160H TM160D(LV430670) NSX160H TM125D(LV430671) NSX250H TM200D(LV431671) NSX160H TM160D(LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800(고정) 640(고정) 1250(고정) 800(고정) 1250(고정) 1250(고정) 6 x In 이하 1250(고정)
UPS 정격 120 kW 150 kW
  입력 바이패스 입력 바이패스
차단기 유형 NSX250H TM250D(LV431670) NSX250H TM200(LV431671) NSX400H Mic.L5(LV432701) NSX250H TM250(LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0.5
Im/Isd 5 x In 이하 6 x In 이하 10 5 x In 이하
tsd 0
li 4.5 x In 이하
QR code for this page

이게 도움이 되었습니까?