Teknik Özellikler
Giriş Özellikleri
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme) |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme) |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (giriş ve bypass ortak şebeke) |
||
Giriş gerilim aralığı (V) |
200 V: 170-230 |
380 V: 331-437 |
408-552 |
||
Frekans aralığı (Hz) |
40-70 |
||||
Nominal giriş akımı (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Maksimum giriş akımı (A) |
37/36/34 |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
30 |
Giriş akımı sınırlama (A) |
39/37/35 |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
31 |
Giriş güç faktörü |
% 50'den büyük yük için 0,99 |
||||
Toplam harmonik bozulma (THDI) |
Tam lineer yükte <%3 (simetrik) |
||||
Maksimum kısa devre kapasitesi |
65 kA RMS |
||||
Koruma |
Dahili geri besleme koruması ve sigortalar |
||||
Rampa |
Programlanabilir ve 1-40 saniyeye uyarlanabilir |
Bypass Özellikleri
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Bypass gerilimi aralığı (V) |
200 V: 180-220 |
380 V: 342-418 |
432-528 |
||
Frekans aralığı (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
||||
Nominal bypass akımı (A) |
29/28/27 |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
24 |
Nominal nötr akım (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Maksimum kısa devre değeri* |
65 kA RMS |
||||
Koruma |
Yerleşik geri besleme koruması ve sigortalar |
Çıkış Özellikleri
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Bağlantılar* |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Gerilim dengelemesi |
Simetrik yük ± %1 |
||||
Aşırı Yük Kapasitesi |
1 dakika için (normal çalışmada) %150 10 dakika için (normal çalışmada) %125 1 dakika için (akü çalışmasında) %125 200/208/220/480 V için %125 devamlı (bypass çalışması) 380/400/415 V için: %110 devamlı (bypass çalışması) 100 milisaniye için %1000 (bypass çalışması) |
||||
Dinamik yük tepkisi |
2 mili saniye sonra ± %5 |
||||
Giriş gücü katsayısı |
1 | ||||
Nominal çıkış akımı (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Frekans regülasyonu (Hz) |
50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma |
||||
Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) |
0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir |
||||
Toplam harmonik bozulma (THDU) |
Lineer yük için <%2 lineer olmayan yük için <%5 |
Lineer yük için <%1 lineer olmayan yük için <%3 |
|||
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) |
Yok |
VFI-SS-111 |
Yok | ||
Yük tepe faktörü |
2,5 |
||||
Yük güç faktörü |
Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging |
Akü Özellikleri
Tüm değerler 40 akü bloğuna dayanmaktadır.
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) |
200/208/220 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
480 |
Çıkış gücünün %'si olarak %0-40 yük arasında şarj gücü |
%80 |
||||
%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
%20 |
||||
Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Nominal akü gerilimi (VDC) |
480 |
||||
Nominal şarj gerilimi (VDC) |
545 |
||||
Maksimum boost gerilimi (VDC) |
571 |
||||
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) |
T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C — T < 25 °C için 0mV/°C |
||||
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) |
384 |
||||
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) |
22 |
22 |
33 |
43 |
43 |
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Ripple akımı |
< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı) |
||||
Akü testi |
Manuel/otomatik (seçilebilir) |
||||
Maksimum kısa devre kapasitesi |
10 kA |
380/400/415 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
İzin verilen maksimum kablo boyutu 25 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Gerilim (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Giriş fazları (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Giriş PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass/çıkış fazları (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass PE/çıkış PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Nötr* (mm2) |
6 |
10 |
16 |
200/208/220/480 V için Tavsiye Edilen Kablo Boyutları
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
İzin verilen maksimum kablo boyutu 4 AWG'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)
-
30°C (86 °F) ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.
Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
UPS güçleri | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
Gerilim (V) |
200/208/220 |
480 |
Giriş fazları (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
Giriş PE (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Bypass PE/çıkış PE (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Nötr (AWG/kcmil)* |
6 |
6 |
Tavsiye Edilen Giriş Koruması
208 V UPS
![]() |
---|
YANGIN TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
UPS güçleri |
10 kW | |
---|---|---|
Giriş |
Bypass |
|
Kesici türü |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
400 V UPS
UPS güçleri |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş |
Bypass |
Giriş |
Bypass |
Giriş |
Bypass |
|
Kesici türü |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (sabit) |
190 (sabit) |
400 (sabit) |
300 (sabit) |
500 (sabit) |
400 (sabit) |
480 V UPS
![]() |
---|
YANGIN TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
UPS güçleri |
20 kW | |
---|---|---|
Giriş |
Bypass |
|
Kesici türü |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Önerilen Cıvata ve Pabuç Boyutları
DUYURU |
---|
ekipman hasarı riski
Yalnızca UL onaylı sıkıştırma kablo pabuçları kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
|
PE Kabloları için Dar Bir Delikli Pabuçlar
Faz Kabloları ve Nötr Kabloları için Dar Yalıtımlı Halka
Cıvata boyutu | Yalıtımlı halka tipi | Sıkma aracı |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Tork Özellikleri
Cıvata boyutu | Tork |
---|---|
M4 | 1.7 Nm (1.25 lb-ft / 15 lb-in) |
M5 | 2.2 Nm (1.62 lb-ft / 19.5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3.69 lb-ft / 44.3 lb-in) |
M8 | 17.5 Nm (12.91 lb-ft / 154.9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft / 194.7 lb-in) |
Ortam
Çalışma | Depolama | |
---|---|---|
Sıcaklık |
0 °C ila 40 °C (32 °F ila 104 °F) |
Akülü sistemler için -15 °C ila 40 °C (5 °F ila 104 °F). |
Bağıl nem |
%0 - 95 yoğunlaşmayan |
%10 - 80 yoğunlaşmayan |
Rakım |
0-3000 m (0-10000 feet) yükseklik arasında çalışmak için tasarlanmıştır. |
|
Cihazdan bir metre (üç feet)'den işitilebilen ses |
400 V 10-20 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB 480 V 20 kW ve 208 V 10 kW: %70 yükte 49 dB, %100 yükte 55 dB |
|
Koruma sınıfı |
IP20 |
|
Renk |
RAL 9003, parlaklık seviyesi %85 |