990-91141D-037

规格

输入规格 (400 V)

UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
电压 (V) 380/400/415
连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE(单市电)
3 线(L1、L2、L3、PE)WYE(双市电)**
输入电压范围 (V) 380 V:331-437
400 V:340-460
415 V:353-477
频率范围 (Hz) 40-70
额定输入电流 (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
最大输入电流 (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
输入电流限制 (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
输入功率因数 负载大于 50% 时 0.99
负载大于 25% 时 0.95
总谐波失真度 (THDI) 100% 负载时 <5% 100% 负载时 <3%
最大短路额定值 65 kA RMS
保护

内置反向馈电保护和保险丝

缓启动

可编程和自适应 1 - 40 秒

注: 对于 N+1 功率模块的 UPS,100% 负载时输入功率因数为 0.99,全线性负载(对称)时总谐波失真 (THDI) <6%。

旁路规格 (400 V)

UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
电压 (V) 380/400/415
连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)WYE
旁路电压范围 (V) 380 V:342-418
400 V:360-440
415 V:374-457
频率范围 (Hz) 50/60 ± 1、50/60 ± 3、50/60 ± 10(用户可选)
额定旁路电流 (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
额定零线电流 (A)* 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
最大短路电流 65 kA RMS
保护

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 400 A,预放电 33 kA2s

内置反向馈电保护和保险丝
内部保险丝规格:额定值 550 A,预放电 52 kA2s

输出规格 (400 V)

UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
电压 (V) 380/400/415
连接 4 线(L1、L2、L3、N、PE)
输出电压稳压精度 对称负载 ±1%
非对称负载 ±3%
过载能力 150%,1 分钟(正常运行模式)
125%,10 分钟(正常运行模式)
125%,1 分钟(电池运行模式)
110%,持续运行(旁路运行模式)
1000%,100 毫秒(旁路运行模式)
动态负载响应 ± 5%(2 毫秒后)
± 1%(50 毫秒后)
输出功率因数 1
额定输出电流 (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
频率调节 (Hz) 50/60 Hz(与旁路同步)- 50/60 Hz ± 0.1%(自由运行)
同步跟踪速率 (Hz/s) 可编程至 0.25、0.5、1、2、4、6
输出(根据 IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
总谐波失真度 (THDU) 线性负载时 <1%
非线性负载时 <5%
负载峰值因数 2.5
负载功率因数 0.7 超前到 0.7 滞后,无降容。

电池规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
储能装置保护:储能装置附近必须配备过流保护装置。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
充电功率/输出功率 (%)(0–40% 负载时)* 80%
充电功率/输出功率 (%)(100% 负载时) 20%*
最大充电功率(0–40% 负载时)(kW)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
最大充电功率(100% 负载时)(kW) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
额定电池电压 (VDC) 32-48 块:384-576 40-48 块:480-576 35-48 块:420-576 32-48 块:384-576 40-48 块:480-576
额定浮充电压 (VDC) 32-48 块:436-654 40-48 块:545-654 35-48 块:477-654 32-48 块:436-654 40-48 块:545-654
最大均充电压 (VDC) 720(48 块)
温度补偿(每单体) -3.3mV/°C(T ≥ 25 °C 时)— 0mV/°C(T < 25 °C 时)
满负载时的放电终止电压 (VDC) 32 块:307 40 块:384 35 块:336 32 块:307 40 块:384
满负载和额定电池电压时的电池电流 (A)* 54 81 109 109 130 174 217 260 326
满负载和最小电池电压时的电池电流 (A)* 68 102 136 136 163 217 271 326 407
纹波电流 < 5% C20(5 分钟运行时间)
电池测试 手动/自动(可选)
最大短路额定值 10 kA

建议的线缆规格 (400 V)

危险
小心触电、爆炸或电弧
所有布线均应遵守适用的国家/地区和/或电气标准。允许的最大线缆规格为 150 mm2
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

每个铜排的最大线缆连接数:输入/输出/旁路铜排为 2;DC+/DC- 铜排为 4;N/PE 铜排为 6。

注: 过流保护装置可使用其他厂家产品。

本手册中的线缆规格基于 IEC 60364-5-52 标准中的表 B.52.3 以及表 B.52.5,且须符合以下要求:

  • 90°C 导线

  • 环境温度为 30°C

  • 使用铜导线或铝导线

  • 安装方式 C

PE 线缆规格基于 IEC 60364-4-54 标准中的表 54.2。

如果室内环境温度超过 30°C,请根据 IEC 修正系数选择更高规格的导线。

注: 此处的 DC 线缆规格仅为建议值。请始终遵照电池解决方案文档中有关 DC 线缆规格的具体说明,并确保 DC 线缆规格与电池断路器额定值相匹配。

UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
输入 (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
输入 PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
旁路/输出 (mm2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
旁路 PE/输出 PE (mm2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
零线 (mm2)* 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (mm2)* 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE (mm2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW 150 kW
输入 (mm2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
输入 PE (mm2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
旁路/输出 (mm2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
旁路 PE/输出 PE (mm2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
零线 (mm2)* 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (mm2)* 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (mm2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

建议的上游保护 (400 V)

注: 对于当地要求使用 4 极断路器的情形:如果预计零线由于非线性负载原因可能需要承受强电流,则断路器的额定值必须根据零线预计电流确定。
注: 对于可扩展的 UPS (GVSUPS50K150HS),请始终确保提供额定值为 150 kW 的上游保护。
UPS 额定功率 20 kW 30 kW 40 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500(固定) 400(固定) 500(固定) 500(固定) 640(固定) 500(固定)
UPS 额定功率 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
  输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800(固定) 640(固定) 1250(固定) 800(固定) 1250(固定) 1250(固定) 5 - 10 x In 1250(固定)
UPS 额定功率 120 kW 150 kW
  输入 旁路 输入 旁路
断路器类型 NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H Mic.L5 (LV432701) NSX250H TM250 (LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0.5
Im/Isd 5-10 x In 5-10 x In 10 5-10 x In
tsd 0
li 5-8 x In
本页的QR代码

这有帮助吗?