990-91261C-016

Spesifikasi untuk Sistem 208 V

Spesifikasi Masukan 208 V

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Tegangan (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal)
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama ganda)

Rentang tegangan masukan (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

Rentang frekuensi (Hz)

40-70

Arus masuk nominal (A)

31/30/28

47/45/42

62/60/56

78/75/71

Arus masukan maksimal (A)

37/36/34

56/54/51

74/72/68

91/90/85

Batasan arus masuk (A)

39/37/35

58/55/52

77/74/70

91/91/87

Faktor daya masukan

0,99 untuk beban lebih besar dari 50%
0,95 untuk beban lebih besar dari 25%

Total distorsi harmonis (THDI)

<3% pada beban linier penuh (simetris)

Taraf ukur hubungan pendek maksimal

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekering umpan balik internal

Sinyal masuk tanjakan

Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik

Spesifikasi Bypass 208 V

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Tegangan (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE

Rentang tegangan bypass (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

Rentang frekuensi (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna)

Arus bypass nominal (A)

29/28/27

44/42/40

58/56/53

73/70/66

Arus netral nominal (A)

50/48/45

75/72/68

100/96/91

125/120/114

Taraf ukur hubungan pendek maksimal*

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekering internal: Daya terukur 200 A, prearcing 5,25 kA2s

Spesifikasi Keluaran 208 V

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Tegangan (V)

200/208/220

200/208/220

200/208/220

200/208/220

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE)

Regulasi tegangan

Muatan simetris ± 1%
Muatan asimetris ± 3%

Kapasitas beban lebih

150% selama 1 menit (operasi normal)
125% selama 10 menit (operasi normal)
125% selama 1 menit (operasi baterai)
125% secara terus-menerus (operasi bypass)
1000% selama 100 milidetik (operasi bypass)

Respons beban dinamis

± 5% setelah 2 milidetik
± 1% setelah 50 milidetik

Faktor daya keluar

1

Arus keluar nominal (A)

29/28/26

43/42/39

58/56/52

73/70/66

Regulasi frekuensi (Hz)

50/60 Hz bypass tersinkronisasi – 50/60 Hz ± 0,1% mode operasi bebas

Laju lenting tersinkronisasi (Hz/dtk)

Bisa diprogram hingga 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total distorsi harmonis (THDU)

<2% untuk beban linier
<5% untuk beban non-linier

Faktor puncak beban

2,5

Faktor daya beban

Dari 0,7 fasa arus mendahului hingga 0,7 fasa arus tertinggal tanpa penurunan arus.

Spesifikasi Baterai 208 V

BAHAYA
Bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Perlindungan dari perangkat penyimpanan energi: Perangkat pelindung arus berlebih harus ditempatkan di dekat perangkat penyimpanan energi.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Semua nilai didasarkan pada 40 blok baterai.

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW

Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%

80%

Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100%

20%

Daya pengisian maksimal (pada beban 0-40%) (kW)

8

12

16

20

Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW)

2

3

4

5

Tegangan baterai nominal (VDC)

480

Tegangan ambang nominal (VDC)

545

Tegangan dorongan maksimal (VDC)

571

Kompensasi suhu (per sel)

-3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C

Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC)

384

Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A)

22

33

44

55

Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A)

27

41

54

68

Arus riak

< 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian)

Uji baterai

Manual/otomatis (dapat dipilih)

Taraf ukur hubungan pendek maksimal

10 kA

Ukuran Kabel yang Direkomendasikan 208 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 1/0 AWG.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Jumlah maksimal koneksi kabel per busbar: 2 pada busbar masukan/keluaran/bypass; 2 pada busbar DC+/DC-; 4 pada busbar N; 5 pada busbar PE.

CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:

  • 90 °C (194 °F) konduktor (75 °C (167 °F) terminasi)

  • Suhu sekitar 30 °C (86 °F)

  • Penggunaan konduktor tembaga

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.

Konduktor pengardean peralatan (PE dalam panduan ini) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.

CATATAN: Ukuran kabel DC yang diberikan di sini merupakan rekomendasi semata – Selalu ikuti petunjuk khusus dalam dokumentasi solusi baterai untuk ukuran kabel DC serta pastikan bahwa ukuran kabel DC sesuai dengan peringkat pemutus baterai.
Tembaga 10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
Fase masukan (AWG/kcmil)

8

4

3

2

PE masukan (AWG/kcmil)

8

8

8

6

Fase bypass/keluaran (AWG/kcmil)

8

6

4

3

PE bypass/PE keluaran (AWG/kcmil)

8

8

8

8

Netral* (AWG/kcmil)

6

3

1

2 x 1/0

DC+/DC-* (AWG/kcmil)

10

8

6

4

DC PE (AWG/kcmil)

10

10

8

8

CATATAN: Ukuran kabel didasarkan pada 80% pemutus sirkuit terukur untuk UIB, UOB, MBB, SSIB, dan 100% pemutus sirkuit terukur untuk pemutus baterai.

Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan 208 V

PERHATIAN
bahaya api
  • Hubungkan hanya ke sirkuit dengan spesifikasi di bawah ini.
  • Hubungkan ke sirkuit yang dilengkapi sirkuit cabang 125 A dengan perlindungan arus berlebih maksimal yang sesuai dengan Kode Kelistrikan Nasional, ANSI/NFPA70, dan Kode Kelistrikan Kanada, Bagian I, C22.1.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih harus disediakan oleh pihak lain dan ditandai dengan fungsinya yang sesuai.

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW 25 kW
 

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Jenis pemutus

HJF36100U31X

HJF36150U31X

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

80

60

100

80

125

100

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Apakah ini membantu?