Specifiche per sistemi da 208 V
Specifiche ingresso 208 V
Specifiche bypass 208 V
Valori nominali dell'UPS | 10 kW con modulo di potenza N+1 | 15 kW con modulo di potenza N+1 | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 25 kW con modulo di potenza N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensione (V) | ||||
Collegamenti |
4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Intervallo tensione di bypass (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Intervallo frequenza (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) |
|||
Corrente bypass nominale (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 |
Corrente di neutro nominale (A) | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 |
Massimo valore nominale cortocircuito* |
65 kA RMS |
|||
Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
Valori nominali dell'UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Tensione (V) | |||
Collegamenti |
4 fili (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Intervallo tensione di bypass (V) | 200 V: 180-220 |
||
Intervallo frequenza (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) |
||
Corrente bypass nominale (A) | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 |
Corrente di neutro nominale (A) | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 |
Massimo valore nominale cortocircuito* |
65 kA RMS |
||
Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
Specifiche uscita 208 V
Valori nominali dell'UPS | 10 kW con modulo di potenza N+1 | 15 kW con modulo di potenza N+1 | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 25 kW con modulo di potenza N+1 |
---|---|---|---|---|
Tensione (V) | ||||
Collegamenti |
4 fili (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Regolazione della tensione in uscita |
Carico simmetrico ± 1% |
|||
Capacità di sovraccarico |
150% per 1 minuto (funzionamento normale) |
|||
Risposta con carico dinamico |
± 5% dopo 2 millisecondi |
|||
Fattore di potenza in uscita | 1 | |||
Corrente in uscita nominale (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 |
Regolazione frequenza (Hz) |
Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero |
|||
Velocità di sincronizzata (Hz/sec) |
Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Distorsione armonica totale (THDU) | <1% per carico lineare <5% per carico non lineare |
<1% per carico lineare <3% per carico non lineare |
||
Fattore di cresta del carico |
2,5 |
|||
Fattore di potenza di carico |
Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento |
Valori nominali dell'UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Tensione (V) | |||
Collegamenti |
4 fili (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Regolazione della tensione in uscita |
Carico simmetrico ± 1% |
||
Capacità di sovraccarico |
150% per 1 minuto (funzionamento normale) |
||
Risposta con carico dinamico |
± 5% dopo 2 millisecondi |
||
Fattore di potenza in uscita | 1 | ||
Corrente in uscita nominale (A) | 87/83/79 | 115/111/105 | 144/139/131 |
Regolazione frequenza (Hz) |
Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% con funzionamento libero |
||
Velocità di sincronizzata (Hz/sec) |
Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||
Distorsione armonica totale (THDU) | <1% per carico lineare <5% per carico non lineare |
||
Fattore di cresta del carico |
2,5 |
||
Fattore di potenza di carico |
Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento |
Specifiche batteria 208 V
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Protezione del dispositivo di accumulo di energia: collocare un dispositivo di protezione
da sovracorrente in prossimità del dispositivo di accumulo di energia.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Valori nominali dell'UPS | 10 kW con modulo di potenza N+1 | 15 kW con modulo di potenza N+1 | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 25 kW con modulo di potenza N+1 | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40% |
80% | ||||||
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% |
20% | ||||||
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Tensione nominale batteria (VCC) |
480 |
||||||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) |
545 |
||||||
Tensione di boost massima (VCC) |
572 |
||||||
Compensazione temperatura (per cella) |
-3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C |
||||||
Tensione a batteria scarica a pieno carico (VCC) |
384 |
||||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 87 | 109 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 109 | 136 |
Corrente ondulata |
< 5% C20 (5 minuti di autonomia) |
||||||
Test della batteria |
Manuale/automatico (selezionabile) |
||||||
Massimo valore nominale cortocircuito |
10 kA |
Dimensioni dei cavi consigliate 208 V
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative nazionali e/o applicabili in
materia elettrica. La dimensione massima consentita dei cavi è 300 kcmil.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC; sei sulle sbarre N/PE.
Le dimensioni dei cavi riportate in questo manuale si basano sulla tabella 310.15 (B)(16) del National Electrical Code (NEC) con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori: 90 °C (194 °F) (terminazione: 75 °C, 167 °F)
-
Una temperatura ambiente di 30 °C (86 °F)
-
Utilizzo di conduttori in rame
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C (86 °F), è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative NEC.
I conduttori di messa a terra delle apparecchiature (PE nel presente manuale) sono dimensionati in base all'Articolo 250.122 e alla Tabella 250.122 del NEC.
Valori nominali dell'UPS | 10 kW con modulo di potenza N+1 | 15 kW con modulo di potenza N+1 | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 25 kW con modulo di potenza N+1 | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
Ingresso PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Fasi di bypass/uscita (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 |
Bypass PE/uscita PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Neutro (AWG/kcmil)* | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
CC+/CC- (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 |
CC PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Protezione a monte consigliata 208 V
![]() |
---|
pericolo di incendio
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.
|
Valori nominali dell'UPS | 10 kW con modulo di potenza N+1 | 15 kW con modulo di potenza N+1 | 20 kW con modulo di potenza N+1 | 25 kW con modulo di potenza N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di sezionatore | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Impostazione Ir | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
Tr con impostazione 6 Ir | 0,5 | |||||||
Impostazione li (X In) | 1,5 |
Valori nominali dell'UPS | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di sezionatore | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Impostazione Ir | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
Tr con impostazione 6 Ir | 0,5 | |||||
Impostazione li (X In) | 1,5 |