990-91111G-028

Технические характеристики для систем 208 В

Технические характеристики входа 208 В

Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 75 кВт
Напряжение (В) 200/208/220
Подключения 4-проводное (L1, L2, L3, G) WYE (одиночный ввод питания)
3-проводное (L1, L2, L3, N, G) WYE (двойной ввод питания)
Диапазон входного напряжения (В) 200 В 170-230
208 В: 177-239
220 В: 187-253
Диапазон частот (Гц) 40–70
Номинальный входной ток (А) 31/30/28 47/45/42 62/60/56 78/75/71 93/90/85 124/119/113 155/149/141 186/179/169 233/224/212
Максимальный входной ток (A) 37/36/34 56/54/51 74/72/68 91/90/85 112/107/102 149/143/135 182/179/169 223/215/203 273/269/254
Ограничение входного тока (A) 39/37/35 58/55/52 77/74/70 91/91/87 115/110/104 153/147/139 182/182/174 229/220/208 273/273/260
Входной коэффициент мощности 0,99 для нагрузки выше 50 %
0,95 для нагрузки выше 25 %
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) < 5 % при нагрузке 100 % < 3 % при нагрузке 100 % < 5 % при нагрузке 100 % < 3 % при нагрузке 100 %
Максимальный номинал тока короткого замыкания 65 кА RMS
Защита Встроенная защита обратного питания и предохранители
Плавный старт Программируемая и адаптивная 1-40 сек.
Примечание: Для ИБП с силовым модулем N+1 входной коэффициент мощности составляет 0,99 при нагрузке 100%, а суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) составляет <6% при полной линейной нагрузке (симметричной).

Технические характеристики байпаса 208 В

Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 75 кВт
Напряжение (В) 200/208/220
Подключения 4-проводные (L1, L2, L3, N, G) WYE
Диапазон напряжений байпаса (В) 200 В 180-220
208 В: 187-229
220 В: 198-242
Диапазон частот (Гц) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя)
Номинальный ток байпаса (А) 29/28/27 44/42/40 58/56/53 73/70/66 87/84/80 117/112/106 146/140/133 175/168/159 219/210/199
Номинальный ток нейтрали (A)* 50/48/45 75/72/68 100/96/91 125/120/114 150/144/136 200/192/182 250/240/227 250/240/227 250/240/227
Максимальный номинал тока короткого замыкания 65 кА RMS
Защита Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 33 кА2с
Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 550 A, мощность 52 кА2с

Технические характеристики выхода 208 В

Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 75 кВт
Напряжение (В) 200/208/220
Подключения 4-проводные (L1, L2, L3, N, G)
Регулировка выходного напряжения Симметричная нагрузка ± 1 %
Асимметричная нагрузка ± 3 %
Перегрузочная способность 150 % на 1 минуту (работа от сети)
125 % на 10 минут (работа от сети)
125 % на 1 минуту (питание от батареи)
125 % непрерывно (байпасный режим)
1000 % на 100 мс (байпасный режим)
Динамическая реакция на нагрузку ± 5 % через 2 мс
± 1 % через 50 мс
Коэффициент выходной мощности 1
Номинальный выходной ток (А) 29/28/26 43/42/39 58/56/52 73/70/66 87/83/79 115/111/105 144/139/131 173/167/157 217/208/197
Регулировка частоты (Гц) 50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации)
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 2 %
Коэффициент амплитуды нагрузки 2,5
Коэффициент мощности нагрузки От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности.

Технические характеристики батарей 208 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
  • Задержка срабатывания должна быть установлена на ноль на всех батарейный автоматах.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 75 кВт
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %* 80 %
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % 20 %
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* 8 12 16 20 24 32 40 48 60
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) 2 3 4 5 6 8 10 12 15
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) 32-40 батарей: 384-480
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) 32-40 батарей: 436-545
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) 600 для 40 батарей
Температурная компенсация (на ячейку) -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) 32 батареи: 307
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)* 27 41 55 68 82 109 136 164 205
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)* 34 51 68 85 102 136 170 204 254
Пульсация тока < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут)
Тестирование батареи Ручной/автоматический (на выбор)
Максимальный номинал тока короткого замыкания 10 кА

Рекомендуемые сечения кабелей 208 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 300 круговых милов.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC+/DC-; 6 на шинах N/G.

Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблице 310.15 (B)(16) Государственного электрического стандарта (NEC) со следующими дополнениями:

  • 90 °C (194 °F) проводники (75 °C (167 °F) контакты)

  • Внешняя температура 30 °C (86 °F)

  • Использование медных или алюминиевых проводников

Если окружающая температура выше 30 °C (86 °F), необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами NEC.

Сечения проводников заземляющего электрода указаны в соответствии со статьей 250.122 и таблицей 250.122 в NEC.

Примечание: Для масштабируемых ИБП (GVSUPS25K75FS) всегда подбирайте кабели для ИБП мощностью 75 кВт.
Примечание: Рекомендуемые сечения кабелей и максимально допустимые размеры кабелей для вспомогательных устройств могут отличаться. Не все дополнительные продукты поддерживают алюминиевые кабели. См. Руководство по установке, прилагаемое к дополнительному продукту.
Примечание: Приведенные здесь сечения кабелей DC являются рекомендованными. Всегда следуйте конкретным указаниям в руководствах по полярности батарей и сечениям кабелей DC и DC EGC и следите, чтобы сечения кабелей соответствовали номиналу батарейного автомата.
Примечание: Нулевой провод рассчитан на обработку тока, в 1,73 раза превышающего ток в фазах в случае высокого содержания гармоник от нелинейных нагрузок. Если гармонический ток отсутствует или если его показатель низкий, нулевой провод может быть такого же сечения, как и фазовый провод.

Медь

Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 75 кВт
Фазы на входе (AWG/круговой мил) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300 2 x 2/0
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 10 8 8 6 6 6 4 4 3
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) 8 6 4 3 2 1/0 3/0 4/0 300
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 10 10 8 8 6 6 6 4 4
Нейтраль (AWG/круговой мил) 6 3 1 2/0 3/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 2/0 2 x 2/0
DC+/DC- (AWG/круговой мил) 10 6 4 4 2 1/0 2/0 4/0 250
DC EGC (AWG/круговой мил) 10 10 8 8 6 6 6 4 4

Алюминий

Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 75 кВт
Фазы на входе (AWG/круговой мил) 6 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0 4/0
Входные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 6 6 6 4 4 4 2 2 x 2 1
Фазы байпаса/выхода (AWG/круговой мил) 6 4 3 1 1/0 3/0 250 300 2 x 3/0
Байпасные/выходные проводники заземляющего электрода (AWG/круговой мил) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Нейтраль (AWG/круговой мил) 4 1 2/0 4/0 2 x 1/0 2 x 2/0 2 x 4/0 2 x 4/0 2 x 4/0
DC+/DC- (AWG/круговой мил) 8 4 3 2 1/0 3/0 4/0 250 2 x 3/0
DC EGC (AWG/круговой мил) 6 6 6 6 4 4 4 2 2
Примечание: Алюминиевые кабели DC EGC, используемые в параллельных вводных сальниках, должны быть полноразмерными для предотвращения перегрузки или выгорания.
Примечание: 80 % номинальные автоматические выключатели для UIB, UOB, MBB, SSIB.

Рекомендуемая защита входной сети 208 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 1250 А. Поместите этикетку 885-92556 рядом с автоматическим выключателем входной сети, чтобы сообщить об опасности.
  • Для ИБП мощностью 10-60 кВт: В параллельных системах с тремя или более ИБП на выходе каждого ИБП должен быть установлен автоматический выключатель. Значения мгновенного отключения (Ii) переключателя выхода (UOB) не должны быть установлены выше 1250 А.
  • Для ИБП мощностью 75 кВт: В параллельных системах с двумя или более ИБП на выходе каждого ИБП должен быть установлен автоматический выключатель. Значения мгновенного отключения (Ii) переключателя выхода (UOB) не должны быть установлены выше 1250 А.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Внимание
опасность пожара
  • Подключайте только к цепям с нижеуказанными техническими характеристиками.
  • Подключайте к цепи с защитой от перегрузки в ответвленной цепи не более 250 А, согласно NEC, ANSI/NFPA70 и электротехническим нормам и правилам Канады, Часть I, C22.1.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
Примечание: Для масштабируемых ИБП (GVSUPS25K75FS) всегда подбирайте защиту входной сети для мощности ИБП 75 кВт.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется и маркируется в соответствии со своими функциями другими устройствами.
Характеристика ИБП 10 кВт 15 кВт 20 кВт 25 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата HJF36100U31X HJF36150U31X HJF36100U31X
Ir 50 40 80 60 100 80 125 100
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤8 ≤5 ≤8
Характеристика ИБП 30 кВт 40 кВт 50 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата HJF36150U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir 150 110 200 150 250 200
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤10 ≤12 ≤5 ≤8 ≤5
Характеристика ИБП 60 кВт 75 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата LJF36400U31X JJF36250U31X LJF36400U31X LJF36400U31X
Ir 300 225 350 300
tr @ 6 Ir 0,5-16
li (x In) ≤5 ≤3 ≤5
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?