208 V Sistemleri Teknik Özellikleri
Giriş Özellikleri 208 V
Bypass Özellikleri 208 V
UPS güçleri | N + 1 güç modülü ile 10 kW | N + 1 güç modülü ile 15 kW | N + 1 güç modülü ile 20 kW | N + 1 güç modülü ile 25 kW |
---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | ||||
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Bypass gerilimi aralığı (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Frekans aralığı (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
|||
Nominal bypass akımı (A) | 29/28/27 | 44/42/40 | 58/56/53 | 73/70/66 |
Nominal nötr akım (A) | 50/48/45 | 75/72/68 | 100/96/91 | 125/120/114 |
Maksimum kısa devre kapasitesi* |
65 kA RMS |
|||
Koruma |
Dahili geri besleme koruması ve sigortalar |
UPS güçleri | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Gerilim (V) | |||
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Bypass gerilimi aralığı (V) | 200 V: 180-220 |
||
Frekans aralığı (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) |
||
Nominal bypass akımı (A) | 87/84/80 | 117/112/106 | 146/140/133 |
Nominal nötr akım (A) | 150/144/136 | 200/192/182 | 250/240/227 |
Maksimum kısa devre kapasitesi* |
65 kA RMS |
||
Koruma |
Dahili geri besleme koruması ve sigortalar |
Çıkış Özellikleri 208 V
UPS güçleri | N + 1 güç modülü ile 10 kW | N + 1 güç modülü ile 15 kW | N + 1 güç modülü ile 20 kW | N + 1 güç modülü ile 25 kW |
---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | ||||
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Çıkış voltajı düzenlemesi |
Simetrik yük ± %1 |
|||
Aşırı Yük Kapasitesi |
1 dakika için (normal çalışmada) %150 |
|||
Dinamik yük tepkisi |
2 mili saniye sonra ± %5 |
|||
Çıkış güç faktörü | 1 | |||
Nominal çıkış akımı (A) | 29/28/26 | 43/42/39 | 58/56/52 | 73/70/66 |
Frekans regülasyonu (Hz) |
50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma |
|||
Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) |
0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir |
|||
Toplam harmonik bozulma (THDU) | Lineer yük için <%1 lineer olmayan yük için <5% |
Lineer yük için <%1 lineer olmayan yük için <%3 |
||
Yük tepe faktörü |
2,5 |
|||
Yük güç faktörü |
Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging |
UPS güçleri | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|
Gerilim (V) | |||
Bağlantılar |
4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) |
||
Çıkış voltajı düzenlemesi |
Simetrik yük ± %1 |
||
Aşırı Yük Kapasitesi |
1 dakika için (normal çalışmada) %150 |
||
Dinamik yük tepkisi |
2 mili saniye sonra ± %5 |
||
Çıkış güç faktörü | 1 | ||
Nominal çıkış akımı (A) | 87/83/79 | 115/111/105 | 144/139/131 |
Frekans regülasyonu (Hz) |
50/60 Hz bypass senkronizasyonu - 50/60 Hz ± %0,1 serbest çalışma |
||
Senkronize azami değişim hızı (Hz/san.) |
0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6'ya programlanabilir |
||
Toplam harmonik bozulma (THDU) | Lineer yük için <%1 lineer olmayan yük için <%5 |
||
Yük tepe faktörü |
2,5 |
||
Yük güç faktörü |
Hiç güç düşüşü olmadan from 0,7 leading to 0,7 lagging |
Akü Özellikleri 208 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı
akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
UPS güçleri | N + 1 güç modülü ile 10 kW | N + 1 güç modülü ile 15 kW | N + 1 güç modülü ile 20 kW | N + 1 güç modülü ile 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
%0-40 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
%80 | ||||||
%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü |
%20 | ||||||
Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW) |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 |
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Nominal akü gerilimi (VDC) |
480 |
||||||
Nominal şarj gerilimi (VDC) |
545 |
||||||
Maksimum boost gerilimi (VDC) |
572 |
||||||
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) |
T ≥ 25°C için -3.3mV/°C — T < 25°C için 0mV/°C |
||||||
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) |
384 |
||||||
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) | 22 | 33 | 44 | 55 | 65 | 87 | 109 |
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) | 27 | 41 | 54 | 68 | 81 | 109 | 136 |
Ripple akımı |
< %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı) |
||||||
Akü testi |
Manuel/otomatik (seçilebilir) |
||||||
Maksimum kısa devre kapasitesi |
10 kA |
Önerilen Kablo Boyutları 208 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
İzin verilen maksimum kablo boyutu 300 kcmil'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: İki giriş/çıkış/bypass barası; DC baralarında dört tane; N/PE baralarında altı adet.
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla National Electrical Code (NEC) standardının 310.15 (B)(16) tablosunu temel almaktadır:
-
90 °C (194 °F) iletkenler (75 °C (167 °F) sona erme)
-
30°C (86 °F) ortam sıcaklığı
-
Bakır iletken kullanımı
Ortam sıcaklığı 30°C (86 °F) üzerindeyse, NEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Ekipman topraklama iletkenleri (bu manuelde PE), NEC Madde 250.122 ve Çizelge 250.122'ye uygun olarak boyutlandırılır.
UPS güçleri | N + 1 güç modülü ile 10 kW | N + 1 güç modülü ile 15 kW | N + 1 güç modülü ile 20 kW | N + 1 güç modülü ile 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş fazları (AWG/kcmil) | 8 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 | 4/0 |
Giriş PE (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Bypass/çıkış fazları (AWG/kcmil) | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1/0 | 3/0 |
Bypass PE/çıkış PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Nötr (AWG/kcmil)* | 6 | 3 | 1 | 2/0 | 3/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 |
DC+/DC- (AWG/kcmil) | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1/0 |
DC PE (AWG/kcmil) | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Önerilen Giriş Koruma 208 V
![]() |
---|
YANGIN TEHLİKESİ
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
|
UPS güçleri | N + 1 güç modülü ile 10 kW | N + 1 güç modülü ile 15 kW | N + 1 güç modülü ile 20 kW | N + 1 güç modülü ile 25 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | HJF36100U31X | HJF36150U31X | HJF36100U31X | |||||
Ir ayarı | 50 | 40 | 80 | 60 | 100 | 80 | 125 | 100 |
6 Ir ayarında Tr | 0,5 | |||||||
li (x In) ayarı | 1,5 |
UPS güçleri | 30 kW | 40 kW | 50 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | HJF36150U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | ||
Ir ayarı | 150 | 110 | 200 | 150 | 250 | 200 |
6 Ir ayarında Tr | 0,5 | |||||
li (x In) ayarı | 1,5 |