400 V:n järjestelmien tekniset tiedot
Syötön tekniset tiedot 400 V
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380/400/415 | ||||||||
Kytkennät | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö) Kolmijohtiminen (L1, L2, L3, PE) tähti (kahdennettu syöttö)* * |
||||||||
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) | 380 V 331–437 400 V: 340–460 415 V: 353–477 |
||||||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 40–70 | ||||||||
Nimellissyöttövirta (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Enimmäissyöttövirta (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Syöttövirran rajoitus (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Syötön tehokerroin | 0,99 yli 50 %:n kuormalla 0,95 yli 25 %:n kuormalla |
||||||||
Harmoninen kokonaissärö (THDI) | < 5 % 100 %:n kuormalla | < 3 % 100 %:n kuormalla | |||||||
Suurin oikosulkuluokitus | 65 kA RMS | ||||||||
Suojaus | Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
||||||||
Pehmokäynnistys | Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia |
Ohituksen tekniset tiedot 400 V
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380/400/415 | ||||||||
Kytkennät | Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti | ||||||||
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) | 380 V 342–418 400 V: 360–440 415 V: 374–457 |
||||||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) | 50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) | ||||||||
Nimellinen ohitusvirta (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Nimellinen nollavirta (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Suurin oikosulkuluokitus | 65 kA RMS | ||||||||
Suojaus |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
Lähdön tekniset tiedot 400 V
Akuston tekniset tiedot 400 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 0–40 %:n kuormalla* | 80 % | ||||||||
Latausteho lähtötehon prosentteina ilmaistuna 100 %:n kuormalla | 20 %* | ||||||||
Maksimilatausteho (0–40 %:n kuormalla) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksimilatausteho (100 %:n kuormalla) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nimellinen akkujännite (VDC) | 32–48 lohkoa: 384–576 | 40–48 lohkoa: 480–576 | 35–48 lohkoa: 420–576 | 32–48 lohkoa: 384–576 | 40–48 lohkoa: 480–576 | ||||
Nimellinen ylläpitojännite (VDC) | 32–48 lohkoa: 436–654 | 40–48 lohkoa: 545–654 | 35–48 lohkoa: 477–654 | 32–48 lohkoa: 436–654 | 40–48 lohkoa: 545–654 | ||||
Maksimitehostusjännite (VDC) | 720 VDC 48 lohkolle | ||||||||
Lämpötilan tasaus (kennokohtainen) | −3,3 mV/°C, kun T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, kun T < 25 °C | ||||||||
Varauksen loppujännite (täysi kuormitus) (VDC) | 32 lohkoa: 307 | 40 lohkoa: 384 | 35 lohkoa: 336 | 32 lohkoa: 307 | 40 lohkoa: 384 | ||||
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun nimellisjännitteellä (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Akkuvirta täydellä kuormalla ja akun minimijännitteellä (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Rippelivirta | < 5 % C20 (5 minuutin käyttöaika) | ||||||||
Akkutesti | Manuaalinen/automaattinen (valittavissa) | ||||||||
Suurin oikosulkuluokitus | 10 kA |
Suositellut kaapelikoot 400 V
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 150 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 4 tasavirtakiskoissa, 6 N-/PE-kiskoissa.
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kupari- tai alumiinijohtimien käyttö
-
asennustapa C.
PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
Kupari
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Syöttö-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Nolla (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC− (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
Tasavirta-PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Alumiini
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttövaiheet (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Syöttö-PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Ohitus-/lähtövaiheet (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Ohitus-PE/lähtö-PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Nolla (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC− (mm2)* | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
Tasavirta-PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Suositellut syötön suojaukset 400 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
UPSin nimellisteho | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (kiinteä) | 400 (kiinteä) | 500 (kiinteä) | 500 (kiinteä) | 640 (kiinteä) | 500 (kiinteä) |
UPSin nimellisteho | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (kiinteä) | 640 (kiinteä) | 1 250 (kiinteä) | 800 (kiinteä) | 1 250 (kiinteä) | 1 250 (kiinteä) | ≤ 6 × In | 1 250 (kiinteä) |
UPSin nimellisteho | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Syöttö | Ohitus | Syöttö | Ohitus | |
Katkaisijan tyyppi | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | – | 250 |
tr | – | – | 0,5 | – |
Im/Isd | ≤ 5 × In | ≤ 6 × In | 10 | ≤ 5 × In |
tsd | – | – | 0 | – |
li | – | – | ≤ 4,5 × In | – |