400 V:n järjestelmien tekniset tiedot
Syötön tekniset tiedot 400 V
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Kytkennät |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti (yksittäinen syöttö) |
|||||
Syöttöjännitteen vaihtelualue (V) |
380 V 331–437 |
|||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) |
40–70 |
|||||
Nimellissyöttövirta (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Enimmäissyöttövirta (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Syöttövirran rajoitus (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Syötön tehokerroin |
0,99 yli 50 %:n kuormalla |
|||||
Harmoninen kokonaissärö (THDI) |
< 3 % täydellä lineaarisella kuormalla (symmetrinen) |
|||||
Suurin oikosulkuluokitus |
65 kA RMS |
|||||
Suojaus |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
|||||
Pehmokäynnistys |
Ohjelmoitava ja mukautuva 1–40 sekuntia |
Ohituksen tekniset tiedot 400 V
UPSin nimellisteho |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Kytkennät |
Nelijohtiminen (L1, L2, L3, N, PE) tähti |
|||||
Ohitusjännitteen vaihtelualue (V) |
380 V 342–418 |
|||||
Taajuuden vaihtelualue (Hz) |
50/60 ±1, 50/60 ±3, 50/60 ±10 (käyttäjän valittavissa) |
|||||
Nimellinen ohitusvirta (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Nimellinen nollavirta (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Suurin oikosulkuluokitus* * |
65 kA RMS |
|||||
Suojaus |
Sisäänrakennettu takaisinsyötön esto ja sulakkeet |
Lähdön tekniset tiedot 400 V
Akuston tekniset tiedot 400 V
![]() |
---|
Sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Energian varastointilaitteen suoja: Ylivirtasuoja on sijoitettava lähelle energian
varastointilaitetta.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Arvot perustuvat 40 akkuun.
Suositellut kaapelikoot 400 V
![]() |
---|
sähköiskun, räjähdyksen tai valokaaren vaara
Kaikkien kytkentöjen ja kaapeleiden on oltava kansallisten ja/tai sähkölaitteita koskevien
säädösten mukaisia. Suurin sallittu kaapelikoko on 50 mm2.
Ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman tai hengenvaaran.
|
Kaapeliliitäntöjen enimmäismäärä virtakiskoa kohden: 2 syöttö-/lähtö-/ohituskiskoissa, 2 DC+/DC–-kiskoissa, 4 N-kiskossa, 5 suojamaadoituskiskossa.
Tässä oppaassa mainitut kaapelikoot perustuvat standardin IEC 60364-5-52 taulukoihin B.52.3 ja B.52.5 seuraavin ehdoin:
-
90 °C:n johtimet
-
ympäristön lämpötila 30 °C
-
kuparijohdinten käyttäminen
-
asennustapa C.
PE-kaapelin koko perustuu standardin IEC 60364-4-54 taulukkoon 54.2.
Jos huoneen lämpötila on yli 30 °C, on valittava suuremmat johtimet IEC:n korjauskerrointen mukaisesti.
Suositeltu vastasuunnan suoja 400 V
Vääntömomentin tekniset tiedot
Pultin koko | Vääntömomentti |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Käyttöympäristö
Lämpöhäviö (BTU/h)
10 kW | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
50 %:n kuorma |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
75 %:n kuorma |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
100 %:n kuorma |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 kW | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
50 %:n kuorma |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
75 %:n kuorma |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
100 %:n kuorma |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 kW | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
50 %:n kuorma |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
75 %:n kuorma |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
100 %:n kuorma |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 kW | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
50 %:n kuorma |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
75 %:n kuorma |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
100 %:n kuorma |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 kW | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
50 %:n kuorma |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
75 %:n kuorma |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
100 %:n kuorma |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 kW | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
50 %:n kuorma |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
75 %:n kuorma |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
100 %:n kuorma |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 kW | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
50 %:n kuorma |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
75 %:n kuorma |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
100 %:n kuorma |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 kW | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
50 %:n kuorma |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
75 %:n kuorma |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
100 %:n kuorma |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 kW | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
50 %:n kuorma |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
75 %:n kuorma |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
100 %:n kuorma |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 kW | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
50 %:n kuorma |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
75 %:n kuorma |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
100 %:n kuorma |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 kW | Normaali käyttö | ECO-tila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
50 %:n kuorma |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
75 %:n kuorma |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
100 %:n kuorma |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 kW | ECOnversion | Akkukäyttö | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jännite (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 %:n kuorma |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
50 %:n kuorma |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
75 %:n kuorma |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
100 %:n kuorma |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
UPSin toimituspainot ja -mitat
Paino (kg) | Korkeus (mm) | Leveys (mm) | Syvyys (mm) | |
---|---|---|---|---|
20–50 kW:n 400 V:n UPS ilman esiasennettuja akkusarjoja* | 200 |
1 680 |
640 |
990 |
10–20 kW:n 400 V:n UPS yhdellä akkusarjalla |
350 |
1 680 |
640 |
990 |
30–50 kW:n 400 V:n UPS kahdella akkusarjalla |
490 |
1 680 |
640 |
990 |