Caractéristiques des systèmes 400 V
Caractéristiques d'entrée 400 V
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW avec module de puissance N+1 | 30 kW avec module de puissance N+1 | 40 kW avec module de puissance N+1 | 50 kW avec module de puissance N+1 |
---|---|---|---|---|
Tension (V) | ||||
Raccordements |
4 câbles
(L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur
simple)*
|
|||
Plage de tension d'entrée (V) |
380 V : 331-437 |
|||
Plage de fréquence (Hz) |
40-70 |
|||
Courant d'entrée nominal (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Courant d'entrée maximal (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Limitation du courant d'entrée (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 à 100 % de la charge |
|||
Distorsion harmonique totale (THDI) |
<6 % à pleine charge (symétrique) |
|||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
65 kA RMS |
|||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
|||
Montée en puissance |
Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
Puissance nominale de l'ASI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tension (V) |
400 /415 |
||
Raccordements |
4 câbles
(L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur
simple)*
|
||
Plage de tension d'entrée (V) |
380 V : 331-437 |
||
Plage de fréquence (Hz) |
40-70 |
||
Courant d'entrée nominal (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Courant d'entrée maximal (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Limitation du courant d'entrée (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 pour
une charge supérieure à 50 % |
||
Distorsion harmonique totale (THDI) |
<3 % à pleine charge (symétrique) |
||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
65 kA RMS |
||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
||
Montée en puissance |
Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
Caractéristiques du bypass 400 V
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW avec module de puissance N+1 | 30 kW avec module de puissance N+1 | 40 kW avec module de puissance N+1 | 50 kW avec module de puissance N+1 |
---|---|---|---|---|
Tension (V) | ||||
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile |
|||
Plage de tension du bypass (V) |
380 V : 342-418 |
|||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
|||
Courant nominal de bypass (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Intensité neutre nominale (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits * |
65 kA RMS |
|||
Protection |
Protection backfeed
et fusibles intégrés |
Puissance nominale de l'ASI | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Tension (V) |
400 /415 |
||
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile |
||
Plage de tension du bypass (V) |
380 V : 342-418 |
||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
||
Courant nominal de bypass (A) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Intensité neutre nominale (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits * |
65 kA RMS |
||
Protection |
Protection backfeed
et fusibles intégrés |
Caractéristiques de sortie 400 V
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW avec module de puissance N+1 | 30 kW avec module de puissance N+1 | 40 kW avec module de puissance N+1 | 50 kW avec module de puissance N+1 |
---|---|---|---|---|
Tension (V) | ||||
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Régulation de la tension de sortie |
Charge symétrique :
± 1 % |
|||
Capacité de surcharge |
150 % pendant
1 minute (mode normal) |
|||
Réponse de charge dynamique |
± 5 %
après 2 ms |
|||
Facteur de puissance de sortie | 1 | |||
Courant de sortie nominal (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Régulation de la fréquence (Hz) |
Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre) |
|||
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) |
Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||
Distorsion harmonique totale (THDU) |
<1 % pour une
charge linéaire |
|||
Facteur de crête de la charge |
2,5 |
|||
Facteur de puissance de la charge |
De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement |
Caractéristiques des batteries 400 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie :
Un dispositif de protection contre les surtensions doit être
situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Sections de câbles recommandées 400 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas excéder 150 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : Deux sur les jeux de barres d'entrée/sortie/bypass ; quatre sur les jeux de barres CC ; six sur les jeux de barres N/PE.
Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW avec module de puissance N+1 | 30 kW avec module de puissance N+1 | 40 kW avec module de puissance N+1 | 50 kW avec module de puissance N+1 | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phases d'entrée (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
PE d'entrée (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Phases de bypass/sortie (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
PE de bypass/PE de sortie (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Neutre (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
CC+/CC- (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Protection en amont préconisée 400 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Puissance nominale de l'ASI | 20 kW avec module de puissance N+1 | 30 kW avec module de puissance N+1 | 40 kW avec module de puissance N+1 | 50 kW avec module de puissance N+1 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
Paramètre In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Paramètre Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Paramètre Im | 500 (fixe) | 400 (fixe) | 500 (fixe) | 500 (fixe) | 640 (fixe) | 500 (fixe) | 800 (fixe) | 640 (fixe) |
Puissance nominale de l'ASI | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | Entrée | Bypass | |
Type de disjoncteur | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Paramètre In | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Paramètre Ir | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Paramètre Im | 1 250 (fixe) | 800 (fixe) | 1 250 (fixe) | 1 250 (fixe) | ≤6 x In | 1 250 (fixe) |