Caractéristiques des systèmes 400 V
Caractéristiques d'entrée 400 V
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur simple) |
|||||
Plage de tension d'entrée (V) |
380 V : 331-437 |
|||||
Plage de fréquence (Hz) |
40-70 |
|||||
Courant d'entrée nominal (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Courant d'entrée maximal (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Limitation du courant d'entrée (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 pour une charge supérieure à 50 % |
|||||
Distorsion harmonique totale (THDI) |
<3 % à pleine charge (symétrique) |
|||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
65 kA RMS |
|||||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
|||||
Montée en puissance |
Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
Caractéristiques du bypass 400 V
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile |
|||||
Plage de tension du bypass (V) |
380 V : 342-418 |
|||||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
|||||
Courant nominal de bypass (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Intensité neutre nominale (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* * |
65 kA RMS |
|||||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
Caractéristiques de sortie 400 V
Caractéristiques des batteries 400 V
![]() |
---|
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Protection du dispositif de stockage d'énergie : Un dispositif de protection contre
les surtensions doit être situé à proximité du dispositif de stockage d'énergie.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.
Sections de câbles recommandées 400 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables.
La section de câble ne doit pas excéder 50 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Le nombre maximal de connexions de câbles par jeu de barres : 2 sur les jeux de barres d'entrée/de sortie/bypass ; 2 sur les jeux de barres CC+/CC- ; 4 sur les jeux de barres N ; 5 sur le jeu de barres PE.
Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.
Si la température ambiante excède 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Protection en amont préconisée 400 V
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Environnement
Dissipation thermique en BTU/h
10 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
50 % de la charge |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
75 % de la charge |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
100 % de la charge |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
50 % de la charge |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
75 % de la charge |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
100 % de la charge |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
50 % de la charge |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
75 % de la charge |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
100 % de la charge |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
50 % de la charge |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
75 % de la charge |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
100 % de la charge |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
50 % de la charge |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
75 % de la charge |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
100 % de la charge |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
50 % de la charge |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
75 % de la charge |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
100 % de la charge |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
50 % de la charge |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
75 % de la charge |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
100 % de la charge |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
50 % de la charge |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
75 % de la charge |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
100 % de la charge |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
50 % de la charge |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
75 % de la charge |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
100 % de la charge |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
50 % de la charge |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
75 % de la charge |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
100 % de la charge |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 kW | Mode normal | Mode ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
50 % de la charge |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
75 % de la charge |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
100 % de la charge |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 kW | ECOnversion | Mode batterie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tension (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25 % de la charge |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
50 % de la charge |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
75 % de la charge |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
100 % de la charge |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
Poids et dimensions à l'expédition de l'ASI
Poids en kg | Hauteur en mm | Largeur en mm | Profondeur en mm | |
---|---|---|---|---|
ASI 20-50 kW 400 V sans chaînes batteries préinstallées* | 200 |
1 680 |
640 |
990 |
ASI 10-20 kW 400 V avec une chaîne batterie |
350 |
1 680 |
640 |
990 |
ASI 30-50 kW 400 V avec deux chaînes batteries |
490 |
1 680 |
640 |
990 |