Specificaties voor 400 V-systemen
Ingangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Aansluitingen |
Vierdraads (L1,
L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding) |
|||||
Ingangsspanningsbereik (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Frequentiebereik (Hz) |
40-70 |
|||||
Nominale ingangsstroom (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maximale ingangsstroom (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Begrenzing ingangsstroom (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Vermogensfactor ingang |
0,99 voor belasting groter dan 50% |
|||||
Totale harmonische vervorming (THDI) |
<3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch) |
|||||
Maximaal kortsluitvermogen |
65 kA RMS |
|||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
|||||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 400 V
Nominale waarde van UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanning (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Aansluitingen |
4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Bypass-spanningsbereik (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
|||||
Nominale bypass-stroom (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Nominale nulstroom (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Maximaal kortsluitvermogen* * |
65 kA RMS |
|||||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Uitgangsspecificaties 400 V
Specificaties voor batterijen 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich
een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Alle waarden zijn gebaseerd op 40 batterijblokken.
Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 50 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Het maximaal toegestane aantal kabelverbindingen per busbar: 2 op ingangs-/uitgangs-/bypass-voedingsrails; 2 op DC+/DC-voedingsrails; 4 op N-voedingsrail; 5 op PE-voedingsrail.
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Koper
Nominale waarde van UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Ingang PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Nulleider (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+/DC-* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bij parallelle systemen mogen de ingestelde waarden voor
onmiddellijke uitschakeling (Ii) niet hoger zijn dan 800 A. Plaats
het label 885-92557 direct naast de stroomopwaartse automaat om op
het gevaar te wijzen.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|