Specificaties voor 400 V-systemen
Ingangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 30 kW met N+1 vermogensmodule | 40 kW met N+1 vermogensmodule | 50 kW met N+1 vermogensmodule |
---|---|---|---|---|
Spanning (V) | ||||
Aansluitingen |
Vierdraads (L1,
L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)* |
|||
Ingangsspanningsbereik (V) |
380 V: 331-437 |
|||
Frequentiebereik (Hz) |
40-70 |
|||
Nominale ingangsstroom (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 |
Maximale ingangsstroom (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 |
Begrenzing ingangsstroom (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 |
Vermogensfactor ingang | 0,99 bij 100% belasting. |
|||
Totale harmonische vervorming (THDI) | <6% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch) |
|||
Maximaal kortsluitvermogen |
65 kA RMS |
|||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
|||
Overdrachttijd |
Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden |
Nominale waarde van UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Spanning (V) | 400/415 |
||
Aansluitingen | Vierdraads (L1,
L2, L3, N, PE) WYE (enkele netvoeding)* |
||
Ingangsspanningsbereik (V) | 380 V: 331-437 |
||
Frequentiebereik (Hz) | 40-70 |
||
Nominale ingangsstroom (A) | 95/90/87 | 126/120/116 | 150/144 |
Maximale ingangsstroom (A) | 114/108/104 | 151/144/139 | 180/173 |
Begrenzing ingangsstroom (A) | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/179 |
Vermogensfactor ingang | 0,99 bij
belasting groter dan 50% |
||
Totale harmonische vervorming (THDI) | <3% bij volledige lineaire belasting (symmetrisch) |
||
Maximaal kortsluitvermogen | 65 kA RMS |
||
Bescherming | Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging en zekeringen |
||
Overdrachttijd | Programmeerbaar en aanpasbaar 1-40 seconden |
Specificaties voor bypass 400 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 30 kW met N+1 vermogensmodule | 40 kW met N+1 vermogensmodule | 50 kW met N+1 vermogensmodule |
---|---|---|---|---|
Spanning (V) | ||||
Aansluitingen |
4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||
Bypass-spanningsbereik (V) |
380 V: 342-418 |
|||
Frequentiebereik (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
|||
Nominale bypass-stroom (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 |
Nominale nulstroom (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 132/125/120 |
Maximaal kortsluitvermogen* |
65 kA RMS |
|||
Bescherming |
Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Nominale waarde van UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|
Spanning (V) |
400/415 |
||
Aansluitingen | 4-draads (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
||
Bypass-spanningsbereik (V) | 380 V: 342-418 |
||
Frequentiebereik (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (door de gebruiker te selecteren) |
||
Nominale bypass-stroom (A) | 92/87/84 | 123/117/112 | 146/141 |
Nominale nulstroom (A) | 158/150/144 | 210/200/193 | 250/241 |
Maximaal kortsluitvermogen* |
65 kA RMS |
||
Bescherming | Ingebouwde terugvoedingsbeveiliging
en zekeringen |
Uitgangsspecificaties 400 V
Nominale waarde van UPS | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 30 kW met N+1 vermogensmodule | 40 kW met N+1 vermogensmodule | 50 kW met N+1 vermogensmodule |
---|---|---|---|---|
Spanning (V) | ||||
Aansluitingen |
4-draads (L1, L2, L3, N, PE) |
|||
Spanningsregeling |
Symmetrische belasting
± 1% |
|||
Capaciteit overbelasting |
150% gedurende 1
minuut (normaal gebruik) |
|||
Respons dynamische belasting |
± 5% na 2 milliseconden |
|||
Uitgangsvermogensfactor | 1 | |||
Nominale uitgangsstroom (A) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 |
Frequentieregeling (Hz) |
50/60 Hz gesynchroniseerd met bypass – 50/60 Hz ± 0,1% free-running |
|||
Gesynchroniseerde frequentieverandering (Hz/s) |
Programmeerbaar op 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Classificatie uitvoerprestaties (volgens IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||
Totale harmonische vervorming (THDU) |
<1% voor lineaire
belasting |
|||
Piekfactor belasting |
2,5 |
|||
Vermogensfactor belasting |
Van 0,7 voorijlend tot 0,7 naijlend zonder reductie |
Specificaties voor batterijen 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Bescherming van het energieopslagapparaat: Er moet zich
een overstroombeveiliging dicht bij het energieopslagapparaat bevinden.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Aanbevolen kabeldoorsnedes 400 V
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde
nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
De maximaal toegestane kabeldoorsnede is 150 mm2.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Het maximum aantal toegestane kabelverbindingen per busbar: 2 op ingang-/uitgang-/bypass-busbars; 4 op DC-busbars; 6 op N/PE-busbars.
Kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.3 en tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52 met de volgende gegevens:
-
90°C-geleiders
-
Een omgevingstemperatuur van 30 °C
-
Gebruik van koperen geleiders
-
Installatiemethode C
PE-kabeldoorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.
Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC.
Nominale waarde van UPS | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 30 kW met N+1 vermogensmodule | 40 kW met N+1 vermogensmodule | 50 kW met N+1 vermogensmodule | 60 kW | 80 kW | 100 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingangsfasen (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Ingang PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Bypass/uitgangsfasen (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Bypass PE/uitgang PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Nulleider (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging 400 V
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
Nominale waarde van UPS | 20 kW met N+1 vermogensmodule | 30 kW met N+1 vermogensmodule | 40 kW met N+1 vermogensmodule | 50 kW met N+1 vermogensmodule | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) |
In-instelling | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Ir-instelling | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 | 100 | 80 |
Im-instelling | 500 (vast) | 400 (vast) | 500 (vast) | 500 (vast) | 640 (vast) | 500 (vast) | 800 (vast) | 640 (vast) |
Nominale waarde van UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | Ingang | Bypass | |
Type automaat | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In-instelling | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir-instelling | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im-instelling | 1250 (vast) | 800 (vast) | 1250 (vast) | 1250 (vast) | ≤6 x In | 1250 (vast) |