Spesifikasjoner for 400 V-systemer
Inngangsspesifikasjoner 400 V
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel forsyningskilde) |
|||||
Inngangsspennings-intervall (V) |
380 V: 331–437 |
|||||
Frekvensintervall (Hz) |
40–70 |
|||||
Nominell inngangsstrøm (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksimal inngangsstrøm (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Inngangstrømsbegrensning (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Inngangseffektfaktor |
0,99 for en last som er større enn 50 % |
|||||
Total harmonisk forvrengning (THDI) |
<3 % ved full lineær last (symmetrisk) |
|||||
Maksimal kortslutningsgrad |
65 kA RMS |
|||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
|||||
Ramp-in |
Programmerbar og adaptiv 1–40 sekunder |
Bypasspesifikasjoner 400 V
UPS-klassifisering |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spenning (V) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Tilkoplinger |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Bypasspenningsområde (V) |
380 V 342–418 |
|||||
Frekvensintervall (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (brukervalgbar) |
|||||
Nominell bypasstrøm (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Nominell nøytral strøm (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Maksimal kortslutningsgrad * |
65 kA RMS |
|||||
Beskyttelse |
Innebygd tilbakematingsvern og sikringer |
Utgangsspesifikasjoner 400 V
Batterispesifikasjoner 400 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Beskyttelse av energilagringsenheten: Et overstrømsvern må plasseres i nærheten av
energilagringsenheten.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Alle verdier er basert på 40 batteriblokker.
Anbefalte kabelstørrelser 400 V
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
All kabling må overholde gjeldende nasjonale og/eller elektriske forskrifter. Maksimal
kabelstørrelse er 50 mm2.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Maksimalt antall kabeltilkoplinger per samleskinne: 2 på inngangs-/utgangs-/bypasssamleskinner; 2 på DC+/DC– samleskinner; 4 på N-samleskinne; 5 på PE-samleskinne.
Kabelstørrelser i denne veiledningen er basert på tabell B.52.3 og tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52, med følgende utsagn:
-
90 °C-ledere
-
En omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Bruk av kopperledere
-
Installasjonsmetode C
PE-størrelse er basert på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er høyere enn 30°C, velges større ledere i henhold til korrigerende faktorer i IEC.
Kopper
UPS-klassifisering | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Inngangsfaser (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Inngangs-PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Bypass-/utgangsfaser (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Bypass-PE/utgangs-PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Nøytral (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+/DC–* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Anbefalt oppstrømsbeskyttelse 400 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
I parallellsystemer skal ikke verdiene for øyeblikkelig overstyring (Ii) settes til
en høyere verdi enn 800 A. Plasser etikett 885-92557 nær oppstrømsbryteren for å informere
om faren.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|