Specyfikacja systemów 400 V
Dane techniczne wejścia 400 V
Moc zasilacza UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Połączenia |
4-przewodowe (L1,
L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie) |
|||||
Zakres napięcia wejściowego (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Zakres częstotliwości (Hz) |
40-70 |
|||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
Limit prądu wejściowego (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
Wejściowy współczynnik mocy |
0,99 dla obciążenia większego niż 50% |
|||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) |
<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne) |
|||||
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego |
65 kA RMS |
|||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
|||||
Czas narastania |
Programowalny i regulowany 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 400 V
Moc zasilacza UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) |
||||||
Połączenia |
4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Zakres napięcia obejścia (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
|||||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
Znamionowy prąd neutralny (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * |
65 kA RMS |
|||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | ||||||
Połączenia | 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
Regulacja napięcia wyjściowego |
Obciążenie
symetryczne ± 1% |
|||||
Zdolność przeciążeniowa |
150% przez 1 minutę
(w normalnym trybie pracy) |
|||||
Reakcja na obciążenie dynamiczne |
± 5% po 2 milisekundach |
|||||
Współczynnik mocy wyjściowej |
1 | |||||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 65 kA RMS | |||||
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia |
Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne). | |||||
Regulacja częstotliwości (Hz) |
50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu |
|||||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) |
Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) |
<1% dla obciążenia
liniowego |
|||||
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||||
Współczynnik szczytu obciążenia |
2,5 |
|||||
Współczynnik mocy obciążenia |
Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Dane techniczne baterii 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.
Urządzenie przeciwprzepięciowe (SPD)
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ten zasilacz UPS jest zgodny z kategorią OVCII (kategoria
przeciążenia klasy II). Ten zasilacz UPS można montować
wyłącznie w środowisku zgodnym z OVCII.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wymagania dotyczące urządzeń przeciwprzepięciowych
Wybierz urządzenie przeciwprzepięciowe, które spełnia następujące wymagania:
Klasa | Typ 2 |
Napięcie znamionowe (Ur) | 230/400 V, 277/480 V |
Poziom ochrony napięcia (Up) | < 2,5 kV |
Wartość znamionowa zwarcia (Isccr)* | Wg. przewidzianego poziomu zwarcia instalacji |
System uziemienia* | TN-S, TT, IT, TN-C |
Bieguny | 3P/4P w zależności od konfiguracji uziemienia |
Normy | IEC 61643-11 / UL 1449 |
Monitorowanie | Tak |
Zalecane przekroje kabli 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 50 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie PE.
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Miedź
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Wejście PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Obejście PE / wyjście PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutralny (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku układów równoległych
wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie
mogą być wyższe niż 800 A. Umieść
etykietę 885-92557 obok wyłącznika automatycznego
od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
NOTYFIKACJA |
---|
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od
strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe
(RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący
prądu upływowego produktu, który może wynosić
maksymalnie 62 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie zabezpieczające przed prądem
przetężeniowym od strony sieci i jego ustawienia
muszą być tak dobrane, aby zapewnić czas odłączenia
w ciągu 0,2 sekundy w przypadku zwarcia między
fazą wejścia/obejścia a obudową zasilacza
UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V IEC
IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.
Zalecane rozmiary śrub i obejm dla IEC
Przekrój kabla w mm2 | Rozmiar śruby | Typ obejmy kablowej |
---|---|---|
6 | M6 x 20 mm |
TLK6-6 |
10 | M6 x 20 mm |
TLK10-6 |
16 | M6 x 20 mm |
TLK16-6 |
25 | M6 x 20 mm |
TLK25-6 |
35 | M6 x 20 mm |
TLK35-6 |
50 | M6 x 20 mm |
TLK50-6 |
Prąd upływowy
4-przewodowa instalacja zasilacza UPS 380/400/415 V przy 100% obciążeniu
Moc zasilacza UPS | Prąd upływowy |
---|---|
20-50 kW | 62 mA |