Specyfikacja systemów 400 V
Dane techniczne wejścia 400 V
Moc zasilacza UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
Połączenia |
4-przewodowe (L1,
L2, L3,N, PE) WYE (pojedyncze zasilanie) |
|||||
Zakres napięcia wejściowego (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
Zakres częstotliwości (Hz) |
40-70 |
|||||
Znamionowy prąd wejściowy (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maksymalny prąd wejściowy (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
Limit prądu wejściowego (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
Wejściowy współczynnik mocy |
0,99 dla obciążenia większego niż 50% |
|||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) |
<3% przy pełnym obciążeniu liniowym (symetryczne) |
|||||
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego |
65 kA RMS |
|||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
|||||
Czas narastania |
Programowalny i regulowany 1-40 sekund |
Dane techniczne obejścia 400 V
Moc zasilacza UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) |
||||||
Połączenia |
4-przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Zakres napięcia obejścia (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
Zakres częstotliwości (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (wybierany przez użytkownika) |
|||||
Znamionowy prąd obejścia (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
Znamionowy prąd neutralny (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego * |
65 kA RMS |
|||||
Ochrona |
Wbudowane zabezpieczenia
przed prądem zwrotnym i bezpieczniki |
Dane techniczne wyjścia 400 V
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | ||||||
Połączenia | 4–przewodowe (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
Regulacja napięcia wyjściowego |
Obciążenie
symetryczne ± 1% |
|||||
Zdolność przeciążeniowa |
150% przez 1 minutę
(w normalnym trybie pracy) |
|||||
Reakcja na obciążenie dynamiczne |
± 5% po 2 milisekundach |
|||||
Współczynnik mocy wyjściowej |
1 | |||||
Znamionowy prąd wyjściowy (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
Minimalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | Zależna od ochrony od strony sieci. Szczegółowe informacje znajdują się w sekcji Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V. | |||||
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego* | 65 kA RMS | |||||
Wytrzymałość zwarciowa falownika wyjścia |
Zmienia się z czasem. Zobacz wykres i tabelę wartości w sekcji Wytrzymałość zwarciowa falownika (obejście niedostępne). | |||||
Regulacja częstotliwości (Hz) |
50/60 Zsynchronizowane z obejściem – 50/60 Hz ± 0,1% na wolnym biegu |
|||||
Zsynchronizowana szybkość narastania (Hz/s) |
Programowalne wartości: 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 |
|||||
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) |
<1% dla obciążenia
liniowego |
|||||
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||||
Współczynnik szczytu obciążenia |
2,5 |
|||||
Współczynnik mocy obciążenia |
Od 0,7 pojemnościowego do 0,7 indukcyjnego bez obniżenia wartości znamionowych |
Dane techniczne baterii 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Ochrona urządzenia magazynującego energię:
Urządzenie do ochrony prądu przetężeniowego
należy umieścić w pobliżu urządzenia
magazynującego energię.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Wszystkie wartości są oparte na 40 blokach baterii.
Zalecane przekroje kabli 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny
dopuszczalny przekrój kabla to 50 mm2.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Maksymalna liczba połączeń kabli na szynoprzewód: 2 na szynoprzewodach wejścia/wyjścia/obejścia; 2 na szynoprzewodach DC+/DC-; 4 na szynoprzewodach N/PE; 5 na szynoprzewodzie PE.
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.3 i B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie kabli miedzianych
-
Metoda montażu C
Rozmiar kabla PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy wybrać przewodniki o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).
Miedź
Moc zasilacza UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Fazy wejściowe (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Wejście PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Fazy obejścia/wyjściowe (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Obejście PE / wyjście PE (mm2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutralny (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
* (mm2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
W przypadku układów równoległych
wartości natychmiastowego przełączenia (Ii) nie
mogą być wyższe niż 800 A. Umieść
etykietę 885-92557 obok wyłącznika automatycznego
od strony sieci, aby poinformować o zagrożeniu.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
NOTYFIKACJA |
---|
Ryzyko niezamierzonego uruchomienia urządzenia
Jeśli do ochrony przed awarią uziemiania od
strony sieci stosowane jest urządzenie ochronne różnicowoprądowe
(RCD), urządzenie RCD typu B musi mieć rozmiar niepowodujący
prądu upływowego produktu, który może wynosić
maksymalnie 62 mA.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
Ochrona od strony sieci zgodnie z wymaganiami IEC oraz minimalne potencjalne zwarcie między fazą a uziemieniem na zaciskach wejścia/wyjścia zasilacza UPS
NIEBEZPIECZEŃSTWO |
---|
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Urządzenie zabezpieczające przed prądem
przetężeniowym od strony sieci i jego ustawienia
muszą być tak dobrane, aby zapewnić czas odłączenia
w ciągu 0,2 sekundy w przypadku zwarcia między
fazą wejścia/obejścia a obudową zasilacza
UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Zalecana ochrona od strony sieci przy 400 V IEC
IkPh-PEto minimalny spodziewany prąd zwarciowy między fazą a uziemieniem wymagany na zaciskach wejścia/obejścia zasilacza UPS. Wartość IkPh-PE w tabeli jest oparta na zalecanym urządzeniu ochronnym.
Dane techniczne momentów dokręcenia
Rozmiar śruby | Moment dokręcenia |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Warunki środowiskowe
Rozpraszanie ciepła w BTU/godz
10 kW | Normalny tryb pracy | Tryb EKO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
50% obciążenia |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
75% obciążenia |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
100% obciążenia |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 kW | ECOnversion | Praca bateryjna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
50% obciążenia |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
75% obciążenia |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
100% obciążenia |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 kW | Normalny tryb pracy | Tryb EKO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
50% obciążenia |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
75% obciążenia |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
100% obciążenia |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 kW | ECOnversion | Praca bateryjna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
50% obciążenia |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
75% obciążenia |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
100% obciążenia |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 kW | Normalny tryb pracy | Tryb EKO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
50% obciążenia |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
75% obciążenia |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
100% obciążenia |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 kW | ECOnversion | Praca bateryjna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
50% obciążenia |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
75% obciążenia |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
100% obciążenia |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 kW | Normalny tryb pracy | Tryb EKO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
50% obciążenia |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
75% obciążenia |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
100% obciążenia |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 kW | ECOnversion | Praca bateryjna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
50% obciążenia |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
75% obciążenia |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
100% obciążenia |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 kW | Normalny tryb pracy | Tryb EKO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
50% obciążenia |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
75% obciążenia |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
100% obciążenia |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 kW | ECOnversion | Praca bateryjna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
50% obciążenia |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
75% obciążenia |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
100% obciążenia |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 kW | Normalny tryb pracy | Tryb EKO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
50% obciążenia |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
75% obciążenia |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
100% obciążenia |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 kW | ECOnversion | Praca bateryjna | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Napięcie (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
25% obciążenia |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
50% obciążenia |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
75% obciążenia |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
100% obciążenia |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki
Waga i wymiary modułu zasilania w opakowaniu do wysyłki
Numer referencyjny | Waga w kg | Wysokość mm | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
---|---|---|---|---|
GVPM20KD | 48 | 330 | 580 | 780 |
GVPM50KD | 62 | 330 | 580 | 780 |
Waga i wymiary baterii modułowej w opakowaniu do wysyłki
Numer referencyjny | Waga w kg | Wysokość mm | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
---|---|---|---|---|
GVSBTHU | 33 | 180 | 150 | 800 |
GVSBTHULL | 33 | 180 | 150 | 800 |
Waga i wymiary zasilacza UPS
Waga w kg | Wysokość mm | Szerokość w mm | Głębokość w mm | |
---|---|---|---|---|
Zasilacz UPS 10-20 kW 400 V z jednym szeregiem baterii |
320 |
1485 |
521 |
847 |
Zasilacz UPS 30-50 kW 400 V z dwoma szeregami baterii |
460 |
1485 |
521 |
847 |