990-91262A-024

Especificações para sistemas 400 V

Especificações da entrada 400 V

Potência nominal do nobreak 20 kW com N+1 módulo de energia 30 kW com N+1 módulo de energia 40 kW com N+1 módulo de energia 50 kW com N+1 módulo de energia
Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)*
Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) WYE (alimentação dupla)* *

Intervalo da tensão de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervalo de frequência (Hz)

40-70

Corrente nominal de entrada (A) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72
Corrente máxima de entrada (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87
Limitação da corrente de entrada (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90
Fator de potência de entrada

0,99 em 100% de carga

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

< 6% em carga linear total (simétrica)

Capacidade máxima de curto-circuito

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1 a 40 segundos

Potência nominal do nobreak 60 kW 80 kW 100 kW
Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples)*
Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) WYE (alimentação dupla)* *

Intervalo da tensão de entrada (V)

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

Intervalo de frequência (Hz)

40-70

Corrente nominal de entrada (A) 95/90/87 126/120/116 150/144
Corrente máxima de entrada (A) 114/108/104 151/144/139 180/173
Limitação da corrente de entrada (A) 117/111/107 156/148/143 182/179
Fator de potência de entrada

0,99 para carga maior que 50%
0,95 para carga maior que 25%

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI)

< 3% em carga linear total (simétrica)

Capacidade máxima de curto-circuito

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados

Rampa de partida

Programável e adaptável 1-40 segundos

Especificações de bypass 400 V

Potência nominal do nobreak 20 kW com N+1 módulo de energia 30 kW com N+1 módulo de energia 40 kW com N+1 módulo de energia 50 kW com N+1 módulo de energia
Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Intervalo de tensão de bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervalo de frequência (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)

Corrente nominal de bypass (A) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70
Corrente de neutro nominal (A) 53/50/48 79/75/72 105/100/96 132/125/120

Capacidade máxima de curto-circuito *

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 33 kA2s

Potência nominal do nobreak 60 kW 80 kW 100 kW
Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Intervalo de tensão de bypass (V)

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

Intervalo de frequência (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário)

Corrente nominal de bypass (A) 92/87/84 123/117/112 146/141
Corrente de neutro nominal (A) 158/150/144 210/200/193 250/241

Capacidade máxima de curto-circuito *

65 kA RMS

Proteção

Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados
Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 33 kA2s

Especificações da saída 400 V

Potência nominal do nobreak 20 kW com N+1 módulo de energia 30 kW com N+1 módulo de energia 40 kW com N+1 módulo de energia 50 kW com N+1 módulo de energia
Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Regulação de tensão de saída

Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
110% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)

Resposta de carga dinâmica

± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos

Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70
Regulação de frequência (Hz)

50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre

Taxa de rotação sincronizada (Hz/s)

Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3)

VFI-SS-111

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU)

<1% para carga linear
<3% para carga não linear

Fator de crista da carga

2,5

Fator de potência da carga

De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Potência nominal do nobreak 60 kW 80 kW 100 kW
Tensão (V)

380/400/415

380/400/415

400 /415

Conexões

4 fios (L1, L2, L3, N, PE)

Regulação de tensão de saída

Carga simétrica ± 1%
Carga assimétrica ± 3%

Capacidade de sobrecarga

150% por 1 minuto (em operação normal)
125% por 10 minutos (em operação normal)
125% por 1 minuto (em operação por bateria)
110% contínuo (operação por bypass)
1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass)

Resposta de carga dinâmica

± 5% após 2 milissegundos
± 1% após 50 milissegundos

Fator de potência de saída 1
Corrente nominal de saída (A) 91/87/83 122/115/111 144/139
Regulação de frequência (Hz)

50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre

Taxa de rotação sincronizada (Hz/s)

Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Classificação de desempenho de saída (conforme IEC/EN62040-3)

VFI-SS-111

Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU)

<1% para carga linear
<3% para carga não linear

Fator de crista da carga

2,5

Fator de potência da carga

De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução

Especificações da bateria 400 V

PERIGO
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Proteção do dispositivo de armazenamento de energia: Um dispositivo de proteção contra sobrecorrente deve estar localizado próximo ao dispositivo de armazenamento de energia.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
Potência nominal do nobreak 20 kW com N+1 módulo de energia 30 kW com N+1 módulo de energia 40 kW com N+1 módulo de energia 50 kW com N+1 módulo de energia 60 kW 80 kW 100 kW

Potência do carregador em % de potência de saída a 0-40% de carga

80%

Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga

20%

Potência do carregador máxima (a 0-40% de carga) (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Tensão nominal da bateria (VDC)

480

Tensão nominal de flutuação (VDC)

545

Tensão de boost máxima (VDC)

572

Compensação de temperatura (por célula)

-3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C

Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC)

384

Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) 43 65 87 109 130 174 217
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) 54 81 109 136 163 217 271
Corrente de ripple

< 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos)

Teste de bateria

Manual/automático (selecionável)

Capacidade máxima de curto-circuito

10 kA

Tamanhos recomendados dos cabos 400 V

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho de condutor máximo permitido é de 150 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

O número máximo de conexões de cabo por barramento: Dois em barramentos de entrada/saída/bypass; quatro em barramentos CC; seis em barramentos N/PE.

NOTA: A proteção contra sobrecorrente deve ser fornecida por outros.

Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:

  • Condutores de 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de condutores de cobre

  • Método de instalação C

O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.

Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.

NOTA: Os tamanhos dos cabos CC fornecidos aqui são recomendações. Siga sempre as instruções específicas na documentação da solução de bateria para os tamanhos dos cabos CC e PE CC e assegure-se de que os tamanhos dos cabos CC correspondam à classificação do disjuntor da bateria.
Potência nominal do nobreak 20 kW com N+1 módulo de energia 30 kW com N+1 módulo de energia 40 kW com N+1 módulo de energia 50 kW com N+1 módulo de energia 60 kW 80 kW 100 kW
Fases de entrada (mm2) 6 10 16 25 35 50 70
PE de entrada (mm2) 6 10 16 16 16 25 35
Fases de bypass/saída (mm2) 6 6 10 16 25 35 50
PE de bypass/PE de saída (mm2) 6 6 10 16 16 16 25
Neutro (AWG/kcmil) (mm2) * 10 16 25 35 50 70 95
CC+/CC- (mm2) 10 16 25 35 50 70 95
PE CC (mm2) 10 16 16 16 25 35 50

Proteção upstream recomendada 400 V

NOTA: No caso das diretivas locais que exigem disjuntores de 4 polos: Se o condutor neutro tiver que transportar uma corrente elevada, o disjuntor deve ser classificado de acordo com a corrente de neutro esperada devido à carga não linear linha-neutro.
Potência nominal do nobreak 20 kW com N+1 módulo de energia 30 kW com N+1 módulo de energia 40 kW com N+1 módulo de energia 50 kW com N+1 módulo de energia
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671)
Configuração In 40 32 63 50 80 63 100 80
Configuração Ir 40 32 63 50 80 63 100 80
Configuração Im 500 (fixo) 400 (fixo) 500 (fixo) 500 (fixo) 640 (fixo) 500 (fixo) 800 (fixo) 640 (fixo)
Potência nominal do nobreak 60 kW 80 kW 100 kW
  Entrada Bypass Entrada Bypass Entrada Bypass
Tipo de disjuntor NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
Configuração In 125 100 160 125 200 160
Configuração Ir 125 100 160 125 200 160
Configuração Im 1.250 (fixo) 800 (fixo) 1.250 (fixo) 1.250 (fixo) 5 - 10 x entrada 1.250 (fixo)
QR code for this page

Isto foi útil?