Технические характеристики для систем 400 В
Технические характеристики входа 400 В
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания) |
|||||
Диапазон входного напряжения (В) |
380 В: 331-437 |
|||||
Диапазон частот (Гц) |
40–70 |
|||||
Номинальный входной ток (А) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Максимальный входной ток (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Ограничение входного тока (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Входной коэффициент мощности |
0,99 для нагрузки выше 50 % |
|||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) |
< 3 % при полной линейной нагрузке (симметричной) |
|||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания |
65 кА RMS |
|||||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
|||||
Плавный старт |
Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса 400 В
Характеристика ИБП |
10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
380/400/415 |
Подключения |
4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Диапазон напряжений байпаса (В) |
380 В: 342-418 |
|||||
Диапазон частот (Гц) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) |
|||||
Номинальный ток байпаса (А) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Номинальный ток нейтрали (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* * |
65 кА RMS |
|||||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
Технические характеристики выхода 400 В
Технические характеристики батарей 400 В
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться
в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Все значения указаны на основе работы 40 батарейных блоков.
Рекомендуемые сечения кабелей 400 В
![]() |
---|
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим
нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 50 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 2 на шинах DC+/DC-; 4 на шине N; 5 на шине PE.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Внешняя температура 30 °C
-
Использование медных проводников
-
Метод установки С.
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Медь | 10 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (мм2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Защитное заземление на входе (мм2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Нейтраль* (мм2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+ / DC-* (мм2) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (мм2) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Рекомендуемая защита входной сети 400 В
Требования к моменту затяжки болтов
Размер болтов | Крутящий момент |
---|---|
M4 | 1,7 Нм |
M5 | 2,2 Нм |
M6 | 5 Нм |
M8 | 17,5 Нм |
M10 | 30 Нм |
Окружающая среда
Рассеиваемое тепло в режиме в БТЕ/час
10 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
619 |
667 |
639 |
485 |
492 |
472 |
Нагрузка 50 % |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
522 |
Нагрузка 75 % |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
Нагрузка 100 % |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
10 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
551 |
563 |
556 |
947 |
987 |
985 |
Нагрузка 50 % |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
Нагрузка 75 % |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
Нагрузка 100 % |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
15 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
755 |
759 |
733 |
493 |
512 |
505 |
Нагрузка 50 % |
1066 |
1014 |
1003 |
562 |
549 |
562 |
Нагрузка 75 % |
1388 |
1347 |
1339 |
620 |
596 |
616 |
Нагрузка 100 % |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
15 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
561 |
585 |
596 |
1006 |
1041 |
1047 |
Нагрузка 50 % |
624 |
616 |
635 |
1240 |
1260 |
1284 |
Нагрузка 75 % |
676 |
680 |
684 |
1557 |
1565 |
1593 |
Нагрузка 100 % |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
20 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
860 |
811 |
855 |
529 |
500 |
511 |
Нагрузка 50 % |
1267 |
1227 |
1230 |
590 |
576 |
597 |
Нагрузка 75 % |
1856 |
1763 |
1719 |
690 |
685 |
679 |
Нагрузка 100 % |
2578 |
2431 |
2336 |
815 |
787 |
759 |
20 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
599 |
573 |
597 |
1075 |
1104 |
1118 |
Нагрузка 50 % |
650 |
664 |
661 |
1442 |
1454 |
1482 |
Нагрузка 75 % |
774 |
753 |
727 |
1958 |
1958 |
1975 |
Нагрузка 100 % |
836 |
836 |
829 |
2624 |
2617 |
2599 |
30 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1341 |
1370 |
1389 |
619 |
656 |
629 |
Нагрузка 50 % |
1966 |
1928 |
1966 |
758 |
733 |
725 |
Нагрузка 75 % |
2669 |
2565 |
2628 |
877 |
901 |
862 |
Нагрузка 100 % |
3493 |
2758 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
30 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
765 |
796 |
809 |
1947 |
2059 |
2122 |
Нагрузка 50 % |
908 |
919 |
928 |
2312 |
2474 |
2507 |
Нагрузка 75 % |
1019 |
1028 |
1034 |
2888 |
3041 |
3040 |
Нагрузка 100 % |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
40 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1518 |
1539 |
1585 |
657 |
680 |
640 |
Нагрузка 50 % |
2409 |
2336 |
2402 |
861 |
851 |
847 |
Нагрузка 75 % |
3493 |
3309 |
3362 |
1051 |
1055 |
1034 |
Нагрузка 100 % |
4862 |
4546 |
4512 |
1281 |
1281 |
1267 |
40 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
797 |
827 |
842 |
2046 |
2181 |
2234 |
Нагрузка 50 % |
996 |
1005 |
1021 |
2672 |
2836 |
2846 |
Нагрузка 75 % |
1177 |
1169 |
1164 |
3674 |
3759 |
3722 |
Нагрузка 100 % |
1412 |
1377 |
1379 |
5049 |
4952 |
4861 |
50 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1731 |
1721 |
1773 |
740 |
692 |
692 |
Нагрузка 50 % |
2902 |
2794 |
2865 |
936 |
957 |
914 |
Нагрузка 75 % |
4476 |
4216 |
4203 |
1212 |
1227 |
1201 |
Нагрузка 100 % |
6518 |
6072 |
5987 |
1538 |
1567 |
1449 |
50 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
859 |
866 |
892 |
2167 |
2319 |
2362 |
Нагрузка 50 % |
1068 |
1077 |
1071 |
3126 |
3264 |
3251 |
Нагрузка 75 % |
1353 |
1330 |
1321 |
4670 |
4629 |
4552 |
Нагрузка 100 % |
1633 |
1630 |
1607 |
6799 |
6414 |
6264 |
Вес и размеры при транспортировке
Масса, кг | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм | |
---|---|---|---|---|
ИБП 20-50 кВт, 400 В без предварительно установленных линеек аккумуляторных батарей* | 200 |
1680 |
640 |
990 |
10–20 кВт, 400 В ИБП с одной линейкой аккумуляторных батарей |
350 |
1680 |
640 |
990 |
30–50 кВт, 400 В ИБП с двумя линейками аккумуляторных батарей |
490 |
1680 |
640 |
990 |