Specifikationer för 400 V-system
Specifikationer för ingång (400 V)
UPS-storlek |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spänning (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Anslutningar |
4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE (enkel matning) |
|||||
Inspänningsområde (V) |
380 V: 331–437 |
|||||
Frekvensområde (Hz) |
40-70 |
|||||
Nominell ingångsström (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
Maximal ingångsström (A) |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
57/54/52 |
76/72/69 |
91/90/87 |
Strömbegränsning ingång (A) |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
59/56/54 |
78/74/72 |
91/91/90 |
Ingångens effektfaktor |
0,99 vid last över 50 % |
|||||
Total harmonisk distorsion (THDI) |
<3 % vid full linjär last (symmetrisk) |
|||||
Maximal kortslutningstålighet |
65 kA RMS |
|||||
Skydd |
Inbyggt bakmatningsskydd och säkringar |
|||||
Ingångsrampfunktion |
Programmerbar och adaptiv, 1–40 sekunder |
Specifikationer för bypass (400 V)
UPS-storlek |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Spänning (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Anslutningar |
4-ledare (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
Spänningsintervall (V) för bypass |
380 V: 342–418 |
|||||
Frekvensområde (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (väljs av användaren) |
|||||
Nominell bypasström (A) |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
46/44/42 |
61/58/56 |
77/73/70 |
Nominell neutral ström (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
131/125/120 |
Maximal kortslutningstålighet* * |
65 kA RMS |
|||||
Skydd |
Inbyggda bakmatningsbrytare och säkringar |
Specifikationer för utgång (400 V)
Specifikationer för batteri (400 V)
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Skydd av energilagringsenheten: Ett överströmsskydd måste finnas i närheten av energilagringsenheten.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Alla värden är baserade på 40 batteriblock.
Rekommenderad kabelstorlek (400 V)
![]() |
---|
fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella och/eller elektriska regler. Den
maximala tillåtna kabeldimensionen är 50 mm2.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Maximalt antal kabelanslutningar per monteringsvinkel: 2 på ingång-/utgång-/bypass-samlingsskenor; 2 på DC+/DC-samlingsskenor; 4 på N/PE-samlingsskenor; 5 på PE-samlingsskenor.
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.3 och tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av kopparledare
-
Installationsmetod C
PE-kabelstorlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer.
Koppar
UPS-storlek | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Ingångsfaser (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
Ingång PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Bypass-/utgångsfaser (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
Bypass PE/utgång PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
Neutral (mm2) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC+/DC-* (mm2) |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (mm2) |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
Rekommenderat skydd/avsäkring (400 V)
![]() |
---|
Fara för elektriska stötar, explosion eller ljusbåge
För parallellsystem får värden för omedelbart åsidosättande (Ii) inte ställas in högre
än 800 A. Sätt etiketten 885-92557 i anslutning till uppströmsbrytaren för att informera
om faran.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|