ข้อมูลจำเพาะสำหรับระบบ 400 V
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 400 V
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) |
380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | |
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ
4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว) |
|||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) |
380 V: 331-437 |
|||||
ช่วงความถี่ (Hz) |
40-70 |
|||||
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
47/45/43 |
63/60/58 |
79/75/72 |
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) |
20/19/19 |
29/28/27 |
39/37/36 |
58/55/53 |
77/73/70 |
96/92/88 |
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) |
21/20/19 |
30/29/28 |
39/37/36 |
60/57/55 |
79/75/73 |
93/93/91 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต |
0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า
50% |
|||||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) |
<3% ที่โหลดเชิงเส้นแบบเต็ม (สมมาตร) |
|||||
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | |||||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด |
65 kA RMS |
|||||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
|||||
ไต่ระดับ |
สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 400 V
พิกัด UPS |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) |
||||||
การเชื่อมต่อ |
สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
|||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) |
380 V: 342-418 |
|||||
ช่วงความถี่ (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) |
|||||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) |
16/16/16 |
24/23/23 |
33/29/28 |
48/45/43 |
63/59/57 |
78/74/71 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A) |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
79/75/72 |
105/100/96 |
132/125/120 |
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | |||||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด * |
65 kA RMS |
|||||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 400 V
พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | ||||||
การเชื่อมต่อ | สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) |
|||||
การควบคุมแรงดันไฟเอาต์พุต |
โหลดสมมาตร
± 1% |
|||||
โหลดเกินความสามารถที่จะรับได้ |
150% เป็นเวลา
1 นาที (ในการทำงานสภาวะปกติ) |
|||||
การตอบสนองโหลดเชิงพลวัต |
± 5% หลังจาก
2 มิลลิวินาที |
|||||
เพาเวอร์แฟคเตอร์เอาต์พุต |
1 | |||||
กระแสไฟเอาต์พุตที่กำหนด (A) |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
46/43/42 |
61/58/56 |
76/72/70 |
อัตราการลัดวงจรต่ำสุด* | ขึ้นอยู่กับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุด ดูดูรายละเอียดในหัวข้อสำหรับการป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V | |||||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด* | 65 kA RMS | |||||
ความสามารถในการลัดวงจรเอาต์พุตของอินเวอร์เตอร์ |
แตกต่างกันไปตามเวลา ดูค่ากราฟและตารางใน ความสามารถในการลัดวงจรของอินเวอร์เตอร์ (ไม่มีบายพาส) | |||||
การควบคุมความถี่ (Hz) |
บายพาสซิงโครไนซ์ 50/60 Hz - ± 0.1% การทำงานอิสระ 50/60 Hz |
|||||
อัตรา Slew แบบซิงโครไนซ์ (Hz/วินาที) |
สามารถตั้งโปรแกรมได้เป็น 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 |
|||||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (THDU) |
<1% สำหรับโหลดเชิงเส้น |
|||||
การกำหนดลักษณะประสิทธิภาพเอาต์พุต (ตาม IEC 62040-3:2021) |
VFI-SS-11 |
|||||
โหลดตัวประกอบยอดคลื่น |
2.5 |
|||||
โหลดเพาเวอร์แฟกเตอร์ |
จาก 0.7 แบบนำ ถึง 0.7 แบบตาม โดยไม่มีการลดอัตรา |
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 400 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน:
อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ค่าทั้งหมดอ้างอิงจากแบตเตอรี่ 40 บล็อก
อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SPD)
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือประกายไฟฟ้า
UPS นี้เป็นไปตามมาตรฐาน
OVCII (ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกินคลาส
II) ต้องติดตั้ง
UPS นี้ในสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ
OVCII เท่านั้น
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ข้อกำหนดของอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
เลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้:
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 400 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
50 ตร.มม.
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาต์พุต/บายพาส; 2 ในบัสบาร์ DC+/DC-; 4 ในบัสบาร์ N; 5 ในบัสบาร์ PE
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบ 30 °C
-
การใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดง
-
วิธีการติดตั้ง C
ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
ทองแดง
พิกัด UPS | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
เฟสอินพุต (ตร.มม.) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
อินพุต PE (ตร.มม.2) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) | 6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
25 |
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) | 6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
นิวทรัล (ตร.มม.) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
ค่า DC+/DC-* (ตร.มม.) | 6 |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
DC PE (ตร.มม.) | 6 |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
สำหรับระบบขนาน
ต้องตั้งค่าลบล้างฉับพลัน
(Ii) ไม่เกิน 800 A ติดฉลาก
885-92557 ไว้ข้างเบรกเกอร์วงจรไฟฟ้าอัปสตรีมเพื่อแจ้งให้ระวังอันตราย
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ประกาศ |
---|
ความเสี่ยงจากการทำงานของอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจ
หากอุปกรณ์ป้องกันที่ทำงานด้วยกระแสไฟฟ้าตกค้าง
(RCD-B) ถูกนำมาใช้ไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดเพื่อป้องกันความผิดปกติของกราวด์
RCD-B จะต้องมีขนาดเพื่อไม่ให้ตัดกระแสรั่วไหลของผลิตภัณฑ์นี้
ซึ่งอาจสูงถึง
62 mA
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อาจส่งผลให้อุปกรณ์เสียหายได้
|
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดสำหรับ IEC และการลัดวงจรขั้นต่ำจากเฟสสู่ดินที่เทอร์มินัลอินพุต/บายพาสของ UPS
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินด้านเข้าบนสุด
(และการตั้งค่า)
ต้องกำหนดขนาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีเวลาตัดการเชื่อมต่อภายใน
0.2 วินาที ในกรณีที่เกิดการลัดวงจรระหว่างเฟสอินพุต/บายพาสและกรอบหุ้ม
UPS
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
การป้องกันไฟฟ้าด้านเข้าบนสุดที่แนะนำสำหรับ 400 V IEC
IkPh-PE คือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรจากเฟสสู่ดินต่ำสุดที่ต้องการที่ขั้วต่ออินพุต/บายพาสของ UPS IkPh-PE ในตารางจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ป้องกันที่แนะนำ
ขนาดของสลักเกลียวและหางปลาที่แนะนำสำหรับ IEC
ขนาดสายเคเบิล (ตร.มม.) | ขนาดสลักเกลียว | ประเภทหางปลา |
---|---|---|
6 | M6 x 20 มม. |
TLK6-6 |
10 | M6 x 20 มม. |
TLK10-6 |
16 | M6 x 20 มม. |
TLK16-6 |
25 | M6 x 20 มม. |
TLK25-6 |
35 | M6 x 20 มม. |
TLK35-6 |
50 | M6 x 20 มม. |
TLK50-6 |
กระแสไฟรั่ว
380/400/415 V UPS ระบบ 4 สาย ติดตั้งที่โหลด 100%
พิกัด UPS | กระแสไฟรั่ว |
---|---|
20-50 kW | 62 mA |