Especificaciones para sistemas Marine 440 V
Especificaciones de entrada para sistemas Marine 440 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexiones | 3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos
o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) trifásicos (suministro de
red simple principal) 3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos (suministro de red doble) |
||||||||
Rango de tensión de entrada (V) | 374-506 | ||||||||
Rango de frecuencias (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corriente de entrada nominal (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Corriente de entrada máxima (A) | 33 | 50 | 65 | 81 | 97 | 129 | 163 | 196 | 244 |
Límite de corriente de entrada (A) | 34 | 52 | 67 | 84 | 101 | 134 | 168 | 202 | 252 |
Factor de potencia de entrada | 0,99 en cargas superiores al 50 % 0,95 en cargas superiores al 25 % |
||||||||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <5 % a plena carga | <3 % a plena carga | <5 % a plena carga | <3 % a plena carga | <5 % a plena carga | <3 % a plena carga | |||
Valor nominal de cortocircuito máximo | 65 kA RMS | ||||||||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
||||||||
Rampa de corriente de entrada |
Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación para sistemas Marine 440 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexiones | 3 conductores (L1, L2, L3, PE) trifásicos o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) trifásicos | ||||||||
Intervalo de tensión de derivación (V) | 396-484 | ||||||||
Rango de frecuencias (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) | ||||||||
Corriente de derivación nominal (A) |
26 |
39 |
53 |
67 |
80 |
106 |
132 |
159 |
199 |
Corriente nominal en el neutro (A)* |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Valor nominal de cortocircuito máximo | 65 kA RMS | ||||||||
Protección | Protección
de retroalimentación y fusibles integrados Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, fusión previa a 33 kA2s |
Protección
de retroalimentación y fusibles integrados Especificaciones de fusibles internos: 550 A nominal, fusión previa a 52 kA2s |
Especificaciones de salida para sistemas Marine 440 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexiones | 3 conductores (L1, L2, L3, PE) o 4 conductores (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Regulación de tensión de salida | Carga simétrica:
± 1 % Carga asimétrica: ± 3 % |
||||||||
Capacidad de sobrecarga | 150 %
por 1 minuto (en funcionamiento normal) 125 % por 10 minutos (en funcionamiento normal) 125 % por 1 minuto (funcionamiento con batería) 125 % continuo (funcionamiento en derivación) 1000 % por 100 milisegundos (funcionamiento en derivación) |
||||||||
Respuesta de carga dinámica | ± 5 %
después de 2 milisegundos ± 1 % después de 50 milisegundos |
||||||||
Factor de potencia de salida | 1 | ||||||||
Corriente de salida nominal (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Regulación de frecuencia (Hz) | 50/60 Hz (sincronizado con derivación) - 50/60 Hz ± 0,1 % (funcionamiento libre) | ||||||||
Velocidad de cambio de voltaje sincronizada (Hz/s) | Programable a 0,25; 0,5; 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) | <1 %
para carga lineal <5 % para carga no lineal |
||||||||
Factor de cresta de carga | 2,5 | ||||||||
Factor de potencia de carga | De 0,7 en adelanto a 0,7 en retardo sin reducción de la potencia |
Especificaciones de la batería para sistemas Marine 440 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* | 80 % | ||||||||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga | 20 % | ||||||||
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tensión nominal de la batería (VCC) | 32-48 bloques: 384-576 | 40-48 bloques: 480-576 | 35-48 bloques: 420-576 | 32-48 bloques: 384-576 | 40-48 bloques: 480-576 | ||||
Tensión de flotación nominal (VCC) | 32-48 bloques: 436-654 | 40-48 bloques: 545-654 | 35-48 bloques: 477-654 | 32-48 bloques: 436-654 | 40-48 bloques: 545-654 | ||||
Tensión máxima de carga rápida (VCC) | 720 para 48 bloques | ||||||||
Compensación de la temperatura (por celda) | -3.3mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0mV/°C, para T < 25 °C | ||||||||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) | 32 bloques: 307 | 40 bloques: 384 | 35 bloques: 336 | 32 bloques: 307 | 40 bloques: 384 | ||||
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Corriente de ondulación | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | ||||||||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | ||||||||
Valor nominal de cortocircuito máximo | 10 kA |
Dimensión de los cables recomendados para sistemas Marine 440 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC+/CC-; 6 en barras colectoras N/PE.
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación C
La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Cobre
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE de salida/PE de derivación (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutro (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
PE de CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminio
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
PE de salida/PE de derivación (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutro (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
PE de CC (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Protección aguas arriba recomendada para sistemas Marine 440 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fijos) | 400 (fijos) | 500 (fijos) | 500 (fijos) | 640 (fijos) | 500 (fijos) |
Potencia nominal del SAI | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fijos) | 640 (fijos) | 1250 (fijos) | 800 (fijos) | 1250 (fijos) | 1250 (fijos) | ≤6 x In | 1250 (fijos) |
Potencia nominal del SAI | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |