Specifiche per sistemi nautici da 440 V
Sistemi nautici a 440 V - Specifiche ingresso
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegamenti | WYE a 3 fili (L1, L2, L3, PE) o WYE
a 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) (alimentazione singola) WYE a 3 fili (L1, L2, L3, PE) (alimentazione doppia) |
||||||||
Intervallo tensione in ingresso (V) | 374-506 | ||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corrente in ingresso nominale (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Corrente massima in ingresso (A) | 33 | 50 | 65 | 81 | 97 | 129 | 163 | 196 | 244 |
Limitazione corrente in ingresso (A) | 34 | 52 | 67 | 84 | 101 | 134 | 168 | 202 | 252 |
Fattore di potenza in ingresso | 0,99 per carichi superiori al 50% 0,95 per carichi superiori al 25% |
||||||||
Distorsione armonica totale (THDI) | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | < 5% con carico al 100% | < 3% con carico al 100% | |||
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione |
Protezione alimentazione di ritorno e fusibili integrati |
||||||||
Rampa in ingresso |
Programmabile e adattiva 1-40 secondi |
Sistemi nautici a 440 V - Specifiche bypass
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegamenti | WYE a 3 fili (L1, L2, L3, PE) o WYE a 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Intervallo tensione di bypass (V) | 396-484 | ||||||||
Intervallo frequenza (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selezionabile dall'utente) | ||||||||
Corrente bypass nominale (A) |
26 |
39 |
53 |
67 |
80 |
106 |
132 |
159 |
199 |
Corrente di neutro nominale (A) * |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Massimo valore nominale cortocircuito | 65 kA RMS | ||||||||
Protezione | Protezione
alimentazione di ritorno e fusibili integrati Specifiche fusibile interno: corrente nominale 400 A, prearco 33 kA2s |
Protezione
alimentazione di ritorno e fusibili integrati Specifiche fusibile interno: Corrente nominale 550 A, prearco 52 kA2s |
Sistemi nautici a 440 V - Specifiche Uscita
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Collegamenti | 3 fili (L1, L2, L3, PE) o 4 fili (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Regolazione della tensione in uscita | Carico simmetrico
± 1% Carico asimmetrico ± 3% |
||||||||
Capacità di sovraccarico | 150% per
1 minuto (funzionamento normale) 125% per 10 minuti (funzionamento normale) 125% per 1 minuto (funzionamento a batteria) 125% continua (funzionamento in modalità bypass) 1000% per 100 millisecondi (funzionamento in modalità bypass) |
||||||||
Risposta con carico dinamico | ± 5%
dopo 2 millisecondi ± 1% dopo 50 millisecondi |
||||||||
Fattore di potenza in uscita | 1 | ||||||||
Corrente in uscita nominale (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Regolazione frequenza (Hz) | Bypass 50/60 Hz sincronizzato – 50/60 Hz ± 0,1% in funzionamento libero | ||||||||
Velocità di risposta sincronizzata (Hz/sec) | Programmabile a 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Distorsione armonica totale (THDU) | <1% per
carico lineare <5% per carico non lineare |
||||||||
Fattore di cresta del carico | 2,5 | ||||||||
Fattore di potenza di carico | Da 0,7 induttivo a 0,7 capacitivo senza declassamento |
Sistemi nautici a 440 V - Specifiche batteria
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico compreso tra 0 e 40%* | 80% | ||||||||
Potenza di carica in % della potenza in uscita con carico al 100% | 20% | ||||||||
Massima potenza di carica (con carico compreso tra 0 e 40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Massima potenza di carica (con carico al 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tensione nominale batteria (VCC) | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | 35-48 blocchi: 420-576 | 32-48 blocchi: 384-576 | 40-48 blocchi: 480-576 | ||||
Tensione nominale di mantenimento (VCC) | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | 35-48 blocchi: 477-654 | 32-48 blocchi: 436-654 | 40-48 blocchi: 545-654 | ||||
Tensione di boost massima (VCC) | 720 per 48 blocchi | ||||||||
Compensazione temperatura (per cella) | -3,3 mV/°C, per T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, per T < 25 °C | ||||||||
Tensione a batteria scarica a pieno carico (VCC) | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | 35 blocchi: 336 | 32 blocchi: 307 | 40 blocchi: 384 | ||||
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione nominale delle batterie (A) * | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Corrente delle batterie a pieno carico e tensione minima delle batterie (A) * | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Corrente ondulata | < 5% C20 (5 minuti di autonomia) | ||||||||
Test della batteria | Manuale/automatico (selezionabile) | ||||||||
Massimo valore nominale cortocircuito | 10 kA |
Sistemi nautici a 440 V - Dimensioni dei cavi consigliate
![]() |
---|
pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Tutto il cablaggio deve essere conforme alle normative
nazionali e/o applicabili in materia elettrica. La dimensione massima
consentita dei cavi è 150 mm2.
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Numero massimo di connessioni dei cavi per sbarra: Due sulle sbarre di ingresso/uscita/bypass; quattro sulle sbarre CC+/CC-; sei sulle sbarre N/PE.
Le dimensioni dei cavi riportate nel presente manuale si basano sulla tabella B.52.3 e la tabella B.52.5 della norma IEC 60364-5-52 con le seguenti affermazioni:
-
Conduttori da 90 °C
-
Temperatura ambiente di 30 °C
-
Utilizzo di conduttori in rame o alluminio
-
Metodo di installazione C
La dimensione del cavo PE si basa sulla tabella 54.2 di IEC 60364-4-54.
Se la temperatura ambiente è superiore ai 30 °C, è necessario utilizzare conduttori più grandi in conformità ai fattori di correzione delle normative IEC.
Rame
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Ingresso PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Fasi di bypass/uscita (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE bypass/PE uscita (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutro (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
CC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Alluminio
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fasi di ingresso (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Ingresso PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fasi di bypass/uscita (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
PE bypass/PE uscita (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutro (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
CC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Sistemi nautici a 440 V - Protezione a monte consigliata
![]() |
---|
Pericolo di scosse elettriche, esplosione o arco elettrico
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.
|
Valori nominali dell'UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di sezionatore | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fisso) | 400 (fisso) | 500 (fisso) | 500 (fisso) | 640 (fisso) | 500 (fisso) |
Valori nominali dell'UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di sezionatore | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fisso) | 640 (fisso) | 1250 (fisso) | 800 (fisso) | 1250 (fisso) | 1250 (fisso) | ≤ 6 x In | 1250 (fisso) |
Valori nominali dell'UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Ingresso | Bypass | Ingresso | Bypass | |
Tipo di sezionatore | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | ( | ( | ( | ( |
Im/Isd | ≤ 5 x In | ≤ 6 x In | 10 | ≤ 5 x In |
tsd | ( | ( | ( | ( |
li | ( | ( | ( | ( |