440V Marine 시스템 사양
입력 사양 440V Marine 시스템
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결 | 3선(L1, L2, L3, PE) WYE 또는
4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE (단일 주전원) 3선(L1, L2, L3, PE) WYE (이중 주전원) |
||||||||
입력 전압 범위(V) | 374~506 | ||||||||
주파수 범위(Hz) | 40~70 | ||||||||
공칭 입력 전류(A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
최대 입력 전류(A) |
34 |
51 |
66 |
82 |
99 |
131 |
166 |
199 |
248 |
입력 전류 제한(A) |
35 |
53 |
68 |
84 |
103 |
136 |
168 |
205 |
252 |
입력 역률 | 50%보다 큰 부하의
경우 0.99 25%보다 큰 부하의 경우 0.95 |
||||||||
전 고조파 왜곡률(THDI) | 100% 부하 시 <5% | 100% 부하 시 <3% | 100% 부하 시 <5% | 100% 부하 시 <3% | 100% 부하 시 <5% | 100% 부하 시 <3% | |||
최소 단락 회로 정격 | 상위단 보호 장치에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 ‘권장 상위단 보호 장치 440V Marine 시스템’ 섹션을 참조하십시오. | ||||||||
최대 단락 회로 정격 | 65kA RMS | ||||||||
보호 |
내장 백피드 보호 장치 및 퓨즈 |
||||||||
램프인 |
프로그램 가능 및 어댑티브 1~40초 |
바이패스 사양 440V Marine 시스템
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결 | 3선(L1, L2, L3, PE) WYE 또는 4선(L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
바이패스 전압 범위(V) | 396~484 | ||||||||
주파수 범위(Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (사용자 선택 가능) | ||||||||
공칭 바이패스 전류(A) |
27 |
40 |
54 |
68 |
81 |
108 |
134 |
162 |
202 |
정격 중성 전류(A) * |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
최소 단락 회로 정격 | 상위단 보호 장치에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 ‘권장 상위단 보호 장치 440V Marine 시스템’ 섹션을 참조하십시오. | ||||||||
최대 단락 회로 정격 | 65kA RMS | ||||||||
보호 | 내장
백피드 보호 장치 및
퓨즈 내부 퓨즈 사양: 정격 400A, 단락 허용 용량 33kA2s |
내장
백피드 보호 장치 및
퓨즈 내부 퓨즈 사양: 정격 550A, 단락 허용 용량 52kA2s |
출력 사양 440V Marine 시스템
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연결 | 3선(L1, L2, L3, PE) 또는 4선(L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
출력 전압 조정 | 대칭
부하 ± 1% 비대칭 부하 ± 3% |
||||||||
과부하 용량 | 150%에서
1분(정상 작동) 125%에서 10분(정상 작동) 125%에서 1분(배터리 작동) 125% 연속 동작(바이패스 작동) 1000%에서 100ms(바이패스 작동) |
||||||||
동적 부하 응답 | 2ms 후
± 5% 50ms 후 ± 1% |
||||||||
출력 역률 | 1 | ||||||||
공칭 출력 전류(A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
최소 단락 회로 정격 * | 상위단 보호 장치에 따라 다를 수 있습니다. 자세한 사항은 ‘권장 상위단 보호 장치 440V Marine 시스템’ 섹션을 참조하십시오. | ||||||||
최대 단락 회로 정격 * | 65kA RMS | ||||||||
인버터 출력 단락 허용 범위 |
시간에 따라 다를 수 있습니다. 인버터 단락 회로 허용 범위(바이패스는 해당사항 없음)의 그림과 표를 참조하십시오. | ||||||||
주파수 조정(Hz) | 50/60Hz 바이패스 동기화됨 - 50/60Hz ± 0.1% 자유 실행 | ||||||||
동기화된 슬루레이트(Hz/초) | 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 6 단위로 설정 가능 | ||||||||
전고조파 왜곡률(THDU) | 선형
부하의 경우 <1% 비선형 부하의 경우 <5% |
||||||||
부하 파고율 | 2.5 | ||||||||
부하 역률 | 출력 감소 없이 0.7 진상~0.7 지상 |
배터리 사양 440V Marine 시스템
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0~40% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %)* | 80% | ||||||||
100% 부하에서 충전 전력(출력 전력의 %) | 20% | ||||||||
0~40% 부하에서 최대 충전 전력(kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
100% 부하에서 최대 충전 전력(kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
배터리 공칭 전압(VDC) | 블록 32~48개: 384~576 | 블록 40~48개: 480~576 | 블록 35~48개: 420~576 | 블록 32~48개: 384~576 | 블록 40~48개: 480~576 | ||||
부동 충전 전압(VDC) | 블록 32~48개: 436~654 | 블록 40~48개: 545~654 | 블록 35~48개: 477~654 | 블록 32~48개: 436~654 | 블록 40~48개: 545~654 | ||||
최대 부스트 전압(VDC) | 블록 48개: 720 | ||||||||
온도 보상(셀당) | T ≥ 25°C에서 -3.3mV/°C, T < 25°C에서 – 0mV/°C | ||||||||
100% 부하에서 방전 종지 전압(VDC) | 블록 32개: 307 | 블록 40개: 384 | 블록 35개: 336 | 블록 32개: 307 | 블록 40개: 384 | ||||
100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(A) * | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(A) * | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
리플 전류 | < 5% C20 (5분 런타임) | ||||||||
배터리 테스트 | 수동/자동(선택 가능) | ||||||||
최대 단락 회로 정격 | 10kA |
서지 보호 장치(SPD)
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
본 UPS는 OVCII(과전압 범주
등급 II)를 준수합니다.
본 UPS는 OVA 등급이 II 이상인
환경에서만 설치해야
합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
서지 보호 장치 요구 사항
다음 요구 사항을 준수하는 서지 보호 장치를 선택하십시오.
권장 케이블 크기 440V Marine 시스템
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 150mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
부스바당 허용 가능한 최대 케이블 연결 수: 입력/출력/바이패스 부스바의 경우 2, DC+/DC- 부스바의 경우 4, N/PE 부스바의 경우 6개
이 설명서에 명기된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.3 및 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 컨덕터
-
실내 온도 30°C
-
구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용
-
설치 방법 C
PE 케이블 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다.
구리
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 위상(mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
입력 PE(mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
바이패스/출력 위상(mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
바이패스 PE/출력 PE(mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
중성선(mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 2 x 70 |
DC PE(mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
알루미늄
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 위상(mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
입력 PE(mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
바이패스/출력 위상(mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
바이패스 PE/출력 PE(mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
중성선(mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE(mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
권장 상위단 보호 장치 440V Marine 시스템
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
주의 사항 |
---|
의도치 않은 장치
작동 위험
잔류 전류 작동 보호
장치(RCD-B)를 접지 오류
보호로 상위단에 사용하는
경우, RCD-B는 최대 91mA까지
허용되는 본 제품의
누설 전류에 트립되지
않도록 크기를 조정해야
합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
|
UPS 입력/바이패스 단자에서 IEC 및 최소 예상 위상 대 접지 단락을 위한 상위단 보호
![]() |
---|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
상위단 과전류 보호
장치(및 그 설정)는 UPS의
입력/바이패스 단자에서
계산 또는 측정된 최소
예상 위상 대 접지 단락
전류에 대해 0.2초 이내의
차단 시간을 보장하도록
크기를 조정해야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
권장 상위단 보호 장치 440V IEC Marine 시스템
IkPh-PE는 UPS의 입력/바이패스 단자에서 요구되는 최소 예상 위상 대 접지 단락 전류입니다. 표의 IkPh-PE는 권장 보호 장치를 기준으로 합니다.
UPS 정격 | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
IkPh-PE(kA) | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
차단기 유형 | NSX100H TM40D(C10H3TM040) | NSX100H TM32D(C10H3TM032) | NSX100H TM63D(C10H3TM063) | NSX100H TM50D(C10H3TM050) | NSX100H TM80D(C10H3TM080) | NSX100H TM63D(C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500(고정) | 400(고정) | 500(고정) | 500(고정) | 640(고정) | 500(고정) |
UPS 정격 | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
IkPh-PE(kA) | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2 | 1.6 |
차단기 유형 | NSX100H TM100D(C10H3TM100) | NSX100H TM80D(C10H3TM080) | NSX160H TM125D(C16H3TM125) | NSX100H TM100D(C10H3TM100) | NSX160H TM160D(C16H3TM160) | NSX160H TM125D(C16H3TM125) | NSX250H TM200D(C25H3TM200) | NSX160H TM160D(C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800(고정) | 640(고정) | 1250(고정) | 800(고정) | 1250(고정) | 1250(고정) | ≤6 x In | 1250(고정) |
UPS 정격 | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
IkPh-PE(kA) | 2.5 | 2 | 3 | 2.5 |
차단기 유형 | NSX250H TM250D(C25H3TM250) | NSX250H TM200(C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3(C40H32D400) | NSX250H TM250(C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |
UPS 정격 | 20~60kW | 80 kW | 100~150kW |
---|---|---|---|
배터리 | |||
차단기 유형 | ComPacT NSX250S(C25S3TM250D) | ComPacT NSX630S DC(C63S3TM600D) | |
Ir | 175 | 225 | 420 |
Im | 1250 | 1250 | 1500 |
IEC용 권장 볼트 및 러그 크기
케이블 길이(2mm) | 볼트 크기 | 케이블 러그 유형 |
---|---|---|
6 | M8 x 25mm | TLK6-8 |
10 | M8 x 25mm | TLK10-8 |
16 | M8 x 25mm | TLK16-8 |
25 | M8 x 25mm | TLK25-8 |
35 | M8 x 25mm | TLK35-8 |
50 | M8 x 25mm | TLK50–8 |
70 | M8 x 25mm | TLK70-8 |
95 | M8 x 25mm | TLK95-8 |
120 | M8 x 25mm | TLK120-8 |
150 | M8 x 25mm | TLK150-8 |