Especificações para sistemas marítimos 440 V
Especificações da entrada para sistemas marítimos 440 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexões | Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) ou
estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) (alimentação simples) Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) (alimentação dupla) |
||||||||
Intervalo da tensão de entrada (V) | 374-506 | ||||||||
Intervalo de frequência (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corrente nominal de entrada (A) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Corrente máxima de entrada (A) | 33 | 50 | 65 | 81 | 97 | 129 | 163 | 196 | 244 |
Limitação da corrente de entrada (A) | 34 | 52 | 67 | 84 | 101 | 134 | 168 | 202 | 252 |
Fator de potência de entrada | 0,99 para carga acima de 50% 0,95 para carga acima de 25% |
||||||||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDI) | <5% em 100% de carga | <3% em 100% de carga | <5% em 100% de carga | <3% em 100% de carga | <5% em 100% de carga | <3% em 100% de carga | |||
Capacidade máxima de curto-circuito | 65 kA RMS | ||||||||
Proteção |
Proteção contra backfeed e fusíveis incorporados |
||||||||
Rampa de partida |
Programável e adaptável 1-40 segundos |
Especificações de bypass para sistemas marítimos 440 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexões | Estrela de 3 fios (L1, L2, L3, PE) ou estrela de 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Intervalo de tensão de bypass (V) | 396-484 | ||||||||
Intervalo de frequência (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (selecionável pelo usuário) | ||||||||
Corrente nominal de bypass (A) |
26 |
39 |
53 |
67 |
80 |
106 |
132 |
159 |
199 |
Corrente de neutro nominal (A) * |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Capacidade máxima de curto-circuito | 65 kA RMS | ||||||||
Proteção | Proteção
contra backfeed e fusíveis incorporados Especificações dos fusíveis internos: classificado como 400 A, pré-arco de 33 kA2s |
Proteção
contra backfeed e fusíveis incorporados Especificações dos fusíveis internos: classificado como 550 A, pré-arco de 52 kA2s |
Especificações de saída para sistemas marítimos 440 V
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conexões | 3 fios (L1, L2, L3, PE) ou 4 fios (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Regulação de tensão de saída | Carga simétrica
± 1% Carga assimétrica ± 3% |
||||||||
Capacidade de sobrecarga | 150% por
1 minuto (em operação normal) 125% por 10 minutos (em operação normal) 125% por 1 minuto (em operação por bateria) 125% contínuo (operação por bypass) 1.000% por 100 milissegundos (operação por bypass) |
||||||||
Resposta de carga dinâmica | ± 5%
após 2 milissegundos ± 1% após 50 milissegundos |
||||||||
Fator de potência de saída | 1 | ||||||||
Corrente nominal de saída (A) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Regulação de frequência (Hz) | 50/60 Hz sincronizado com bypass – 50/60 Hz ± 0,1% em execução livre | ||||||||
Taxa de rotação sincronizada (Hz/s) | Programável para 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Distorção harmônica total (Total Harmonic Distortion, THDU) | <1% para
carga linear <5% para carga não linear |
||||||||
Fator de crista da carga | 2,5 | ||||||||
Fator de potência da carga | De 0,7 capacitivo a 0,7 indutivo sem redução |
Especificações da bateria para sistemas marítimos 440 V
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potência de carregamento em % da potência de saída a 0-40% carga* | 80% | ||||||||
Potência do carregador em % da potência de saída com 100% de carga | 20% | ||||||||
Potência de carregamento máxima (a 0-40% carga) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Potência do carregador máxima (com 100% de carga) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tensão nominal da bateria (VDC) | 32-48 blocos: 384-576 | 40-48 blocos: 480-576 | 35-48 blocos: 420-576 | 32-48 blocos: 384-576 | 40-48 blocos: 480-576 | ||||
Tensão nominal de flutuação (VDC) | 32-48 blocos: 436-654 | 40-48 blocos: 545-654 | 35-48 blocos: 477-654 | 32-48 blocos: 436-654 | 40-48 blocos: 545-654 | ||||
Tensão de boost máxima (VDC) | 720 para 48 blocos | ||||||||
Compensação de temperatura (por célula) | -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C — 0 mV/°C, para T < 25 °C | ||||||||
Tensão de fim de descarga (carga total) (VDC) | 32 blocos: 307 | 40 blocos: 384 | 35 blocos: 336 | 32 blocos: 307 | 40 blocos: 384 | ||||
Corrente da bateria com carga total e tensão nominal da bateria (A) * | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Corrente da bateria com carga total e tensão mínima da bateria (A) * | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Corrente de ripple | < 5% C20 (tempo de autonomia de 5 minutos) | ||||||||
Teste de bateria | Manual/automático (selecionável) | ||||||||
Capacidade máxima de curto-circuito | 10 kA |
Tamanhos recomendados dos cabos para sistemas marítimos 440 V
![]() |
---|
risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Todo o cabeamento deve estar de acordo com as normas nacionais
e/ou códigos de eletricidade aplicáveis. O tamanho de condutor
máximo permitido é de 150 mm2.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
O número máximo de conexões de cabo por barramento: Dois em barramentos de entrada/saída/bypass; quatro em barramentos CC+/CC-; seis em barramentos N/PE.
Os tamanhos de cabo deste manual são baseados na tabela B.52.3 e na tabela B.52.5 da IEC 60364-5-52 com as seguintes declarações:
-
Condutores de 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Use de condutores de cobre e alumínio
-
Método de instalação C
O tamanho do cabo PE é baseado na tabela 54.2 da IEC 60364-4-54.
Se a temperatura ambiente for superior a 30 ºC, os condutores de maior capacidade deverão ser selecionados de acordo com os requisitos de fatores de correção do IEC.
Cobre
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Fases de bypass/saída (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE de bypass/PE de saída (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutro (AWG/kcmil) (mm2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
PE CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Alumínio
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fases de bypass/saída (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
PE de bypass/PE de saída (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutro (AWG/kcmil) (mm2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
PE CC (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Proteção upstream recomendada para sistemas marítimos 440 V
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
Potência nominal do nobreak | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX100H TM40D (C10H3TM040) | NSX100H TM32D (C10H3TM032) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) | NSX100H TM50D (C10H3TM050) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX100H TM63D (C10H3TM063) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (fixo) | 400 (fixo) | 500 (fixo) | 500 (fixo) | 640 (fixo) | 500 (fixo) |
Potência nominal do nobreak | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX100H TM80D (C10H3TM080) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX100H TM100D (C10H3TM100) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) | NSX160H TM125D (C16H3TM125) | NSX250H TM200D (C25H3TM200) | NSX160H TM160D (C16H3TM160) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (fixo) | 640 (fixo) | 1250 (fixo) | 800 (fixo) | 1250 (fixo) | 1250 (fixo) | ≤ 6 x In | 1250 (fixo) |
Potência nominal do nobreak | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Bypass | Entrada | Bypass | |
Tipo de disjuntor | NSX250H TM250D (C25H3TM250) | NSX250H TM200 (C25H3TM200) | NSX400H Mic.L 2.3 (C40H32D400) | NSX250H TM250 (C25H3TM250) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | 280 | 250 |
tr | – | – | – | – |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤ 6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | – | – | – | – |
li | – | – | – | – |