Технические характеристики для систем 440 В в морских условиях
Технические характеристики входа 440 В для ИБП в морских условиях
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключения | 3-проводные
(L1, L2, L3, PE) WYE или 4-проводные
(L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный
ввод питания) 3-проводные (L1, L2, L3, PE) WYE (двойной ввод питания) |
||||||||
Диапазон входного напряжения (В) | 374-506 | ||||||||
Диапазон частот (Гц) | 40–70 | ||||||||
Номинальный входной ток (А) | 28 | 41 | 55 | 69 | 82 | 109 | 137 | 165 | 204 |
Максимальный входной ток (A) | 33 | 50 | 65 | 81 | 97 | 129 | 163 | 196 | 244 |
Ограничение входного тока (A) | 34 | 52 | 67 | 84 | 101 | 134 | 168 | 202 | 252 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 для нагрузки
выше 50 % 0,95 для нагрузки выше 25 % |
||||||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | < 5 % при нагрузке 100 % | < 3 % при нагрузке 100 % | < 5 % при нагрузке 100 % | < 3 % при нагрузке 100 % | < 5 % при нагрузке 100 % | < 3 % при нагрузке 100 % | |||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | ||||||||
Защита |
Встроенная защита обратного питания и предохранители |
||||||||
Плавный старт |
Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса 440 В для ИБП в морских условиях
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключения | 3-проводные (L1, L2, L3, PE) WYE или 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Диапазон напряжений байпаса (В) | 396-484 | ||||||||
Диапазон частот (Гц) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) | ||||||||
Номинальный ток байпаса (А) |
26 |
39 |
53 |
67 |
80 |
106 |
132 |
159 |
199 |
Номинальный ток нейтрали (A)* |
45 |
67 |
92 |
116 |
138 |
183 |
228 |
228 |
228 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | ||||||||
Защита | Встроенная
защита обратного
питания и предохранители Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 33 кА2с |
Встроенная
защита обратного
питания и предохранители Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 550 A, мощность 52 кА2с |
Технические характеристики выхода 440 В для ИБП в морских условиях
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подключения | 3-проводные (L1, L2, L3, PE) или 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||||
Регулировка выходного напряжения | Симметричная
нагрузка ± 1 % Асимметричная нагрузка ± 3 % |
||||||||
Перегрузочная способность | 150 %
на 1 минуту (работа
от сети) 125 % на 10 минут (работа от сети) 125 % на 1 минуту (питание от батареи) 125 % непрерывно (байпасный режим) 1000 % на 100 мс (байпасный режим) |
||||||||
Динамическая реакция на нагрузку | ± 5 %
через 2 мс ± 1 % через 50 мс |
||||||||
Коэффициент выходной мощности | 1 | ||||||||
Номинальный выходной ток (А) |
26 |
39 |
52 |
66 |
79 |
105 |
131 |
157 |
197 |
Регулировка частоты (Гц) | 50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации) | ||||||||
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) | Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) | < 1 %
для линейной
нагрузки < 5 % для нелинейной нагрузки |
||||||||
Коэффициент амплитуды нагрузки | 2,5 | ||||||||
Коэффициент мощности нагрузки | От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности. |
Технические характеристики батарей 440 В для ИБП в морских условиях
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %* | 80 % | ||||||||
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % | 20 % | ||||||||
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | 32-48 батарей: 384-576 | 40-48 батарей: 480-576 | 35-48 батарей: 420-576 | 32-48 батарей: 384-576 | 40-48 батарей: 480-576 | ||||
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) | 32-48 батарей: 436-654 | 40-48 батарей: 545-654 | 35-48 батарей: 477-654 | 32-48 батарей: 436-654 | 40-48 батарей: 545-654 | ||||
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) | 720 для 48 батарей | ||||||||
Температурная компенсация (на ячейку) | -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C | ||||||||
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | 32 батареи: 307 | 40 батарей: 384 | 35 батарей: 336 | 32 батареи: 307 | 40 батарей: 384 | ||||
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 216 | 260 | 326 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Пульсация тока | < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут) | ||||||||
Тестирование батареи | Ручной/автоматический (на выбор) | ||||||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 10 кА |
Рекомендуемые сечения кабелей 440 В для ИБП в морских условиях
![]() |
---|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Максимальное
допустимое
сечение провода
составляет
150 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC+/DC-; 6 на шинах N/PE.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных или алюминиевых проводников
-
Метод установки С.
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Медь
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (мм2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Защитное заземление на входе (мм2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Нейтраль (мм2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2) | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
DC PE (мм2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Алюминий
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (мм2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Защитное заземление на входе (мм2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Нейтраль (мм2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2) | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (мм2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Рекомендуемая защита входной сети 440 В для ИБП в морских условиях
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (фикс.) | 400 (фикс.) | 500 (фикс.) | 500 (фиксированный) | 640 (фиксированный) | 500 (фикс.) |
Характеристика ИБП | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (фикс.) | 640 (фикс.) | 1250 (фикс.) | 800 (фикс.) | 1250 (фикс.) | 1250 (фикс.) | ≤6 x In | 1250 (фикс.) |
Характеристика ИБП | 120 кВт | 150 кВт | ||
---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | ≤5 x In | ≤6 x In | 10 | ≤5 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | ≤4,5 x In | — |