990-91262B-005

Technische Daten für 480-V-Systeme

Für die Stromversorgung für Eingang und Bypass müssen festgeerdete Dreiphasentransformatoren verwendet werden. Delta-Eingangsversorgung ist weder für den Eingang noch für den Bypass zulässig.

Bei dieser Installation muss das USV-System als SDS (Separately Derived System) installiert werden. In der Überbrückung und der technischen Erde/Systemerde treten Ableitströme auf.

Eingang – Technische Daten 480 V

USV-Werte 20 kW mit N+1 Leistungsmodul 30 kW mit N+1 Leistungsmodul 40 kW mit N+1 Leistungsmodul 50 kW mit N+1 Leistungsmodul
Anschlüsse

Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern (einfacher Netzanschluss)
Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern (zweifacher Netzanschluss)*

Eingangsspannungsbereich (V)

408-552

Frequenzbereich (Hz)

40–70

Nenneingangsstrom (A) 25 37 50 62
Maximaler Eingangsstrom (A) 30 45 60 74
Eingangsstromgrenze (A) 31 47 62 77
Eingangsleistungsfaktor

0,99 bei 100 % Last.

Klirrfaktor (THDI)

< 6 % bei 100 % linearer Last (symmetrisch)

Maximaler Kurzschlusspegel

65 kA RMS

Schutz

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen

Sanftanlauf

Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden

USV-Werte 60 kW 80 kW 100 kW
Anschlüsse

Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern (einfacher Netzanschluss)
Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern (zweifacher Netzanschluss)*

Eingangsspannungsbereich (V)

408-552

Frequenzbereich (Hz)

40–70

Nenneingangsstrom (A) 74 99 124
Maximaler Eingangsstrom (A) 89 119 149
Eingangsstromgrenze (A) 93 124 154
Eingangsleistungsfaktor

0,99 für Lasten über 50 %
0,95 für Lasten über 25 %

Klirrfaktor (THDI)

< 3 % bei 100 % linearer Last (symmetrisch)

Maximaler Kurzschlusspegel

65 kA RMS

Schutz

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen

Sanftanlauf

Programmierbar und adaptiv 1–40 Sekunden

Bypass – Technische Daten 480 V

USV-Werte 20 kW mit N+1 Leistungsmodul 30 kW mit N+1 Leistungsmodul 40 kW mit N+1 Leistungsmodul 50 kW mit N+1 Leistungsmodul
Anschlüsse

Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern *

Bypass-Spannungsbereich (V)

432-528

Frequenzbereich (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar)

Bypass-Nennstrom (A) 24 36 49 61
Neutralleiternennstrom (A) 42 62 83 104

Maximaler Kurzschlusspegel*

65 kA RMS

Schutz

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 400 A, Ansprechzeit 33 kA2s

USV-Werte 60 kW 80 kW 100 kW
Anschlüsse

Dreileiter (L1, L2, L3, G) Stern oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G) Stern *

Bypass-Spannungsbereich (V)

432-528

Frequenzbereich (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (vom Benutzer wählbar)

Bypass-Nennstrom (A) 73 97 121
Neutralleiternennstrom (A) 125 166 208

Maximaler Kurzschlusspegel*

65 kA RMS

Schutz

Integrierter Rückspeiseschutz und Sicherungen
Technische Daten für interne Sicherungen: Auslegung 400 A, Ansprechzeit 33 kA2s

Ausgang – Technische Daten 480 V

HINWEIS: Die Anzahl der Ausgangsanschlüsse muss in einem System mit einfachem Netzanschluss der Anzahl der Eingangsleiter und in einem System mit zweifachem Netzanschluss der Anzahl der Bypass-Leiter entsprechen.
USV-Werte 20 kW mit N+1 Leistungsmodul 30 kW mit N+1 Leistungsmodul 40 kW mit N+1 Leistungsmodul 50 kW mit N+1 Leistungsmodul
Anschlüsse

Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*) oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G)

Ausgangsspannungsregelung

Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %

Überlastfähigkeit

150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb)
125 % für 10 Minuten (im Normalbetrieb)
125 % für 1 Minute (im Batteriebetrieb)
125 % fortlaufend (Bypass-Betrieb)
1000 % für 100 Millisekunden (Bypass-Betrieb)

Dynamische Lastreaktion

+/-5 % für 2 Millisekunden
+/-1 % für 50 Millisekunden

Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 24 36 48 60
Frequenzregelung (Hz)

50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend

Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s)

Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Klirrfaktor (THDU) <1 % für lineare Last
<3 % für nichtlineare Last
Last-Crestfactor

2,5

Last-Leistungsfaktor

Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte

USV-Werte 60 kW 80 kW 100 kW
Anschlüsse

Dreileiter (L1, L2, L3, G, GEC*) oder Vierleiter (L1, L2, L3, N, G)

Ausgangsspannungsregelung

Symmetrische Last ± 1 %
Asymmetrische Last ± 3 %

Überlastfähigkeit

150 % für 1 Minute (im Normalbetrieb)
125 % für 10 Minuten (im Normalbetrieb)
125 % für 1 Minute (im Batteriebetrieb)
125 % fortlaufend (Bypass-Betrieb)
1000 % für 100 Millisekunden (Bypass-Betrieb)

Dynamische Lastreaktion

+/-5 % für 2 Millisekunden
+/-1 % für 50 Millisekunden

Ausgangsleistungsfaktor 1
Nennausgangsstrom (A) 72 96 120
Frequenzregelung (Hz)

50/60 Hz synchronisiert mit Bypass – 50/60 Hz ± 0,1 % freilaufend

Synchronisierte Frequenzanpassung (Hz/s)

Programmierbar auf 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Klirrfaktor (THDU) <1 % für lineare Last
<3 % für nichtlineare Last
Last-Crestfactor

2,5

Last-Leistungsfaktor

Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv, ohne Verringern der Betriebswerte

Batterie – Technische Daten 480 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Schutz des Energiespeichergeräts: In der Nähe des Energiespeichergeräts muss sich ein Überstromschutzgerät befinden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
USV-Werte 20 kW mit N+1 Leistungsmodul 30 kW mit N+1 Leistungsmodul 40 kW mit N+1 Leistungsmodul 50 kW mit N+1 Leistungsmodul 60 kW 80 kW 100 kW

Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 0–40 % Last

80 %

Ladeleistung in % der Ausgangsleistung bei 100 % Last

20 %

Maximale Ladeleistung bei 0–40 % Last (kW)

16 24 32 40 48 64 80

Maximale Ladeleistung bei 100 % Last (kW)

4 6 8 10 12 16 20
Batteriespannungsnennwert (VDC)

480

Optimale Nenn-Ladespannung (VDC)

545

Maximale Starkladespannung (VDC)

572

Temperaturausgleich (pro Zelle)

-3,3 mV/°C/Zelle für T ≥ 25 °C – 0 mV/°C/Zelle für T < 25 °C

Spannung am Ende des Entladezyklus bei Volllast (VDC)

384

Batteriestrom bei Volllast und Nenn-Batteriespannung (A) 43 65 87 109 130 174 217
Batteriestrom bei Volllast und minimaler Batteriespannung (A) 54 81 109 136 163 217 271
Ripple-Strom

< 5 % C20 (5 Minuten Autonomiezeit)

Batterietest

Manuell/automatisch (wählbar)

Maximaler Kurzschlusspegel

10 kA

Empfohlene Kabelgrößen 480 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
Die Verkabelung muss allen nationalen Vorschriften und Vorgaben für Elektroausrüstung entsprechen. Die maximal zulässige Kabelgröße ist 300 kcmil.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Maximale Anzahl Kabelanschlüsse pro Schiene: 2 an Eingangs-/Ausgangs-/Bypass-Schienen; 4 an DC-Schienen; 6 an N-/G-Schienen.

HINWEIS: Der Überstromschutz muss durch Dritte bereitgestellt werden.

Die Kabelgrößen in diesem Handbuch basieren auf Tabelle 310.15 (B)(16) des National Electrical Code (NEC) mit folgenden Angaben:

  • 90-°C-Leiter (75-°C-Abschluss)

  • Raumtemperatur: 30 °C

  • Kupferleiter

Wenn die Raumtemperatur über 30 ºC beträgt, sind unter Beachtung der NEC-Korrekturfaktoren größere Leiter zu verwenden.

Die Größe der Schutzleiter (EGC) wird gemäß NEC-Artikel 250.122 und Tabelle 250.122 gewählt.

HINWEIS: Die empfohlenen und die maximal zulässigen Kabelgrößen für Zusatzprodukte sind eventuell unterschiedlich. Nicht alle Zusatzprodukte unterstützen Aluminiumkabel. Befolgen Sie die Anweisungen im Installationshandbuch, das mit dem zusätzlichen Produkt mitgeliefert wurde.
HINWEIS: Die hier angegebenen DC-Kabelgrößen sind Empfehlungen. Befolgen Sie stets die spezifischen Anweisungen in der Dokumentation der Batterielösung hinsichtlich der Kabelgrößen für DC-Kabel und DC-Schutzleiter und stellen Sie sicher, dass die DC-Kabelgrößen der Nennleistung des Batterieschalters entsprechen.
HINWEIS: Der Neutralleiter ist für den 1,73-fachen Phasenstrom bei hohen Oberschwingungsanteilen aus nichtlinearen Lasten ausgelegt. Wenn keine oder geringere Oberschwingungströme erwartet werden, kann der Neutralleiter entsprechend ausgelegt werden, jedoch nicht für weniger als der Phasenleiter.
USV-Werte 20 kW mit N+1 Leistungsmodul 30 kW mit N+1 Leistungsmodul 40 kW mit N+1 Leistungsmodul 50 kW mit N+1 Leistungsmodul 60 kW 80 kW 100 kW
Eingangsphasen (AWG/kcmil) 8 6 4 3 1 2/0 3/0
Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) 10 8 8 6 6 6 4
Bypass-/Ausgangsphasen (AWG/kcmil) 10 8 6 4 3 1 2/0
Bypass-/Ausgangsschutzleiter (AWG/kcmil) 10 10 8 8 8 6 6
Neutral (AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC+/DC-(AWG/kcmil) 6 4 2 1/0 2/0 4/0 2 x 1/0
DC-Eingangsschutzleiter (AWG/kcmil) 8 6 6 6 6 4 4
HINWEIS: Für die Kabelgrößen wurden für 80 % ausgelegte Schalter für UIB, UOB, MBB, SSIB und ein für 100 % ausgelegter Schalter für den/die Batterieschalter zugrunde gelegt.

Empfohlene vorgeschaltete Schutzmaßnahmen 480 V

GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Für Parallelsysteme dürfen die Werte für den Sofort-Override (Ii) nicht höher eingestellt werden als 1250 A. Bringen Sie das Etikett 885-92556 neben dem vorgeschalteten Leistungsschutzschalter an, um auf die Gefahr hinzuweisen.
  • In Parallelsystemen mit drei oder mehr USV-Systemen muss am Ausgang jeder USV ein Schalter installiert werden. Der Werte für den Sofort-Override (Ii) des Ausgangsschalters (UOB) dürfen höchstens 1250 A betragen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
VORSICHT
Brandgefahr
  • Nur an einen Stromkreis mit den folgenden technischen Daten anschließen.
  • An einen Stromkreis anschließen, der über einen Überlast- und Kurzschlussschutz von maximal 250 A verfügt, der dem National Electrical Code, ANSI/NFPA70 und dem Canadian Electrical Code, Part I, C22.1 entspricht.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
HINWEIS: Der Überlast- und Kurzschlussschutz muss durch Dritte bereitgestellt und mit seiner Funktion gekennzeichnet werden.
USV-Werte 20 kW mit N+1 Leistungsmodul 30 kW mit N+1 Leistungsmodul 40 kW mit N+1 Leistungsmodul 50 kW mit N+1 Leistungsmodul
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp HJF36100U31X
Ir-Einstellung 40 35 60 50 80 70 100 80
Tr bei Ir-Einstellung 6 0,5
li (x In)-Einstellung 1,5
USV-Werte 60 kW 80 kW 100 kW
  Eingang Bypass Eingang Bypass Eingang Bypass
Schaltertyp HJF36150U31X HJF36100U31X JJF36250U31X HJF36150U31X JJF36250U31X
Ir-Einstellung 125 100 175 125 200 175
Tr bei Ir-Einstellung 6 0,5
li (x In)-Einstellung 1,5
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?