Προδιαγραφές συστημάτων 480 V
Η τροφοδοσία εισόδου και παράκαμψης πρέπει να είναι στερεωμένες με μετασχηματιστές WYE στερεάς γείωσης. Η τροφοδοσία εισόδου Delta για είσοδο ή παράκαμψη δεν επιτρέπεται.
Το σύστημα UPS πρέπει να εγκατασταθεί ως ξεχωριστά παράγωγο σύστημα. Θα προκύψουν ρεύματα διαρροής στον βραχυκυκλωτήρα σύνδεσης και στην τεχνική γείωση ή τη γείωση εγκατάστασης.
Προδιαγραφές εισόδου 480 V
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συνδέσεις | Συνδέσεις
εισόδου σε ενιαίο
σύστημα δικτύου:
3 σύρματα (L1, L2, L3, G)
WYE ή 4-σύρματα (L1,
L2, L3, N, G) WYE Συνδέσεις εισόδου σε σύστημα διπλού δικτύου: 3 σύρματα L1, L2, L3, G) WYE |
||||||||
Εύρος τάσης εισόδου (V) | 408-552 | ||||||||
Εύρος συχνότητας (Hz) | 40-70 | ||||||||
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) | 25 | 37 | 50 | 62 | 74 | 99 | 124 | 149 | 186 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) |
31 |
46 |
61 |
76 |
91 |
121 |
152 |
182 |
227 |
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) |
31 |
48 |
63 |
77 |
95 |
126 |
154 |
188 |
231 |
Συντελεστής ισχύος εισόδου | 0,99 για φορτίο
μεγαλύτερο
από 50% 0,95 για φορτίο μεγαλύτερο από 25% |
||||||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) | <5% σε φορτίο 100% | <3% σε φορτίο 100% | <5% σε φορτίο 100% | <3% σε φορτίο 100% | <5% σε φορτίο 100% | <3% σε φορτίο 100% | |||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 65 kA RMS | ||||||||
Προστασία |
Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
||||||||
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος |
Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα |
Προδιαγραφές παράκαμψης 480 V
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συνδέσεις | 3 καλωδίων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) WYE | ||||||||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 432-528 | ||||||||
Εύρος συχνότητας (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη) | ||||||||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) |
25 |
37 |
50 |
62 |
74 |
99 |
123 |
148 |
185 |
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α)* | 42 | 62 | 83 | 104 | 125 | 166 | 208 | 208 | 208 |
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 65 kA RMS | ||||||||
Προστασία | Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 400 A, τήξη 33 kA2s |
Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες Προδιαγραφές εσωτερικής ασφάλειας: Ονομαστική τιμή 550 A, τήξη 52 kA2s |
Προδιαγραφές εξόδου 480 V
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Συνδέσεις | 3 καλωδίων (L1, L2, L3, G, GEC*) ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) | ||||||||
Ρύθμιση τάσης εξόδου | Συμμετρικό
φορτίο ± 1% Ασύμμετρο φορτίο ± 3% |
||||||||
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης | 150% για
1 λεπτό (κανονική
λειτουργία) 125% για 10 λεπτά (κανονική λειτουργία) 125% για 1 λεπτό (λειτουργία μπαταρίας) 125% συνεχές (λειτουργία παράκαμψης) 1000% για 100 ms (λειτουργία παράκαμψης) |
||||||||
Απόκριση δυναμικού φορτίου | ± 5%
μετά από 2 ms ± 1% μετά από 50 ms |
||||||||
Συντελεστής ισχύος εξόδου | 1 | ||||||||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 | 144 | 180 |
Ρύθμιση συχνότητας (Hz) | Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία | ||||||||
Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) | Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) | <1% για
γραμμικό φορτίο <5% για μη γραμμικό φορτίο |
||||||||
Συντελεστής κορυφής φορτίου | 2,5 | ||||||||
Συντελεστής ισχύος φορτίου | Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση |
Προδιαγραφές μπαταρίας 480 V
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 0-40%* | 80% | ||||||||
Ισχύς φόρτισης σε % της ισχύος εξόδου σε φορτίο 100% | 20% | ||||||||
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 0-40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Μέγιστη ισχύς φόρτισης (σε φορτίο 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Ονομαστική τάση μπαταρίας (VDC) | 32-48 μπλοκ: 384-576 | 40-48 μπλοκ: 480-576 | 35-48 μπλοκ: 420-576 | 32-48 μπλοκ: 384-576 | 40-48 μπλοκ: 480-576 | ||||
Ονομαστική τάση συντήρησης (VDC) | 32-48 μπλοκ: 436-654 | 40-48 μπλοκ: 545-654 | 35-48 μπλοκ: 477-654 | 32-48 μπλοκ: 436-654 | 40-48 μπλοκ: 545-654 | ||||
Μέγιστη τάση ενίσχυσης (VDC) | 720 για 48 μπλοκ | ||||||||
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας (ανά κυψέλη) | -3,3 mV/°C για T ≥ 25°C – 0 mV/°C για T < 25°C | ||||||||
Τέλος τάσης αποφόρτισης (πλήρες φορτίο) (VDC) | 32 μπλοκ: 307 | 40 μπλοκ: 384 | 35 μπλοκ: 336 | 32 μπλοκ: 307 | 40 μπλοκ: 384 | ||||
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ονομαστική τάση μπαταρίας (A)* | 54 | 81 | 108 | 108 | 130 | 173 | 218 | 261 | 326 |
Ρεύμα μπαταρίας με πλήρες φορτίο και ελάχιστη τάση μπαταρίας (A)* | 68 | 101 | 135 | 135 | 162 | 216 | 270 | 325 | 406 |
Ρεύμα με κυμάτωση | < 5% C20 (5 λεπτά χρόνος αυτονομίας) | ||||||||
Έλεγχος μπαταριών | Μη αυτόματο/αυτόματο (επιλέξιμο) | ||||||||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος | 10 kA |
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 480 V
![]() |
---|
κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 300 kcmil.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: Δύο στους αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης. Τέσσερις στους δίαυλους DC+/DC-. Έξι στους αγωγούς N/G.
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))
-
Ατμοσφαιρική θερμοκρασία 30 °C (86 °F)
-
Χρήση χάλκινων ή αλουμινένιων αγωγών
Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.
Χαλκός
Αλουμίνιο
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 2 | 1 | 1/0 | 3/0 | 250 | 300 | 2 x 3/0 |
EGC εισόδου (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 2 |
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2/0 | 3/0 | 250 | 300 |
EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Ουδέτερο (AWG/kcmil) | 4 | 2 | 1/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 2/0 | 2 x 250 | 2 x 2/0 |
DC+/DC- (AWG/kcmil) | 3 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 2 x 1/0 | 2 x 3/0 | 1 | 2 x 250 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 x 1 | 2 x 1/0 |
Συνιστώμενη ανάντη προστασία 480 V
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη | HJF36100U31X | |||||||
Ir | 40 | 35 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 80 |
tr σε 6 Ir | 0,5-16 | |||||||
li (x In) | ≤8 |
Κατάταξη UPS | 60 kW | 80 kW | 100 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη | HJF36150U31X | HJF36100U31X | JJF36250U31X | HJF36150U31X | JJF36250U31X | |
Ir | 125 | 100 | 175 | 125 | 200 | 175 |
tr σε 6 Ir | 0,5-16 | |||||
li (x In) | ≤10 | ≤12 | ≤5 | ≤8 | ≤5 |
Κατάταξη UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Είσοδος | Παράκαμψη | Είσοδος | Παράκαμψη | |
Τύπος ασφαλειοδιακόπτη | JJF36250U31X | JJF36250U31X | LJF36400U31X | JJF36250U31X |
Ir | 250 | 200 | 300 | 250 |
tr σε 6 Ir | 0,5-16 | |||
li (x In) | ≤5 | ≤3 | ≤5 |
Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για το UL
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Χρησιμοποιήστε
μόνο ωτίδες
καλωδίων συμπίεσης
που έχουν εγκριθεί
από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων μίας οπής
Μέγεθος καλωδίου | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης | Πλακίδιο |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M8 x 25 mm | LCA10-56-L | ΜΔ | ΜΔ |
8 AWG | M8 x 25 mm | LCA8-56-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
6 AWG | M8 x 25 mm | LCA6-56-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LCA4-56-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LCA2-56-Q | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCA1-56-E | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA2/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA3/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCA4/0-56-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCA250-56-X | CT-720 | CD-720-3 Yellow P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCA300-56-X | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
Χαλκός - Ωτίδες καλωδίων δύο οπών
Μέγεθος καλωδίου | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης | Πλακίδιο |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LCC6-12-L | CT-930 | CD-920-6 Blue P24 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LCC4-12-L | CT-930 | CD-920-4 Gray P29 |
3 AWG | M8 x 25 mm | |||
2 AWG | M8 x 25 mm | LCC2-12-Q | CT-930 | CD-920-2 Brown P33 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LCC1-12-E | CT-930 | CD-920-1 Green P37 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC1/0-12-X | CT-930 | CD-920-1/0 Pink P42 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC2/0-12-X | CT-930 | CD-920-2/0 Black P45 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC3/0-12-X | CT-930 | CD-920-3/0 Orange P50 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LCC4/0-12-X | CT-930 | CD-920-4/0 Purple P54 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LCC250-12-X | CT-930 | CD-920-250 Yellow P62 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LCC300-12-X | CT-930 | CD-920-300 White P66 |
Αλουμίνιο - Ωτίδες καλωδίων μίας οπής
Μέγεθος καλωδίου | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης | Πλακίδιο |
---|---|---|---|---|
6 AWG | M8 x 25 mm | LAA6-56-X | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
4 AWG | M8 x 25 mm | LAA4-56-X | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
3 AWG | M8 x 25 mm | LAA3-56-X | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
2 AWG | M8 x 25 mm | LAA2-56-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
1 AWG | M8 x 25 mm | LAA1-56-X | CT-720 | CD-720-2 Gold P45 |
1/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA1/0-56-X | CT-720 | CD-720-2 Tan P50 |
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA2/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA3/0-56-5 | CT-720 | CD-720-3 Ruby P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAA4/0-56-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAA250-56-5 | CT-720 | CD-720-5 Red P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAA300-56-5 | CT-720 | CD-720-6 Blue P76 |
Αλουμίνιο - Ωτίδες καλωδίων δύο οπών
Μέγεθος καλωδίου | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης | Πλακίδιο |
---|---|---|---|---|
2/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB2/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Olive P54 |
3/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB3/0-12-5 | CT-720 | CD-720-3 Ruby P60 |
4/0 AWG | M8 x 25 mm | LAB4/0-12-5 | CT-720 | CD-720-4 White P66 |
250 kcmil | M8 x 25 mm | LAB250-12-2 | CT-720 | CD-720-5 Red P71 |
300 kcmil | M8 x 25 mm | LAB300-12-2 | CT-720 | CD-720-6 Blue P76 |