Προδιαγραφές συστημάτων 480 V
Η τροφοδοσία εισόδου και παράκαμψης πρέπει να είναι στερεωμένες με μετασχηματιστές WYE στερεάς γείωσης. Η τροφοδοσία εισόδου Delta για είσοδο ή παράκαμψη δεν επιτρέπεται.
Το σύστημα UPS πρέπει να εγκατασταθεί ως ξεχωριστά παράγωγο σύστημα. Θα προκύψουν ρεύματα διαρροής στον βραχυκυκλωτήρα σύνδεσης και στην τεχνική γείωση ή τη γείωση εγκατάστασης.
Προδιαγραφές εισόδου 480 V
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Συνδέσεις | Υποστηρίζονται
συστήματα διανομής
3 συρμάτων (L1, L2,
L3, G) WYE ή 4 συρμάτων
(L1, L2, L3, N, G) WYE (ενιαία
ηλεκτρική παροχή) |
|||
Εύρος τάσης εισόδου (V) | 408-552 |
|||
Εύρος συχνότητας (Hz) |
40-70 |
|||
Ονομαστικό ρεύμα εισόδου (A) | 25 |
37 |
50 |
62 |
Μέγιστο ρεύμα εισόδου (A) | 33 |
46 |
61 |
76 |
Περιορισμός ρεύματος εισόδου (A) | 31 |
48 |
63 |
77 |
Συντελεστής ισχύος εισόδου |
0,99 για φορτίο
μεγαλύτερο
από 50% |
|||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDI) |
<3% σε πλήρες γραμμικό φορτίο (συμμετρικό) |
|||
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος |
65 kA RMS |
|||
Προστασία |
Ενσωματωμένη προστασία ανατροφοδοσίας και ασφάλειες |
|||
Σταδιακή επαναφορά στην παροχή ρεύματος |
Με δυνατότητα προγραμματισμού και προσαρμογής 1-40 δευτερόλεπτα |
Προδιαγραφές παράκαμψης 480 V
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Συνδέσεις | Υποστηρίζονται συστήματα ισχύος 3 συρμάτων (L1, L2, L3, G) WYE ή 4 συρμάτων (L1, L2, L3, N, G) WYE* |
|||
Εύρος τάσης παράκαμψης (V) | 432-528 |
|||
Εύρος συχνότητας (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (επιλέξιμο από τον χρήστη) |
|||
Ονομαστικό ρεύμα παράκαμψης (A) | 26 |
38 |
50 |
63 |
Ονομαστικό ουδέτερο ρεύμα (Α) | 42 |
62 |
83 |
104 |
Μέγιστη ονομαστική τάση βραχυκυκλώματος |
65 kA RMS |
|||
Προστασία |
Ενσωματωμένη
προστασία ανατροφοδοσίας
και ασφάλειες |
Προδιαγραφές εξόδου 480 V
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Συνδέσεις | 3 καλωδίων (L1, L2, L3, G, GEC*) ή 4 καλωδίων (L1, L2, L3, N, G) |
|||
Ρύθμιση τάσης εξόδου |
Συμμετρικό
φορτίο ± 1% |
|||
Χωρητικότητα υπερφόρτωσης | 150% για
1 λεπτό (κανονική
λειτουργία) |
|||
Απόκριση δυναμικού φορτίου |
± 5% μετά
από 2 ms |
|||
Συντελεστής ισχύος εξόδου | 1 | |||
Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (A) | 24 |
36 |
48 |
60 |
Ρύθμιση συχνότητας (Hz) |
Παράκαμψη 50/60 Hz συγχρονισμένη – 50/60 Hz ± 0.1% σε ελεύθερη λειτουργία |
|||
Συγχρονισμένος ρυθμός μεταβολής (Hz/sec) |
Με δυνατότητα προγραμματισμού σε 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
|||
Συνολική αρμονική παραμόρφωση (THDU) |
<1%
για γραμμικό
φορτίο |
|||
Συντελεστής κορυφής φορτίου |
2,5 |
|||
Συντελεστής ισχύος φορτίου |
Από 0,7 με αποτέλεσμα 0,7 καθυστέρηση χωρίς μείωση |
Προδιαγραφές μπαταρίας 480 V
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Προστασία
της συσκευής
αποθήκευσης
ενέργειας: Μια
συσκευή προστασίας
υπερέντασης
πρέπει να τοποθετηθεί
κοντά στη συσκευή
αποθήκευσης
ισχύος.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Όλες οι τιμές βασίζονται σε 40 μπλοκ μπαταρίας.
Συνιστώμενα μεγέθη καλωδίων 480 V
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ,
ΕΚΡΗΞΗΣ Ή ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΤΟΞΟΥ
Το σύνολο
της καλωδίωσης
πρέπει να συμμορφώνεται
με τους ισχύοντες
εθνικούς κανονισμούς
ή/και τους κανονισμούς
ηλεκτρικών
εγκαταστάσεων.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο
μέγεθος καλωδίου
είναι 1/0 AWG.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
Μέγιστος αριθμός συνδέσεων καλωδίων ανά αγωγό: 2 σε αγωγούς εισόδου/εξόδου/παράκαμψης, 2 σε αγωγούς DC+/DC-, 4 σε αγωγό N, 5 σε αγωγό G.
Τα μεγέθη καλωδίων στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στον πίνακα 310.15 (B)(16) του NEC, με τις ακόλουθες παραδοχές:
-
Αγωγοί 90°C (194°F) (τερματισμός 75°C (167°F))
-
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C (86°F)
-
Χρήση χάλκινων αγωγών
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των 30°C (86°F), θα πρέπει να επιλεγούν μεγαλύτεροι αγωγοί, σύμφωνα με τους παράγοντες διόρθωσης του NEC.
Το μέγεθος αγωγών γείωσης εξοπλισμού (EGC) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 250.122 και τον πίνακα 250.122 του NEC.
Χαλκός
Κατάταξη UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|
Φάσεις εισόδου (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
4 |
3 |
EGC εισόδου (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
6 |
Φάσεις παράκαμψης/εξόδου (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
6 |
4 |
EGC παράκαμψης/EGC εξόδου (AWG/kcmil) | 10 |
8 |
8 |
8 |
Ουδέτερο (AWG/kcmil) | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC+/DC- (AWG/kcmil)* | 6 |
4 |
2 |
1/0 |
DC EGC (AWG/kcmil) | 8 |
6 |
6 |
6 |
Συνιστώμενη ανάντη προστασία 480 V
![]() |
---|
Κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας,
έκρηξης ή εκδήλωσης
τόξου
Σε παράλληλα
συστήματα, οι
τιμές στιγμιαίας
παράκαμψης
(Ii) δεν πρέπει
να ορίζονται
υψηλότερα από
800 A. Τοποθετήστε
την ετικέτα
885-92557 δίπλα στον
ανάντη διακόπτη
κυκλώματος
για να ενημερώσετε
σχετικά με τον
κίνδυνο.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, θα προκληθεί θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
|
![]() |
---|
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Συνιστώμενα μεγέθη κοχλιών και ωτίδων για το UL
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ |
---|
κίνδυνος
καταστροφής
εξοπλισμού
Χρησιμοποιήστε
μόνο ωτίδες
καλωδίων συμπίεσης
που έχουν εγκριθεί
από την UL.
Αν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον εξοπλισμό.
|
Χαλκός
Μέγεθος καλωδίου | Μέγεθος κοχλία | Τύπος ωτίδας καλωδίου | Εργαλείο σύσφιξης | Πλακίδιο |
---|---|---|---|---|
10 AWG | M6 x 20 mm | LCA10-14-L | CT-1570 | ΜΔ |
8 AWG | M6 x 20 mm | LCA8-14-L | CT-720 | CD-720-1 Red P21 |
6 AWG | M6 x 20 mm | LCA6-14-L | CT-720 | CD-720-1 Blue P24 |
4 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
3 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Gray P29 |
2 AWG | M6 x 20 mm | LCA4-14-L | CT-720 | CD-720-1 Brown P33 |
1 AWG | M6 x 20 mm | LCA1-14-Ε | CT-720 | CD-720-2 Green P37 |
1/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA1/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Pink P42 |
2/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA2/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Black P45 |
3/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA3/0-14-X | CT-720 | CD-720-2 Orange P50 |
4/0 AWG | M6 x 20 mm | LCA4/0-14-X | CT-720 | CD-720-3 Purple P54 |